Como integrar medições de potência de RF em sistemas de teste automatizados

Sensores de energia USB
+ Sensores de energia USB

Integrar medições de potência aos testes automatizados

A integração de medições de potência de radiofrequência (RF) em um sistema de teste automatizado requer a coordenação da configuração da medição, do tempo de aquisição, da comunicação entre os instrumentos e do tratamento dos resultados dentro da sequência de teste. Um sensor de potência USB oferece uma interface digital direta entre o ponto de medição de radiofrequência e o controlador do sistema de teste, sem a necessidade de um medidor de potência separado. Os engenheiros podem incorporar medições de potência média às operações de teste automatizadas, mantendo o controle programático das configurações de medição e da aquisição de dados. Essa arquitetura é útil quando a verificação de potência passa a fazer parte de uma sequência de testes funcionais, de validação ou de fabricação, em vez de uma medição isolada em bancada.

A configuração de medição geralmente inclui o dispositivo em teste, um sensor de potência USB, um computador host ou controlador do sistema de teste e quaisquer instrumentos adicionais exigidos pelo teste automatizado. Os engenheiros estabelecem a conexão de radiofrequência, realizam a zeragem conforme necessário, configuram as definições de aquisição e coordenam as medições usando acionamento interno ou externo quando o tempo precisa estar alinhado com outros eventos de teste. Os Comandos Padrão para Instrumentos Programáveis (SCPI) podem ser usados para controlar o sensor, iniciar medições, recuperar resultados e incorporar as leituras de potência à lógica automatizada de aprovação/reprovação, ao armazenamento de dados ou a operações de teste subsequentes.

Solução automatizada para medição de potência de RF

A integração de testes automatizados utiliza o sensor de potência USB como um recurso de medição programável dentro da arquitetura mais ampla do sistema de testes. A conectividade USB direta permite que o controlador host se comunique com o sensor sem a necessidade de adicionar um medidor de potência separado, reduzindo as interfaces de hardware e simplificando o controle por software. Os engenheiros podem utilizar Comandos Padrão para Instrumentos Programáveis para configurar medições, iniciar aquisições, recuperar leituras e coordenar medições de potência com outros instrumentos na sequência de teste. O acionamento interno e externo oferece controle adicional quando a aquisição precisa ocorrer em um ponto definido no ciclo de teste do dispositivo, enquanto a zeragem interna permite estabelecer a linha de base da medição sem a necessidade de desconectar repetidamente a entrada de radiofrequência. Os resultados das medições podem ser transferidos diretamente para o aplicativo host para verificação de limites, armazenamento, geração de relatórios ou uso em etapas de teste subsequentes. Essa abordagem permite que a verificação da potência de radiofrequência funcione como um elemento integrado dos testes funcionais e de fabricação automatizados, em vez de uma medição manual separada, possibilitando a execução repetível em diversos dispositivos e estações de teste.

Veja o diagrama de blocos da solução automatizada de medição de potência de RF

Diagrama de blocos de uma solução automatizada para medição de potência de RF

Conheça os produtos da nossa solução automatizada de medição de potência de RF

Casos de uso relacionados

logotipo de contato

Entre em contato com um de nossos especialistas

Precisa de ajuda para encontrar a solução certa para você?