Wie man HF-Leistungsmessungen in automatisierte Testsysteme integriert

USB-Leistungssensoren
+ USB-Leistungssensoren

Leistungsmessungen in automatisierte Tests integrieren

Die Integration von Hochfrequenz-Leistungsmessungen (HF-Leistungsmessungen) in ein automatisiertes Testsystem erfordert die Koordination von Messkonfiguration, Erfassungszeitpunkt, Gerätekommunikation und Ergebnisverarbeitung innerhalb der Testsequenz. Ein USB-Leistungssensor bietet eine direkte digitale Schnittstelle zwischen dem HF-Messpunkt und der Testsystemsteuerung, sodass kein separates Leistungsmessgerät benötigt wird. Ingenieure können so Durchschnittsleistungsmessungen in automatisierte Testabläufe integrieren und gleichzeitig die programmatische Kontrolle über Messeinstellungen und Datenerfassung beibehalten. Diese Architektur ist besonders nützlich, wenn die Leistungsverifizierung Teil einer Funktions-, Validierungs- oder Fertigungstestsequenz und nicht nur eine isolierte Messung am Prüfstand ist.

Die Messkonfiguration umfasst typischerweise das zu prüfende Gerät, einen USB-Leistungssensor, einen Host-Computer oder eine Testsystemsteuerung sowie alle für den automatisierten Test erforderlichen zusätzlichen Instrumente. Die Ingenieure stellen die Funkverbindung her, führen bei Bedarf eine Nullpunktkalibrierung durch, konfigurieren die Erfassungseinstellungen und koordinieren die Messungen mithilfe interner oder externer Triggerung, wenn die zeitliche Abstimmung mit anderen Testereignissen erforderlich ist. Standardbefehle für programmierbare Instrumente (SCPI) können verwendet werden, um den Sensor zu steuern, Messungen zu initiieren, Ergebnisse abzurufen und Leistungsmesswerte in die automatisierte Gut/Schlecht-Logik, die Datenspeicherung oder nachfolgende Testvorgänge zu integrieren.

Automatisierte HF-Leistungsmesslösung

Die Integration automatisierter Tests nutzt den USB-Leistungssensor als programmierbare Messressource innerhalb der übergeordneten Testsystemarchitektur. Dank der direkten USB-Verbindung kann der Host-Controller ohne separates Leistungsmessgerät mit dem Sensor kommunizieren. Dies reduziert die Anzahl der Hardware-Schnittstellen und vereinfacht die Softwaresteuerung. Ingenieure können Standardbefehle für programmierbare Instrumente (SPIC) verwenden, um Messungen zu konfigurieren, Datenerfassungen zu initiieren, Messwerte abzurufen und Leistungsmessungen mit anderen Instrumenten in der Testsequenz zu koordinieren. Interne und externe Triggerung ermöglichen zusätzliche Steuerung, wenn die Datenerfassung zu einem definierten Zeitpunkt im Gerätetestzyklus erfolgen muss. Die interne Nullpunktabgleichung kann die Messbasislinie festlegen, ohne den Hochfrequenzeingang wiederholt trennen zu müssen. Messergebnisse können direkt an die Host-Anwendung übertragen werden, um Grenzwerte zu prüfen, Daten zu speichern, Berichte zu erstellen oder sie in nachfolgenden Testschritten zu verwenden. Dieser Ansatz ermöglicht die Integration der Hochfrequenz-Leistungsprüfung in automatisierte Funktions- und Fertigungstests anstelle einer separaten manuellen Messung und unterstützt die wiederholbare Durchführung über verschiedene Geräte und Teststationen hinweg.

Siehe Blockdiagramm der automatisierten HF-Leistungsmesslösung

Blockdiagramm einer automatisierten HF-Leistungsmesslösung

Entdecken Sie Produkte in unserer automatisierten HF-Leistungsmesslösung

Verwandte Anwendungsfälle

Kontakt Logo

Kontaktieren Sie einen unserer Experten

Benötigen Sie Hilfe bei der Suche nach der richtigen Lösung für Sie?