RF 전력 측정을 자동화 테스트 시스템에 통합하는 방법

USB 전원 센서
+ USB 파워 센서

자동화된 테스트에 전력 측정 통합

무선 주파수(RF) 전력 측정을 자동화된 테스트 시스템에 통합하려면 테스트 시퀀스 내에서 측정 구성, 획득 타이밍, 계측기 통신 및 결과 처리를 조율해야 합니다. USB 전력 센서는 별도의 전력계 없이 무선 주파수 측정 지점과 테스트 시스템 컨트롤러 간의 직접적인 디지털 인터페이스를 제공합니다. 엔지니어는 측정 설정 및 획득에 대한 프로그래밍 제어를 유지하면서 자동화된 테스트 작업에 평균 전력 측정을 통합할 수 있습니다. 이 아키텍처는 전력 검증이 격리된 벤치 측정이 아니라 기능, 유효성 검사 또는 제조 테스트 시퀀스의 일부가 될 때 유용합니다.

측정 구성에는 일반적으로 피시험 장치, USB 전력 센서, 호스트 컴퓨터 또는 테스트 시스템 컨트롤러, 그리고 자동화된 테스트에 필요한 추가 계측기가 포함됩니다. 엔지니어는 무선 주파수 연결을 설정하고, 필요에 따라 제로 조정을 수행하고, 획득 설정을 구성하고, 타이밍이 다른 테스트 이벤트와 일치해야 할 때 내부 또는 외부 트리거링을 사용하여 측정을 조율합니다. SCPI(Standard Commands for Programmable Instruments)를 사용하여 센서를 제어하고, 측정을 시작하고, 결과를 검색하고, 전력 판독값을 자동화된 합격/불합격 로직, 데이터 저장 또는 후속 테스트 작업에 통합할 수 있습니다.

자동화된 RF 전력 측정 솔루션

자동화된 테스트 통합은 더 큰 테스트 시스템 아키텍처 내에서 USB 전력 센서를 프로그래밍 가능한 측정 리소스로 사용합니다. 직접 USB 연결을 통해 호스트 컨트롤러는 별도의 전력계를 추가하지 않고도 센서와 통신할 수 있으므로 하드웨어 인터페이스를 줄이고 소프트웨어 제어를 단순화할 수 있습니다. 엔지니어는 SCPI(Standard Commands for Programmable Instruments)를 사용하여 측정을 구성하고, 획득을 시작하고, 판독값을 검색하고, 테스트 시퀀스의 다른 계측기와 전력 측정을 조율할 수 있습니다. 내부 및 외부 트리거링은 장치 테스트 주기의 정의된 지점에서 획득이 발생해야 할 때 추가 제어를 제공하며, 내부 제로 조정을 통해 무선 주파수 입력을 반복적으로 분리하지 않고도 측정 기준선을 설정할 수 있습니다. 측정 결과는 제한 검사, 저장, 보고 또는 후속 테스트 단계에서의 사용을 위해 호스트 애플리케이션으로 직접 전송될 수 있습니다. 이 접근 방식은 무선 주파수 전력 검증이 별도의 수동 측정이 아니라 자동화된 기능 및 제조 테스트의 통합 요소로 작동할 수 있도록 하여 장치 및 테스트 스테이션 간의 반복 가능한 실행을 지원합니다.

자동화된 RF 전력 측정 솔루션 블록 다이어그램 보기

자동화된 RF 전력 측정 솔루션의 블록 다이어그램

자동화된 RF 전력 측정 솔루션 제품 살펴보기

리소스 및 인사이트 알아보기

자동화된 RF 전력 측정을 위한 추가 리소스

관련 사용 사례

문의하기 로고

전문가에게 문의하십시오.

적합한 솔루션을 찾는 데 도움이 필요하십니까?