ダイオード電力センサーを用いたRF試験のサイクルタイム短縮方法

パワーメータおよびセンサ
+ パワーメータおよびセンサ

RFパワー測定の高速化

高周波テストのサイクル時間を短縮するには、テストポイント間の遅延を最小限に抑えながら、正確なパワー測定値を迅速に取得できる装置が必要です。製品検証および製造の際、エンジニアは複数の周波数、パワーレベル、または被測定デバイスにわたって何千もの測定を実行する場合があります。応答の遅さ、過剰なセトリング時間、または非効率的なワークフローはテスト時間を増加させ、スループットを低下させる可能性がありますが、高速なダイオードパワーセンサーは精度を損なうことなく測定時間を短縮できます。

典型的な測定セットアップには、信号レベルの変化に迅速に応答できるダイオードパワーセンサーとペアになったピークパワーメーターが含まれます。エンジニアは測定パラメータを構成して、結果を記録する前に安定した読み取り値を確保しながら、不要なセトリング遅延を最小限に抑えます。効率的な機器のセットアップ、適切なセンサーの選択、および最適化された測定シーケンスにより、測定品質を損なうことなく、開発、検証、および製造環境全体での反復的な測定タスクのより迅速な実行が可能になります。

高速ダイオード電力測定ソリューション

高周波テストのサイクル時間の短縮は、最適化された集録設定と自動測定シーケンスを使用して、パワーメーターとダイオードパワーセンサーを構成して高速で再現性のある測定を実行することから始まります。ソフトウェアがテストプロセス全体を通じて機器の通信とデータ収集を管理する一方で、エンジニアは測定パラメータ、トリガー条件、平均化動作、およびテスト制限を定義します。このソリューションは、ピークパワーメーターとダイオードパワーセンサーを組み合わせることで、連続波の生産テスト、エンジニアリング検証、および自動製造ワークフローに適した高速応答のパワー測定を提供します。エンジニアは、送信機出力パワーの迅速な検証、複数デバイス間での結果の比較、リアルタイムでの測定データの視覚化、および生産記録や品質文書向けの結果のエクスポートを行うことができます。高速なセンサー応答と効率化された測定ワークフローを組み合わせることで、このソリューションは、全体のテストサイクル時間の短縮、製造スループットの向上、および反復的なテストシーケンス全体での一貫した高周波パワー測定性能の維持に貢献します。

高速ダイオードパワー測定ソリューションのブロック図を見る

高速ダイオード電力測定ソリューション

高速ダイオードパワー測定ソリューションの製品を見る

リソースのご紹介

高速ダイオードパワー測定に関する追加リソース

関連するユースケース

お問い合わせ ロゴ

当社のエキスパートにお問い合わせください。

所望のソリューションを見つけるのにお困りですか?