適切なダイオードセンサーの接続によるRF測定精度の向上方法

パワーメータおよびセンサ
+ パワーメータおよびセンサ

ダイオードセンサ接続の最適化

高精度な高周波(RF)パワー測定は、ダイオードパワーセンサと被測定デバイス(DUT)の間で高品質な電気的接続を維持することに依存しています。コネクタの状態、インターフェースの互換性、ケーブルの取り扱い、トルク、インピーダンス整合は、すべて測定の不確かさと再現性に影響を与えます。エンジニアは、測定前に毎回コネクタを点検し、汚染や機械的損傷を避け、嵌合面が適切に位置合わせされていることを確認して、不整合や不要な反射を最小限に抑える必要があります。わずかな接続の問題でも測定誤差が生じ、繰り返しテストや異なるデバイス間での結果の比較が困難になる可能性があります。

測定セットアップには通常、ダイオードパワーセンサ、互換性のあるピークパワーメータ、およびアプリケーションに合わせて選択された適切なRFインターコネクトが含まれます。エンジニアは、一貫した接続手順を確立し、コネクタの完全性を検証し、測定シーケンスを開始する前に適切な嵌合を確認します。開発、製造、校正の各段階を通じて再現性のある接続手順を維持することで、被測定デバイス自体ではなく測定セットアップに起因するばらつきを削減しつつ、測定の一貫性を向上させることができます。

高精度なRF電力測定ソリューション

RF測定精度の向上は、測定シーケンスを開始する前に標準化された接続手順を確立することから始まります。エンジニアは、データを取得する前に、コネクタの状態を確認し、嵌合面を点検し、適切なトルクを確認し、測定セットアップが正しく構成されていることを確認します。このソリューションは、ダイオードパワーセンサと互換性のあるピークパワーメータを組み合わせることで、連続波(CW)および平均電力測定のための信頼性の高いワークフローを提供すると同時に、エンジニアリングおよび製造環境全体で一貫した測定実務をサポートします。センサの優れた定在波比(SWR)により、50 MHz~50 GHzの周波数範囲全体で不整合の不確かさを削減できます。エンジニアは、テスト前に測定セットアップの検証、接続手順の文書化、複数デバイス間の測定比較を行い、異なるオペレータやテストステーション間で一貫した運用手順を維持できます。標準化されたセットアップ手順は、接続に関連する測定誤差を削減し、測定結果の信頼性を高め、製品開発、製造、校正の各プロセスを通じて再現性のあるRFパワー検証をサポートします。

RFパワー測定ソリューションのブロック図を見る

8487D ダイオード電力センサーおよびN1912A ピーク電力計

RFパワー測定ソリューションの製品を探索する

リソースのご紹介

RFパワー測定に関する追加リソース

関連するユースケース

お問い合わせ ロゴ

当社のエキスパートにお問い合わせください。

所望のソリューションを見つけるのにお困りですか?