Como melhorar a precisão das medições de RF com conexões adequadas dos sensores de diodo

Medidores e sensores de energia
+ Medidores de potência e sensores

Otimizar as conexões do sensor de diodo

Medições precisas de potência de radiofrequência (RF) dependem da manutenção de uma conexão elétrica de alta qualidade entre o sensor de potência de diodo e o dispositivo em teste. O estado do conector, a compatibilidade da interface, o manuseio do cabo, o torque e a adaptação de impedância influenciam a incerteza e a repetibilidade da medição. Os engenheiros devem inspecionar os conectores antes de cada medição, evitar contaminação ou danos mecânicos e garantir que as superfícies de contato estejam devidamente alinhadas para minimizar o desajuste e reflexões indesejadas. Mesmo pequenos problemas de conexão podem introduzir erros de medição que dificultam a comparação de resultados entre testes repetidos ou dispositivos diferentes.

A configuração de medição geralmente inclui um sensor de potência de diodo, um medidor de potência de pico compatível e interconexões de RF adequadas, selecionadas para a aplicação. Os engenheiros estabelecem práticas consistentes de conexão, verificam a integridade dos conectores e confirmam o acoplamento adequado antes de iniciar a sequência de medição. Manter procedimentos de conexão repetíveis ao longo das atividades de desenvolvimento, produção e calibração ajuda a melhorar a consistência da medição, ao mesmo tempo em que reduz a variabilidade introduzida pela configuração de medição, e não pelo dispositivo em teste.

Solução precisa para medição de potência de RF

A melhoria da precisão das medições de RF começa com o estabelecimento de procedimentos padronizados de conexão antes do início da sequência de medição. Os engenheiros verificam as condições dos conectores, inspecionam as superfícies de acoplamento, confirmam o torque adequado e garantem que a configuração da medição esteja correta antes da aquisição dos dados. A solução combina um sensor de potência de diodo com um medidor de potência de pico compatível para oferecer um fluxo de trabalho confiável para medições de onda contínua (CW) e de potência média, ao mesmo tempo em que promove práticas de medição consistentes nos ambientes de engenharia e produção. A excelente relação de onda estacionária (SWR) do sensor ajuda a reduzir a incerteza de desajuste em toda a sua faixa de frequência de 50 MHz a 50 GHz. Os engenheiros podem verificar a configuração da medição antes do teste, documentar os procedimentos de conexão, comparar medições entre vários dispositivos e manter práticas operacionais consistentes entre diferentes operadores e estações de teste. Procedimentos de configuração padronizados ajudam a reduzir erros de medição relacionados à conexão, aumentam a confiança nos resultados medidos e garantem a verificação repetível da potência de RF ao longo das atividades de desenvolvimento de produto, fabricação e calibração.

Veja o diagrama de blocos da solução de medição de potência de RF

Sensor de potência com diodo 8487D e medidor de potência de pico N1912A

Conheça os produtos da nossa solução de medição de potência de RF

Casos de uso relacionados

logotipo de contato

Entre em contato com um de nossos especialistas

Precisa de ajuda para encontrar a solução certa para você?