Wie man die Genauigkeit von HF-Messungen durch korrekte Diodensensoranschlüsse verbessert

Leistungsmessgeräte und Sensoren
+ Stromzähler und Sensoren

Diodensensoranschlüsse optimieren

Genaue Hochfrequenz-Leistungsmessungen (HF-Leistungsmessungen) setzen eine hochwertige elektrische Verbindung zwischen Dioden-Leistungssensor und Prüfling voraus. Steckerzustand, Schnittstellenkompatibilität, Kabelhandhabung, Drehmoment und Impedanzanpassung beeinflussen Messunsicherheit und Wiederholgenauigkeit. Ingenieure sollten die Stecker vor jeder Messung prüfen, Verschmutzungen und mechanische Beschädigungen vermeiden und die korrekte Ausrichtung der Kontaktflächen sicherstellen, um Fehlanpassungen und unerwünschte Reflexionen zu minimieren. Selbst geringfügige Verbindungsprobleme können Messfehler verursachen, die den Vergleich von Ergebnissen wiederholter Tests oder verschiedener Geräte erschweren.

Der Messaufbau umfasst typischerweise einen Dioden-Leistungssensor, ein kompatibles Spitzenleistungsmessgerät und geeignete, für die Anwendung ausgewählte HF-Verbindungen. Ingenieure legen einheitliche Verbindungsverfahren fest, überprüfen die Integrität der Steckverbinder und stellen den korrekten Sitz sicher, bevor sie mit der Messung beginnen. Die Einhaltung reproduzierbarer Verbindungsverfahren während der gesamten Entwicklungs-, Produktions- und Kalibrierungsphase trägt zur Verbesserung der Messkonsistenz bei und reduziert gleichzeitig die durch den Messaufbau und nicht durch das Prüfobjekt bedingte Variabilität.

Präzise HF-Leistungsmesslösung

Die Verbesserung der HF-Messgenauigkeit beginnt mit der Festlegung standardisierter Anschlussverfahren vor Beginn der Messsequenz. Ingenieure überprüfen den Zustand der Steckverbinder, inspizieren die Kontaktflächen, stellen das korrekte Drehmoment sicher und gewährleisten die korrekte Konfiguration des Messaufbaus vor der Datenerfassung. Die Lösung kombiniert einen Dioden-Leistungssensor mit einem kompatiblen Spitzenleistungsmesser und bietet so einen zuverlässigen Workflow für Dauerstrich- (CW) und Durchschnittsleistungsmessungen. Gleichzeitig unterstützt sie einheitliche Messverfahren in Entwicklungs- und Produktionsumgebungen. Das hervorragende Stehwellenverhältnis (SWR) des Sensors trägt zur Reduzierung von Fehlanpassungsunsicherheiten im Frequenzbereich von 50 MHz bis 50 GHz bei. Ingenieure können den Messaufbau vor dem Test überprüfen, Anschlussverfahren dokumentieren, Messungen zwischen verschiedenen Geräten vergleichen und einheitliche Betriebsabläufe über verschiedene Bediener und Teststationen hinweg gewährleisten. Standardisierte Einrichtungsverfahren helfen, verbindungsbedingte Messfehler zu reduzieren, das Vertrauen in die Messergebnisse zu stärken und eine reproduzierbare HF-Leistungsverifizierung während der gesamten Produktentwicklung, Fertigung und Kalibrierung zu unterstützen.

Siehe Blockdiagramm der HF-Leistungsmesslösung

Dioden-Leistungssensor 8487D & Spitzenleistungsmesser N1912A

Entdecken Sie Produkte in unserer Lösung zur HF-Leistungsmessung

Verwandte Anwendungsfälle

Kontakt Logo

Kontaktieren Sie einen unserer Experten

Benötigen Sie Hilfe bei der Suche nach der richtigen Lösung für Sie?