Wi-Fi 7のテスト信号の生成方法

プロ・ベクター信号発生器
+ < /b> Pro ベクタ・シグナル・ジェネレータ

設定可能な IEEE 802.11be WLAN 波形の生成

選択したチャネル帯域幅、変調・符号化方式、ペイロード、フレームフォーマットに合わせて、IEEE 802.11be無線LAN(WLAN)波形を設定します。ベクタ・シグナル・ジェネレータは、指定された高周波(RF)レベルと中心周波数で波形を出力します。利用可能な802.11beのパラメータには、20、40、80、160、320 MHzのチャネル帯域幅、EHT(Extreme High Throughput)マルチユーザー物理層プロトコルデータユニット、最大4096QAM(直交振幅変調)までの変調選択が含まれます。エンジニアは、波形アプリケーションでデータソース、フレーミングフィールド、チャネルコーディング、スクランブリング、スペクトラムシェーピングの設定を行います。送信機またはRFコンポーネントの特性評価を行うには、生成された信号を被測定デバイス(DUT)経由でルーティングし、適切な信号アナライザを使用してチャネルパワー、占有帯域幅、隣接チャネル挙動、エラーベクトルマグニチュード(EVM)を測定します。波形パラメータの変更は、同じジェネレータの出力設定で比較できます。

Wi-Fi 7レシーバーテストでは、完全にチャネル符号化されたフレームを生成し、指定された減衰および結合構成を介してRF出力を受信入力にルーティングします。MAC(メディアアクセス制御)ヘッダーフィールド、フレームチェックシーケンス、ペイロードデータ、シーケンスコントロールを設定し、レシーバーがパケットのデコードとカウントを行えるようにします。入力パワーをスイープしてパケットエラーレート(PER)を測定するか、テストで選択された受入基準に対するレシーバーの感度を求めます。この波形アプリケーションは、ハードウェア構成がサポートしている場合、最大8ストリームまでのMIMO(多入力多出力)シグナリングを含め、複数の送信チェーンと空間ストリームを使用する構成をサポートします。MIMOテストに向けて、空間マッピングやチャネルモデリングを設定できます。レシーバーの動作条件間で再現性のある比較を行うため、波形設定、受信パケット数、入力パワー、変調設定、帯域幅、および挿入されたすべての障害を記録します。

Wi-Fi 7 信号生成ソリューション

Wi-Fi 7テスト波形の生成には、IEEE 802.11beフレーム構造、RF周波数、チャネル帯域幅、変調・符号化方式、および所望の出力電力の設定が必要です。Keysight Proベクトル信号発生器は、内蔵アプリケーションであるKeysight PathWave Signal Generation for WLANを実行し、コンポーネントおよびレシーバーテスト向けの規格準拠波形を作成します。サポートされている802.11be設定には、最大320 MHzのチャネル帯域幅、4096-QAM信号生成、フレームおよび符号化制御、ならびにインストールされたハードウェアに応じたマルチストリームMIMOの作成が含まれます。Wi-Fi 7レシーバーテストでは、完全符号化された波形がパケットエラー率測定をサポートし、プログラムされた入力パワー・スイープが感度テストの基礎を提供します。コンポーネントまたはトランスミッターの測定では、Keysight Expert信号アナライザなどの互換性のある信号アナライザを使用して、チャネル電力、占有帯域幅、EVMを検証できます。

Wi-Fi 7信号生成ソリューションのブロック図を見る

Wi-Fi 7のテスト信号の生成方法

Wi-Fi 7信号生成ソリューションの製品を見る

リソースのご紹介

リソースとインサイトを見る Wi-Fi 7信号生成に関する追加リソース

関連するユースケース

お問い合わせ ロゴ

弊社の専門家にお問い合わせください。

所望のソリューションを見つけるのにお困りですか?