Wi-Fi 7 테스트 신호를 생성하는 방법

Pro 벡터 신호 발생기
+ Pro 벡터 신호 발생기

구성 가능한 IEEE 802.11be WLAN 파형 생성

선택한 채널 대역폭, 변조 및 코딩 방식, 페이로드, 프레임 형식에 맞는 IEEE 802.11be 무선랜(WLAN) 파형을 구성합니다. 벡터 신호 발생기는 지정된 무선 주파수(RF) 수준 및 중심 주파수에서 파형을 출력합니다. 사용 가능한 802.11be 매개변수에는 20, 40, 80, 160, 320 MHz 채널 대역폭, EHT(Extreme High Throughput) 다중 사용자 물리 계층 프로토콜 데이터 유닛, 4096-QAM(4096-Quadrature Amplitude Modulation)까지 확장되는 변조 옵션이 포함됩니다. 엔지니어는 파형 애플리케이션에서 데이터 소스, 프레이밍 필드, 채널 코딩, 스크램블링, 스펙트럼 셰이핑 설정을 구성합니다. 송신기 또는 RF 부품 특성화를 위해 생성된 신호를 피시험 장비(DUT)에 통과시키고 적절한 신호 분석기를 사용하여 채널 전력, 점유 대역폭, 인접 채널 동작, EVM(Error Vector Magnitude)을 측정합니다. 파형 매개변수 변경 사항은 동일한 발생기 출력 설정에서 비교할 수 있습니다.

Wi-Fi 7 수신기 테스트를 위해 완전히 채널 코딩된 프레임을 생성하고 지정된 감쇠 및 결합 구성을 통해 RF 출력을 수신 입력으로 라우팅합니다. 수신기가 패킷을 디코딩하고 카운트할 수 있도록 매체 접근 제어(MAC) 헤더 필드, 프레임 검사 시퀀스, 페이로드 데이터, 시퀀스 제어를 구성합니다. 입력 전력을 스위프하여 패킷 오류율(PER)을 측정하거나 테스트에서 선택한 수락 기준에 따라 수신기 민감도를 확인합니다. 파형 애플리케이션은 하드웨어 구성이 지원하는 경우 최대 8개의 스트림을 포함하는 MIMO(Multiple-Input Multiple-Output) 시그널링을 비롯하여 여러 송신 체인 및 공간 스트림이 있는 구성을 지원합니다. MIMO 테스트를 위해 공간 매핑 및 채널 모델링을 구성할 수 있습니다. 수신기 동작 조건 전반에서 반복 가능한 비교를 위해 파형 설정, 수신된 패킷 수, 입력 전력, 변조 설정, 대역폭, 삽입된 손상(impairment)을 기록합니다.

Wi-Fi 7 신호 생성 솔루션

Wi-Fi 7 테스트 파형을 생성하려면 IEEE 802.11be 프레임 구조, RF 주파수, 채널 대역폭, 변조 및 코딩, 원하는 출력 전력을 설정해야 합니다. Keysight Pro 벡터 신호 발생기는 Keysight PathWave Signal Generation for WLAN 내장 애플리케이션을 실행하여 부품 및 수신기 테스트를 위한 표준 지향적 파형을 생성합니다. 지원되는 802.11be 구성에는 최대 320 MHz의 채널 대역폭, 4096-QAM 신호 생성, 프레임 및 코딩 제어, 설치된 하드웨어에 따른 다중 스트림 MIMO 생성이 포함됩니다. Wi-Fi 7 수신기 테스트의 경우, 완전 코딩된 파형이 패킷 오류율 측정을 지원하며, 프로그래밍된 입력 전력 스위프가 민감도 테스트의 기반을 제공합니다. 부품 또는 송신기 측정의 경우 Keysight Expert 신호 분석기와 같은 호환 가능한 신호 분석기를 사용하여 채널 전력, 점유 대역폭, EVM을 검사할 수 있습니다.

Wi-Fi 7 신호 생성 솔루션 블록 다이어그램 보기

Wi-Fi 7 테스트 신호를 생성하는 방법

Wi-Fi 7 신호 생성 솔루션 제품 살펴보기

리소스 및 인사이트 알아보기

리소스 및 인사이트 검색 Wi-Fi 7 신호 생성을 위한 추가 리소스

관련 사용 사례

문의하기 로고

전문가에게 문의하기

적합한 솔루션을 찾는 데 도움이 필요하십니까?