Cómo generar señales de prueba para Wi-Fi 7

Generador de señales Pro Vector
+ Generador de señales vectoriales Pro

Generar formas de onda configurables para redes WLAN IEEE 802.11be

Configura una forma de onda de red de área local inalámbrica (WLAN) IEEE 802.11be para un ancho de banda de canal, un esquema de modulación y codificación, una carga útil y un formato de trama seleccionados. Un generador de señales vectoriales reproduce la forma de onda a un nivel de radiofrecuencia (RF) y una frecuencia central especificados. Entre los parámetros 802.11be disponibles se incluyen anchos de banda de canal de 20, 40, 80, 160 y 320 MHz, unidades de datos del protocolo de capa física multiusuario de rendimiento extremadamente alto (EHT) y opciones de modulación que llegan hasta la modulación de amplitud en cuadratura (QAM) de 4096. Los ingenieros configuran las fuentes de datos, los campos de tramas, la codificación de canal, el codificado aleatorio y los ajustes de modelado del espectro en la aplicación de formas de onda. Para la caracterización del transmisor o de los componentes de RF, se debe hacer pasar la señal generada a través del dispositivo sometido a prueba y medir la potencia del canal, el ancho de banda ocupado, el comportamiento de los canales adyacentes y la magnitud del vector de error (EVM) utilizando un analizador de señales adecuado. Los cambios en los parámetros de la forma de onda pueden compararse con el mismo ajuste de salida del generador.

Para las pruebas del receptor Wi-Fi 7, genera tramas con codificación completa de canal y dirige la salida de RF a la entrada de recepción a través de la configuración de atenuación y acoplamiento especificada. Configura los campos de cabecera del control de acceso al medio (MAC), la secuencia de comprobación de tramas, los datos de carga útil y el control de secuencia para que el receptor pueda decodificar y contar los paquetes. Varía la potencia de entrada para medir la tasa de error de paquetes (PER) o determinar la sensibilidad del receptor en función del criterio de aceptación seleccionado para la prueba. La aplicación de formas de onda admite configuraciones con múltiples cadenas de transmisión y flujos espaciales, incluida la señalización de múltiples entradas y múltiples salidas (MIMO) con hasta ocho flujos cuando la configuración del hardware lo permita. Se pueden configurar el mapeo espacial y el modelado de canales para una prueba MIMO. Registre los ajustes de la forma de onda, el recuento de paquetes recibidos, la potencia de entrada, los ajustes de modulación, el ancho de banda y cualquier distorsión insertada para realizar comparaciones repetibles en distintas condiciones de funcionamiento del receptor.

Solución para la generación de señales Wi-Fi 7

Para generar una forma de onda de prueba de Wi-Fi 7 es necesario configurar la estructura de tramas IEEE 802.11be, la frecuencia de RF, el ancho de banda del canal, la modulación y la codificación, así como la potencia de salida deseada. El generador de señales vectoriales Keysight Pro ejecuta la aplicación integrada «Keysight PathWave Signal Generation for WLAN» para crear formas de onda conformes a los estándares destinadas a pruebas de componentes y receptores. Las configuraciones 802.11be compatibles incluyen anchos de banda de canal de hasta 320 MHz, generación de señales 4096-QAM, controles de trama y codificación, y creación de MIMO multistream, siempre que el hardware instalado lo permita. Para las pruebas de receptores Wi-Fi 7, las formas de onda totalmente codificadas permiten medir la tasa de error de paquetes; un barrido programado de la potencia de entrada sirve de base para las pruebas de sensibilidad. Para las mediciones de componentes o transmisores, un analizador de señales compatible, como el analizador de señales « Expert » de Keysight, puede inspeccionar la potencia del canal, el ancho de banda ocupado y el EVM.

Consulta el diagrama de bloques de la solución de generación de señales Wi-Fi 7

Cómo generar señales de prueba para Wi-Fi 7

Descubre los productos de nuestra solución de generación de señales Wi-Fi 7

Descubra recursos e información

Descubre recursos e información Recursos adicionales para la generación de señales Wi-Fi 7

Casos prácticos relacionados

contacto logotipo

Póngase en contacto con uno de nuestros expertos

¿Necesita ayuda para encontrar la solución adecuada para usted?