So erzeugen Sie Wi-Fi 7-Testsignale

Pro Vector Signalgenerator
+ Pro Vector Signalgenerator

Konfigurierbare IEEE 802.11be WLAN-Wellenformen erzeugen

Konfigurieren Sie ein IEEE 802.11be WLAN-Signal für eine ausgewählte Kanalbandbreite, ein Modulations- und Codierungsverfahren, Nutzdaten und ein Rahmenformat. Ein Vektorsignalgenerator gibt das Signal mit einer festgelegten Hochfrequenz (HF) und Mittenfrequenz aus. Zu den verfügbaren 802.11be-Parametern gehören Kanalbandbreiten von 20, 40, 80, 160 und 320 MHz, Dateneinheiten für das Mehrbenutzer-Protokoll der physikalischen Schicht mit extrem hohem Durchsatz (EHT) sowie Modulationsoptionen bis hin zu 4096-QAM (Quadraturamplitudenmodulation). In der Signalanwendung konfigurieren Ingenieure Datenquellen, Rahmenfelder, Kanalcodierung, Verschlüsselung und Spektrumformung. Zur Charakterisierung von Sendern oder HF-Komponenten wird das generierte Signal durch das Prüfobjekt geleitet und Kanalleistung, belegte Bandbreite, Nachbarkanalverhalten und Fehlervektormagnitude (EVM) mit einem geeigneten Signalanalysator gemessen. Änderungen der Signalparameter können bei gleicher Generatorausgangseinstellung verglichen werden.

Für die Prüfung von Wi-Fi-7-Empfängern werden vollständig kanalcodierte Frames generiert und das HF-Ausgangssignal über die spezifizierte Dämpfungs- und Kopplungsanordnung zum Empfangseingang geleitet. Die MAC-Header-Felder, die Frame-Prüfsequenz, die Nutzdaten und die Sequenzsteuerung werden so konfiguriert, dass der Empfänger Pakete dekodieren und zählen kann. Die Eingangsleistung wird variiert, um die Paketfehlerrate (PER) zu messen oder die Empfängerempfindlichkeit anhand des gewählten Akzeptanzkriteriums zu bestimmen. Die Wellenformanwendung unterstützt Konfigurationen mit mehreren Sendeketten und räumlichen Datenströmen, einschließlich MIMO-Signalisierung mit bis zu acht Datenströmen, sofern die Hardware dies unterstützt. Räumliche Zuordnung und Kanalmodellierung können für einen MIMO-Test konfiguriert werden. Wellenformeinstellungen, Anzahl der empfangenen Pakete, Eingangsleistung, Modulationseinstellungen, Bandbreite und alle eingefügten Störungen werden aufgezeichnet, um wiederholbare Vergleiche unter verschiedenen Betriebsbedingungen des Empfängers zu ermöglichen.

Wi-Fi 7 Signalgenerierungslösung

Die Erzeugung eines Wi-Fi-7-Testsignals erfordert die Festlegung der IEEE-802.11be-Rahmenstruktur, der HF-Frequenz, der Kanalbandbreite, der Modulation und Codierung sowie der gewünschten Ausgangsleistung. Der Keysight Pro Vektorsignalgenerator nutzt die Keysight PathWave Signal Generation for WLAN Embedded-Anwendung, um standardkonforme Signalformen für Komponenten- und Empfängertests zu erzeugen. Unterstützte 802.11be-Konfigurationen umfassen Kanalbandbreiten bis zu 320 MHz, 4096-QAM-Signalerzeugung, Rahmen- und Codierungssteuerung sowie die Erzeugung von Multi-Stream-MIMO (abhängig von der installierten Hardware). Für Wi-Fi-7-Empfängertests unterstützen vollständig codierte Signalformen die Messung der Paketfehlerrate; ein programmierter Eingangsleistungsdurchlauf bildet die Grundlage für Empfindlichkeitstests. Für Komponenten- oder Sendermessungen wird ein kompatibler Signalanalysator wie der Keysight Pro benötigt. Expert Der Signalanalysator kann die Kanalleistung, die belegte Bandbreite und den EVM-Wert überprüfen.

Siehe Blockdiagramm der Wi-Fi 7 Signalgenerierungslösung

So erzeugen Sie Wi-Fi 7-Testsignale

Entdecken Sie Produkte unserer Wi-Fi 7 Signalgenerierungslösung

Entdecken Sie Ressourcen und Einblicke

Entdecken Sie Ressourcen und Einblicke Zusätzliche Ressourcen zur Wi-Fi 7-Signalgenerierung

Verwandte Anwendungsfälle

Kontakt Logo

Kontaktieren Sie einen unserer Experten

Benötigen Sie Hilfe bei der Suche nach der richtigen Lösung für Sie?