Como gerar sinais de teste para o Wi-Fi 7

Gerador de Sinais Pro Vector
+ Gerador de Sinais Vetoriais Profissional

Gerar formas de onda configuráveis para redes WLAN IEEE 802.11be

Configure uma forma de onda de rede local sem fio (WLAN) IEEE 802.11be para uma largura de banda de canal, esquema de modulação e codificação, carga útil e formato de quadro selecionados. Um gerador de sinais vetoriais reproduz a forma de onda em um nível de radiofrequência (RF) e uma frequência central especificados. Os parâmetros 802.11be disponíveis incluem larguras de banda de canal de 20, 40, 80, 160 e 320 MHz, unidades de dados do protocolo da camada física multiusuário de taxa de transferência extremamente alta (EHT) e opções de modulação que se estendem até a modulação de amplitude em quadratura (QAM) de 4096. Os engenheiros configuram fontes de dados, campos de enquadramento, codificação de canal, embaralhamento e configurações de modelagem de espectro no aplicativo de forma de onda. Para a caracterização do transmissor ou de componentes de RF, encaminhe o sinal gerado através do dispositivo em teste e meça a potência do canal, a largura de banda ocupada, o comportamento dos canais adjacentes e a magnitude do vetor de erro (EVM) usando um analisador de sinal adequado. Alterações nos parâmetros da forma de onda podem ser comparadas com a mesma configuração de saída do gerador.

Para testes de receptores Wi-Fi 7, gere quadros totalmente codificados por canal e encaminhe a saída de RF para a entrada de recepção por meio do arranjo especificado de atenuação e acoplamento. Configure os campos do cabeçalho de controle de acesso ao meio (MAC), a sequência de verificação do quadro, os dados de carga útil e o controle de sequência para que o receptor possa decodificar e contar os pacotes. Varie a potência de entrada para medir a taxa de erros de pacote (PER) ou determinar a sensibilidade do receptor em relação ao critério de aceitação selecionado para o teste. O aplicativo de forma de onda suporta configurações com múltiplas cadeias de transmissão e fluxos espaciais, incluindo sinalização de múltiplas entradas e múltiplas saídas (MIMO) com até oito fluxos, quando a configuração de hardware for compatível. O mapeamento espacial e a modelagem de canal podem ser configurados para um teste MIMO. Registre as configurações da forma de onda, a contagem de pacotes recebidos, a potência de entrada, as configurações de modulação, a largura de banda e quaisquer distorções inseridas para comparações repetíveis entre as condições operacionais do receptor.

Solução para geração de sinal Wi-Fi 7

A geração de uma forma de onda de teste para Wi-Fi 7 requer a configuração da estrutura de quadro IEEE 802.11be, da frequência de RF, da largura de banda do canal, da modulação e da codificação, bem como da potência de saída desejada. O gerador de sinais vetoriais Keysight Pro executa o aplicativo embutido Keysight PathWave Signal Generation for WLAN para criar formas de onda alinhadas aos padrões para testes de componentes e receptores. As configurações 802.11be suportadas incluem larguras de banda de canal de até 320 MHz, geração de sinal 4096-QAM, controles de quadro e codificação, e criação de MIMO multistream, dependendo do hardware instalado. Para testes de receptores Wi-Fi 7, as formas de onda totalmente codificadas suportam medições da taxa de erros de pacotes; uma varredura programada da potência de entrada fornece a base para testes de sensibilidade. Para medições de componentes ou transmissores, um analisador de sinais compatível, como o analisador de sinais Keysight Expert, pode inspecionar a potência do canal, a largura de banda ocupada e o EVM.

Veja o diagrama de blocos da solução de geração de sinal Wi-Fi 7

Como gerar sinais de teste para o Wi-Fi 7

Conheça os produtos da nossa solução de geração de sinal Wi-Fi 7

Descubra recursos e percepções

Descubra recursos e informações Recursos adicionais para geração de sinal Wi-Fi 7

Casos de uso relacionados

logotipo de contato

Entre em contato com um de nossos especialistas

Precisa de ajuda para encontrar a solução certa para você?