Comment générer des signaux de test Wi-Fi 7

Générateur de signaux Pro Vector
+ Générateur de signaux vectoriels Pro

Générer des formes d'onde WLAN IEEE 802.11be configurables

Configurez une forme d'onde de réseau local sans fil (WLAN) IEEE 802.11be pour une bande passante de canal, un schéma de modulation et de codage, une charge utile et un format de trame sélectionnés. Un générateur de signaux vectoriels reproduit la forme d'onde à un niveau de radiofréquence (RF) et à une fréquence centrale spécifiés. Les paramètres 802.11be disponibles comprennent des largeurs de bande de canal de 20, 40, 80, 160 et 320 MHz, des unités de données de protocole de couche physique multi-utilisateurs à débit extrêmement élevé (EHT), ainsi que des options de modulation allant jusqu’à la modulation d’amplitude en quadrature (QAM) à 4 096 niveaux. Les ingénieurs configurent les sources de données, les champs de trame, le codage de canal, le brouillage et les paramètres de mise en forme du spectre dans l’application de forme d’onde. Pour la caractérisation d’un émetteur ou d’un composant RF, acheminez le signal généré à travers le dispositif sous test et mesurez la puissance du canal, la bande passante occupée, le comportement des canaux adjacents et l’amplitude du vecteur d’erreur (EVM) à l’aide d’un analyseur de signaux adapté. Les modifications apportées aux paramètres de la forme d’onde peuvent être comparées avec le même réglage de sortie du générateur.

Pour les tests de récepteurs Wi-Fi 7, générez des trames entièrement codées par canal et acheminez la sortie RF vers l’entrée de réception via le dispositif d’atténuation et de couplage spécifié. Configurez les champs d’en-tête du contrôle d’accès au support (MAC), la séquence de contrôle de trame, les données utiles et le contrôle de séquence afin que le récepteur puisse décoder et compter les paquets. Faites varier la puissance d’entrée pour mesurer le taux d’erreur sur les paquets (PER) ou déterminer la sensibilité du récepteur par rapport au critère d’acceptation sélectionné pour le test. L’application de formes d’onde prend en charge les configurations comportant plusieurs chaînes d’émission et flux spatiaux, y compris la signalisation MIMO (Multiple-Input Multiple-Output) avec jusqu’à huit flux lorsque la configuration matérielle le permet. Le mappage spatial et la modélisation des canaux peuvent être configurés pour un test MIMO. Enregistrez les paramètres de forme d’onde, le nombre de paquets reçus, la puissance d’entrée, les paramètres de modulation, la bande passante et toute perturbation introduite afin de pouvoir effectuer des comparaisons reproductibles entre différentes conditions de fonctionnement du récepteur.

Solution de génération de signaux Wi-Fi 7

La génération d’une forme d’onde de test Wi-Fi 7 nécessite de définir la structure de trame IEEE 802.11be, la fréquence RF, la bande passante du canal, la modulation et le codage, ainsi que la puissance de sortie souhaitée. Le générateur de signaux vectoriels Keysight Pro exécute l’application embarquée « Keysight PathWave Signal Generation for WLAN » afin de créer des formes d’onde conformes aux normes pour les tests de composants et de récepteurs. Les configurations 802.11be prises en charge incluent des largeurs de bande de canal allant jusqu’à 320 MHz, la génération de signaux 4096-QAM, le contrôle des trames et du codage, ainsi que la création de MIMO multi-flux en fonction du matériel installé. Pour les tests de récepteurs Wi-Fi 7, les formes d’onde entièrement codées permettent de mesurer le taux d’erreur sur les paquets ; un balayage programmé de la puissance d’entrée sert de base aux tests de sensibilité. Pour les mesures de composants ou d’émetteurs, un analyseur de signaux compatible, tel que l’analyseur de signaux Keysight Expert , permet d’inspecter la puissance du canal, la bande passante occupée et l’EVM.

Voir le schéma fonctionnel de la solution de génération de signaux Wi-Fi 7

Comment générer des signaux de test Wi-Fi 7

Découvrez les produits de notre solution de génération de signaux Wi-Fi 7

Découvrir les ressources et les idées

Découvrez des ressources et des informations utiles Ressources supplémentaires sur la génération de signaux Wi-Fi 7

Cas d'utilisation connexes

contactez-nous logo

Contactez l'un de nos experts

Besoin d'aide pour trouver la solution qui vous convient ?