自動車用CANメッセージを記号的にデコードする方法

必須の卓上型オシロスコープ
+ Essential ベンチトップ オシロスコープ

生データのCANデータを読み取り可能なメッセージに変換

自動車のCANメッセージは、車両の機能、センサー情報、電子制御ユニット(ECU)のステータスを表すエンコードされたデータとして送信されます。生の為替(16進数)値には通信に必要な情報が含まれていますが、システムがどのように動作しているかについてのコンテキストはほとんど提供されません。技術者は、通信の動作を理解したりシステムの不具合を調査したりする前に、多くの場合、これらの値を意味のある信号名、エンジニアリング値、およびエンコードされた状態に変換する必要があります。シンボリックデコードは、生のCANトラフィックを、車両の動作をより正確に表す読みやすい情報に変換することで、このプロセスを簡素化します。技術者は、16進数を手動で解釈する代わりに、システムの動作に注目し、詳細な調査が必要な通信イベントを素早く特定できます。この測定を実行するには、CANトラフィックのトリガが可能で、CANプロトコルデコードをサポートするオシロスコープが必要であり、これによりデコードされたメッセージを物理層波形と並行して表示できます。

エンジニアは、DBCファイル(データベースCANファイル)を自動車解析ソフトウェアにロードしてデータベースCAN(DBC)デコードを実行します。これにより、CANトラフィックの取り込みに伴い、メッセージ定義、信号名、エンジニアリング値、およびエンコードされた状態を自動的に解釈できるようになります。オシロスコープは、デコードされたプロトコル情報を物理層波形と並行して表示し、プロトコルリスターはシンボリックなメッセージ名と信号値を時系列順に整理します。読みやすいメッセージを対応するCAN波形と一緒に表示することで、技術者はより効率的に通信を追跡し、下位の電気信号のコンテキスト内でプロトコルアクティビティを調査し、16進数を手動で変換することなくシステムの動作を理解できます。シンボリックデコードと時間相関波形解析を組み合わせることで、自動車のCANデバッグ中にプロトコル通信と物理層動作の両方をより明確に把握できるようになります。

シンボリックCANメッセージのデコードソリューション

自動車のCANメッセージのシンボリックデコードには、CANトラフィックを取り込み、プロトコル情報を解釈し、生の16進数値を意味のあるエンジニアリングデータに変換できる測定セットアップが必要です。Essentialベンチトップオシロスコープは差動CAN波形を取り込み、差動アクティブプローブは最小限の回路負荷で物理層信号を測定します。自動車解析ソフトウェアは、CANトリガ、プロトコルデコード、およびDBCベースのシンボリックメッセージ変換を提供し、取り込み中にメッセージ名、信号値、エンコードされた状態が自動的に表示されるようにします。オシロスコープは、アナログ波形と時間相関させたデコード済みプロトコル情報を表示し、プロトコルリスターはシンボリックメッセージを時系列順に整理します。オシロスコープ、自動車ソフトウェア、差動プローブを組み合わせることで、技術者は16進数のメッセージデータを手動で変換することなく、CAN通信をより素早く理解し、プロトコルアクティビティと物理層の動作を相関させ、自動車システムのトラブルシューティングを行うことができます。

シンボリックCANメッセージデコードのデモを見る

シンボリックCANメッセージデコードソリューションの製品を見る

関連するユースケース

お問い合わせ ロゴ

当社のエキスパートにお問い合わせください。

所望のソリューションを見つけるのにお困りですか?