Wie man CAN-Nachrichten in der Automobilindustrie symbolisch dekodiert

Essential Benchtop-Oszilloskop
+ Essential Benchtop-Oszilloskop

Rohdaten aus dem CAN-Kanal in lesbare Nachrichten übersetzen

CAN-Nachrichten in Fahrzeugen werden als kodierte Daten übertragen, die Fahrzeugfunktionen, Sensorinformationen und den Status des elektronischen Steuergeräts (ECU) repräsentieren. Rohe Hexadezimalwerte enthalten zwar die für die Kommunikation notwendigen Informationen, liefern aber wenig Kontext zum Systembetrieb. Ingenieure müssen diese Werte oft in aussagekräftige Signalnamen, technische Werte und kodierte Zustände übersetzen, bevor sie das Kommunikationsverhalten verstehen oder Systemprobleme untersuchen können. Die symbolische Dekodierung vereinfacht diesen Prozess, indem sie den rohen CAN-Datenverkehr in lesbare Informationen umwandelt, die den Fahrzeugbetrieb genauer beschreiben. Anstatt Hexadezimalwerte manuell zu interpretieren, können sich Ingenieure auf das Systemverhalten konzentrieren und Kommunikationsereignisse, die weiterer Untersuchung bedürfen, schnell identifizieren. Für die Messung wird ein Oszilloskop benötigt, das CAN-Datenverkehr triggern und die Dekodierung des CAN-Protokolls unterstützen kann, sodass dekodierte Nachrichten zusammen mit dem Signal der physikalischen Schicht angezeigt werden können.

Ingenieure führen die Datenbank-CAN-Dekodierung (DBC) durch, indem sie eine DBC-Datei in die Fahrzeuganalysesoftware laden. Dadurch können Nachrichtendefinitionen, Signalnamen, technische Werte und kodierte Zustände automatisch interpretiert werden, während der CAN-Datenverkehr erfasst wird. Das Oszilloskop zeigt die dekodierten Protokollinformationen zusammen mit dem Signalverlauf der physikalischen Schicht an, während der Protokolllister symbolische Nachrichtennamen und Signalwerte chronologisch ordnet. Die Anzeige lesbarer Nachrichten zusammen mit dem entsprechenden CAN-Signalverlauf ermöglicht es Ingenieuren, die Kommunikation effizienter zu verfolgen, die Protokollaktivität im Kontext des zugrunde liegenden elektrischen Signals zu untersuchen und das Systemverhalten zu verstehen, ohne Hexadezimalwerte manuell übersetzen zu müssen. Durch die Kombination von symbolischer Dekodierung mit zeitkorrelierter Signalverlaufsanalyse erhalten Ingenieure ein besseres Verständnis sowohl der Protokollkommunikation als auch des Verhaltens der physikalischen Schicht während der Fehlersuche in Fahrzeug-CAN-Systemen.

Lösung zum Dekodieren symbolischer CAN-Nachrichten

Die symbolische Dekodierung von CAN-Nachrichten in Automobilen erfordert eine Messanordnung, die den CAN-Datenverkehr erfassen, Protokollinformationen interpretieren und rohe Hexadezimalwerte in aussagekräftige technische Daten umwandeln kann. Essential Ein Tischoszilloskop erfasst das differentielle CAN-Signal, während eine differentielle aktive Tastspitze das Signal der physikalischen Schicht mit minimaler Schaltungsbelastung misst. Die Analysesoftware für die Automobilindustrie bietet CAN-Triggerung, Protokolldekodierung und DBC-basierte symbolische Nachrichtenübersetzung, sodass Nachrichtennamen, Signalwerte und kodierte Zustände während der Messung automatisch angezeigt werden. Das Oszilloskop stellt die dekodierten Protokollinformationen zeitlich korreliert mit dem analogen Signal dar, während der Protokolllistener die symbolischen Nachrichten chronologisch ordnet. Zusammen ermöglichen Oszilloskop, Analysesoftware und Differenztastspitze Ingenieuren ein schnelleres Verständnis der CAN-Kommunikation, die Korrelation von Protokollaktivitäten mit dem Verhalten der physikalischen Schicht und die Fehlersuche in Automobilsystemen ohne manuelle Übersetzung hexadezimaler Nachrichtendaten.

Siehe Demo zur Dekodierung symbolischer CAN-Nachrichten.

Entdecken Sie Produkte in unserer Lösung zur Dekodierung symbolischer CAN-Nachrichten.

Verwandte Anwendungsfälle

Kontakt Logo

Kontaktieren Sie einen unserer Experten

Benötigen Sie Hilfe bei der Suche nach der richtigen Lösung für Sie?