島の周波数ドリフトを特徴づける方法

回生型AC/系統エミュレータ
+ 回生型交流電源 / グリッド・エミュレータ

単独運転周波数平衡の特性評価

単独運転の周波数ドリフトは、模擬配電系統から切り離された後の、系統連系型分散型エネルギーリソース(DER)インバータの電気的応答を観察することで特性評価できます。系統分離の前に、共振抵抗・インダクタンス・キャパシタンス(RLC)負荷を調整して、系統が基準電圧と周波数を確立する間にインバータの有効電力と無効電力をバランスさせます。Power Hardware-in-the-Loop(PHIL)テクノロジーと共振RLC自動同調により、物理的な負荷コンポーネントを手動で調整することなく、再現性のある単独運転条件をサポートします。模擬系統接続が開いた後、インバータ出力と共振負荷インピーダンス間の相互作用が、単独運転時の電圧と周波数に影響を与えます。エンジニアは、測定された電圧、電流、周波数、および位相挙動を検証して、定義された動作条件下で孤立した電気システムがどのように応答するかを特性評価できます。

共振負荷特性の影響を調査するため、エンジニアは、必要な有効電力および無効電力のバランスを維持しながら、異なるプログラムされたRLC条件を使用して分離シーケンスを繰り返すことができます。共振挙動の変化は、結果として得られる単独運転時の周波数および電圧応答に影響を与える可能性があります。記録された電気的測定値により、エンジニアは選択した動作点全体で周波数偏差、整定動作、および電圧変化を比較できます。ラボの手順で許可されている場合、安定した単独運転の評価は、インバータの単独運転防止保護を無効にした状態で実行でき、保護トリガーによるシャットダウンとは別に周波数挙動を検証できます。再現性のある単独運転条件で外部から観測可能な電気的応答を比較することで、独自のフェーズロックループパラメータや内部インバータ制御信号へのアクセスを必要とせずに、周波数安定性の調査をサポートします。

島嶼部の周波数特性解析ソリューション

単独運転周波数ドリフトの特性評価には、制御された系統絶縁、プログラマブルな共振負荷、および時間相関のある電圧および周波数測定が必要です。Power Hardware-in-the-Loop(PHIL)シミュレーションを統合した回生型交流系統エミュレータは、電力端子に物理的インバータが接続されたままの状態で、系統接続と動的なRLC単独運転挙動を表します。エミュレートされた負荷は試行間で再同調させ、ライン周波数付近での共振RLC品質係数と位相応答の効果を評価できます。測定データ収集により、系統絶縁イベント後の周波数整定、電圧変化、および電気的応答が記録されます。再現性のある初期条件により、エンジニアはいくつかの共振構成にわたって単独運転周波数の安定性を比較し、平衡挙動とアクティブ保護シャットダウンを区別できます。このワークフローでは、インバータ内の独自のフェーズロックループパラメータを直接測定する必要はありません。

単独運転周波数特性評価ソリューションのブロック図を見る

島の周波数ドリフトを特徴づける方法

単独運転周波数特性評価ソリューションの製品を見る

リソースのご紹介

単独運転周波数特性評価に関する追加リソース

関連するユースケース

お問い合わせ ロゴ

弊社の専門家にお問い合わせください。

所望のソリューションを見つけるのにお困りですか?