Como caracterizar o desvio de frequência em ilhas

AC regenerativo / Emulador de rede elétrica
+ AC regenerativo / Emulador de rede elétrica

Caracterizar o equilíbrio de frequência insular

O desvio de frequência em ilha pode ser caracterizado pela observação da resposta elétrica de um inversor de recurso de energia distribuída (DER) conectado à rede após o desligamento da rede elétrica simulada. Antes do isolamento, uma carga ressonante de resistência-indutância-capacitância (RLC) é ajustada para equilibrar a potência ativa e reativa do inversor, enquanto a rede estabelece a tensão e a frequência de referência. A tecnologia Power Hardware-in-the-Loop (PHIL) e o autotuning ressonante RLC permitem condições de ilha repetíveis sem a necessidade de ajustar manualmente os componentes físicos da carga. Após a abertura da conexão simulada com a rede, a interação entre a saída do inversor e a impedância da carga ressonante influencia a tensão e a frequência da ilha. Os engenheiros podem examinar o comportamento medido da tensão, corrente, frequência e fase para caracterizar como o sistema elétrico isolado responde sob uma condição operacional definida.

Para investigar a influência das características da carga ressonante, os engenheiros podem repetir a sequência de isolamento utilizando diferentes condições RLC programadas, mantendo o equilíbrio necessário entre potência ativa e reativa. Alterações no comportamento ressonante podem influenciar a frequência da ilha resultante e a resposta de tensão. As medições elétricas registradas permitem que os engenheiros comparem desvios de frequência, comportamento de estabilização e variações de tensão em pontos de operação selecionados. Quando permitido pelo procedimento de laboratório, a avaliação da ilha estável pode ser realizada com a proteção anti-ilha do inversor desativada, permitindo que o comportamento da frequência seja examinado separadamente do desligamento acionado pela proteção. A comparação de respostas elétricas observáveis externamente em condições de ilha repetíveis auxilia na investigação da estabilidade da frequência sem exigir acesso a parâmetros proprietários do circuito de bloqueio de fase (PLL) ou a sinais internos de controle do inversor.

Solução para caracterização de frequências em ilhas

A caracterização do desvio de frequência da ilha requer isolamento controlado da rede, uma carga ressonante programável e medições de tensão e frequência correlacionadas no tempo. Um emulador regenerativo da rede CA com simulação integrada Power Hardware-in-the-Loop (PHIL) representa a conexão à rede e o comportamento dinâmico da ilha RLC, enquanto um inversor físico permanece conectado aos terminais de potência. A carga emulada pode ser reajustada entre os testes para avaliar o fator de qualidade RLC ressonante e os efeitos da resposta de fase próximos à frequência da linha. A aquisição de medições registra a estabilização da frequência, as variações de tensão e a resposta elétrica após o evento de isolamento da rede. Com condições iniciais repetíveis, os engenheiros podem comparar a estabilidade da frequência em ilha em várias configurações ressonantes e distinguir o comportamento de equilíbrio do desligamento por proteção ativa. O fluxo de trabalho não requer a medição direta de parâmetros proprietários do circuito de bloqueio de fase (PLL) dentro do inversor.

Veja o diagrama de blocos da solução para caracterização de frequência em ilha

Como caracterizar o desvio de frequência em ilhas

Conheça os produtos da nossa solução de caracterização de frequência em ilhas

Casos de uso relacionados

logotipo de contato

Entre em contato com um de nossos especialistas

Precisa de ajuda para encontrar a solução certa para você?