プロ用卓上型直流電源
+ Pro ベンチトップ DC電源

ミックスドシグナルテスト用の高精度電源

高分解能アナログ/デジタルコンバーター (ADC) や高感度電圧制御発振器 (VCO) 回路の正確な性能評価には、極めて低ノイズで安定した電源が必要です。従来のテストセットアップでは、ノイズを低減するために複数の測定器、複雑な同期、および大幅な平均化が必要となることが多く、コストとテストの複雑さの両方を増大させます。

測定機能を内蔵した最新の低ノイズ電源は、高精度なソース供給、波形生成、測定を1台の測定器に統合することで、これらのワークフローを簡素化します。これにより、セットアップの複雑さを軽減し、測定の再現性を向上させながら、ADCの直線性 (DNL/INL) およびVCOの位相ノイズの効率的な評価が可能になります。

ADCおよびVCOの特性評価ソリューション

ADCの直線性およびVCOの位相ノイズ特性評価ワークフローでは、被試験デバイスに高安定で低ノイズの電圧または電流を印加し、同時にその応答を監視する必要があります。このソリューションは、測定機能を内蔵した高精度低ノイズ電源を使用し、正確なソース供給とリアルタイム測定を提供することで、再現性と高信頼性のテスト結果を保証します。キーサイト B2962C Pro ベンチトップDC電源は、超低ノイズ性能を備えた高分解能の電圧および電流出力を提供し、高感度なアナログおよびRFデバイスにクリーンなバイアス供給を可能にします。内蔵の測定機能により、個別の測定器が不要になり、テストセットアップを簡素化し、同期の複雑さを軽減します。統合されたフィルタリングは、出力ノイズをさらに抑制し、ADCの直線性スイープや電圧制御発振器の位相ノイズ評価などの測定中の干渉を最小限に抑えます。このアーキテクチャは、1台の測定器でソース供給と測定を組み合わせることをサポートし、効率を向上させ、セットアップ時間を短縮し、高度な電子テスト環境で一貫性のある再現可能な特性評価を可能にします。

当社のADCおよびVCO特性評価ソリューション向け製品を見る

リソースのご紹介

ADCおよびVCO特性評価に関するその他のリソース

関連するユースケース

お問い合わせ ロゴ

当社のエキスパートにお問い合わせください。

所望のソリューションを見つけるのにお困りですか?