Como caracterizar o desempenho do ADC e do VCO

Fonte de alimentação CC de mesa Pro
+ Fonte de alimentação CC profissional de bancada

Alimentação de precisão para testes de sinal misto

Os conversores analógico-digitais (ADCs) de alta resolução e os circuitos sensíveis de osciladores controlados por tensão (VCOs) exigem fontes de alimentação com ruído extremamente baixo e alta estabilidade para obter uma caracterização precisa do desempenho. As configurações de teste tradicionais geralmente envolvem vários instrumentos, sincronização complexa e média significativa para mitigar o ruído, aumentando tanto o custo quanto a complexidade do teste.

As fontes de alimentação modernas de baixo ruído com recursos de medição integrados simplificam esses fluxos de trabalho ao combinar alimentação de precisão, geração de formas de onda e medição em um único instrumento. Isso permite uma avaliação eficiente da linearidade do ADC (DNL/INL) e do ruído de fase do VCO, ao mesmo tempo em que reduz a complexidade da configuração e melhora a repetibilidade da medição.

Solução para caracterização de ADC e VCO

O fluxo de trabalho para caracterização da linearidade do ADC e do ruído de fase do VCO requer a aplicação de tensão ou corrente altamente estável e de baixo ruído ao dispositivo em teste, enquanto se monitora simultaneamente sua resposta. A solução utiliza uma fonte de alimentação de precisão e baixo ruído com capacidade de medição integrada para fornecer alimentação precisa e medição em tempo real, garantindo resultados de teste repetíveis e de alta integridade. As fontes de alimentação CC de bancada Keysight B2962C Pro fornecem saída de tensão e corrente de alta resolução com desempenho de ruído ultrabaixo, permitindo polarização limpa para dispositivos analógicos e de RF sensíveis. Suas funções de medição integradas eliminam a necessidade de instrumentos separados, simplificando a configuração do teste e reduzindo a complexidade da sincronização. A filtragem integrada suprime ainda mais o ruído de saída, minimizando a interferência durante medições como varreduras de linearidade de ADC e avaliação de ruído de fase de osciladores controlados por tensão. Essa arquitetura suporta alimentação e medição combinadas em um único instrumento, melhorando a eficiência, reduzindo o tempo de configuração e permitindo uma caracterização consistente e repetível em ambientes avançados de teste eletrônico.

Conheça os produtos da nossa solução de caracterização de ADC e VCO

Casos de uso relacionados

logotipo de contato

Entre em contato com um de nossos especialistas

Precisa de ajuda para encontrar a solução certa para você?