Como melhorar a precisão da regulação de tensão

Fontes de alimentação CC de bancada para especialistas
+ Fontes de alimentação CC de bancada profissionais

Garanta uma tensão precisa na carga

As quedas de tensão nos cabos de teste podem causar discrepâncias significativas entre a saída programada de uma fonte de alimentação e a tensão real fornecida ao dispositivo em teste (DUT). Esses erros tornam-se mais pronunciados à medida que a corrente de carga aumenta ou quando são utilizados cabos mais longos e conexões de maior resistência, levando à redução da precisão da medição, à baixa repetibilidade e a uma possível interpretação incorreta do desempenho do dispositivo.

A detecção remota (de 4 fios) resolve esse desafio medindo a tensão diretamente nos terminais do DUT e compensando as perdas de tensão nos cabos de força em tempo real. Ao manter uma tensão estável e precisa no ponto de carga, essa abordagem garante condições de teste precisas, mesmo sob variações dinâmicas de carga ou comprimentos de cabo prolongados, aumentando a confiança na medição e a confiabilidade geral do sistema.

Solução para regulação da tensão de carga

Para garantir o fornecimento preciso de tensão ao dispositivo em teste, são necessários sistemas de medição capazes de compensar as perdas causadas pelos cabos de teste e pelas condições dinâmicas da carga. As fontes de alimentação CC de bancada Keysight Expert com detecção remota (4 fios) estabelecem um mecanismo de feedback entre a fonte de alimentação e a carga, permitindo a medição de tensão em tempo real diretamente nos terminais do DUT. Essa abordagem integrada permite que a fonte de alimentação ajuste automaticamente sua saída para compensar a resistência dos cabos e as quedas de tensão. Juntas, essas capacidades garantem uma regulação precisa da tensão no ponto de carga, melhorando a precisão da medição, a repetibilidade e a confiabilidade geral do teste sob condições operacionais variáveis.

Conheça os produtos da nossa solução de regulação de tensão de carga

Casos de uso relacionados

logotipo de contato

Entre em contato com um de nossos especialistas

Precisa de ajuda para encontrar a solução certa para você?