Wie man die Genauigkeit der Spannungsregelung verbessert

Expert Tisch-Gleichstromnetzteile
+ Expert Tisch-Gleichstromnetzteile

Gewährleisten Sie eine korrekte Spannung an der Last

Spannungsabfälle an den Messleitungen können erhebliche Abweichungen zwischen der programmierten Ausgangsspannung eines Netzteils und der tatsächlich am Prüfling anliegenden Spannung verursachen. Diese Fehler verstärken sich mit steigendem Laststrom oder bei Verwendung längerer Kabel und Verbindungen mit höherem Widerstand, was zu einer geringeren Messgenauigkeit, schlechterer Wiederholbarkeit und potenzieller Fehlinterpretation der Geräteperformance führt.

Die Fernmessung (4-Draht-Messung) begegnet dieser Herausforderung durch die direkte Spannungsmessung an den Anschlüssen des Prüflings und die Echtzeitkompensation von Spannungsverlusten in den Zuleitungen. Durch die Aufrechterhaltung einer stabilen und präzisen Spannung am Lastpunkt gewährleistet dieses Verfahren genaue Testbedingungen auch bei dynamischen Laständerungen oder längeren Kabelstrecken und verbessert so die Messgenauigkeit und die Gesamtsystemzuverlässigkeit.

Lösung zur Lastspannungsregelung

Um eine präzise Spannungsversorgung des Prüflings zu gewährleisten, sind Messsysteme erforderlich, die Verluste durch Messleitungen und dynamische Lastbedingungen kompensieren können. Keysight Expert Tischnetzteile mit Fernmessung (4-Leiter) stellen einen Rückkopplungsmechanismus zwischen Netzteil und Last her und ermöglichen so die Echtzeit-Spannungsmessung direkt an den Anschlüssen des Prüflings. Dieser integrierte Ansatz erlaubt es dem Netzteil, seine Ausgangsleistung automatisch anzupassen, um Leitungswiderstände und Spannungsabfälle zu kompensieren. Zusammen gewährleisten diese Funktionen eine präzise Spannungsregelung an der Last und verbessern so die Messgenauigkeit, Wiederholbarkeit und die allgemeine Zuverlässigkeit der Tests unter verschiedenen Betriebsbedingungen.

Entdecken Sie Produkte aus unserer Lösung zur Lastspannungsregelung

Verwandte Anwendungsfälle

Kontakt Logo

Kontaktieren Sie einen unserer Experten

Benötigen Sie Hilfe bei der Suche nach der richtigen Lösung für Sie?