電圧調整精度を向上させる方法

Expert ベンチトップDC電源
+ Expert ベンチトップDC電源

負荷での正確な電圧を保証

テストリードにおける電圧降下は、電源のプログラムされた出力と、被試験デバイス (DUT) に実際に供給される電圧との間に大きな不一致を引き起こす可能性があります。これらの誤差は、負荷電流が増加したり、より長いケーブルや高抵抗の接続が使用されたりすると、より顕著になり、測定精度の低下、再現性の悪化、およびデバイス性能の誤解につながります。

リモート (4端子) センシングは、DUT端子で電圧を直接測定し、フォースリードにおける電圧損失をリアルタイムで補償することで、この課題に対処します。負荷点で安定した正確な電圧を維持することにより、このアプローチは、動的な負荷変動やケーブル長の延長下でも正確なテスト条件を保証し、測定の信頼性とシステム全体の信頼性を向上させます。

負荷電圧安定化ソリューション

被試験デバイスへの正確な電圧供給を保証するには、テストリードや動的な負荷条件によって生じる損失を補償できる測定システムが必要です。リモート (4端子) センシング機能を備えたキーサイトのExpert ベンチトップDC電源は、電源と負荷の間にフィードバックメカニズムを確立し、DUT端子で電圧をリアルタイムで直接測定できるようにします。この統合されたアプローチにより、電源はリード抵抗と電圧降下を補償するために出力を自動的に調整できます。これらの機能が連携することで、負荷点での正確な電圧安定化が保証され、さまざまな動作条件下での測定精度、再現性、および全体的なテスト信頼性が向上します。

負荷電圧安定化ソリューションの製品を探す

関連するユースケース

お問い合わせ ロゴ

当社のエキスパートにお問い合わせください。

所望のソリューションを見つけるのにお困りですか?