Cómo mejorar la precisión de la regulación de tensión

Fuentes de alimentación de CC Expert
+ Fuentes de alimentación de CC Expert

Asegúrese de que la tensión en la carga sea la correcta

Las caídas de tensión en los cables de prueba pueden provocar discrepancias significativas entre la salida programada de una fuente de alimentación y la tensión real suministrada al dispositivo bajo prueba (DUT). Estos errores se acentúan a medida que aumenta la corriente de carga o cuando se utilizan cables más largos y conexiones con mayor resistencia, lo que da lugar a una menor precisión de la medición, una repetibilidad deficiente y una posible interpretación errónea del rendimiento del dispositivo.

La detección remota (de 4 hilos) resuelve este problema midiendo la tensión directamente en los terminales del dispositivo bajo prueba (DUT) y compensando en tiempo real las pérdidas de tensión en los cables de conexión. Al mantener una tensión estable y precisa en el punto de carga, este enfoque garantiza unas condiciones de ensayo precisas incluso ante cambios dinámicos de carga o longitudes de cable prolongadas, lo que mejora la fiabilidad de las mediciones y la fiabilidad general del sistema.

Solución para la regulación de la tensión de carga

Para garantizar un suministro de tensión preciso al dispositivo bajo prueba, se necesitan sistemas de medición capaces de compensar las pérdidas provocadas por los cables de prueba y las condiciones dinámicas de la carga. Las fuentes de alimentación de CC Expert Keysight Expert con detección remota (de 4 hilos) establecen un mecanismo de retroalimentación entre la fuente de alimentación y la carga, lo que permite la medición de tensión en tiempo real directamente en los terminales del dispositivo bajo prueba. Este enfoque integrado permite que la fuente de alimentación ajuste automáticamente su salida para compensar la resistencia de los cables y las caídas de tensión. En conjunto, estas capacidades garantizan una regulación precisa de la tensión en el punto de carga, mejorando la precisión de la medición, la repetibilidad y la fiabilidad general de la prueba en condiciones de funcionamiento variables.

Descubre los productos de nuestra solución de regulación de tensión de carga

Casos prácticos relacionados

contacto logotipo

Póngase en contacto con uno de nuestros expertos

¿Necesita ayuda para encontrar la solución adecuada para usted?