アンチアイランディング準拠テストのレポート作成を自動化する方法

回生型AC/系統エミュレータ
+ 回生型交流電源 / グリッド・エミュレータ

テスト結果レポートの自動化

単独運転防止試験のレポート作成は、各系統連系遮断イベントの構造化された記録、遮断前の動作点、および分散型電源(DER)インバータの電気的応答から始まります。テスト環境では、相電圧と相電流、周波数、有効・無効電力量、および単独運転イベント中のインバータの挙動を特徴付けるために必要なその他の電気量を測定します。共振RLCチューニングにより、模擬系統接続がオープンになる前に制御された負荷条件を確立します。記録された電気的測定値と波形は、系統連系遮断からインバータ停止までの間隔の一貫した評価をサポートします。IEEE 1547.1単独運転防止評価では、基準となる単独運転条件、無効電力負荷の調整、および繰り返されるテストポイントからの結果を比較して、動作条件が測定された解列時間にどのように影響するかをエンジニアが把握することができます。

テスト実行後、エンジニアは動作条件全体にわたって記録された測定値を確認し、解列時間の成果を比較し、より詳細な調査が必要なポイントを特定できます。PHILベースの単独運転防止テスト自動化により、一貫したテスト実行、自動データフォーマット、レポート生成がサポートされ、個々のテスト実行からの結果を手動で整理する必要性が軽減されます。エンジニアは、より広いテストシーケンスの統合ビューを維持しながら、異常な結果に関連する利用可能な波形レコードと電気的測定値を検証できます。繰り返される単独運転イベント全体で測定された応答を比較することは、インバータのシャットダウン挙動の変化を、共振負荷や単独運転前の動作条件の違いと区別するのに役立ちます。得られたドキュメントは、エンジニアリングのトラブルシューティング、テスト結果の確認、およびIEEE 1547.1単独運転防止適合性記録の準備をサポートします。

アンチアイランディング準拠報告ソリューション

一貫した単独運転防止レポートには、信頼性の高い測定値、再現可能な条件、および複数のイベントからの結果が必要です。キーサイトの回生型交流/グリッドエミュレータは、統合されたPower Hardware-in-the-Loop(PHIL)テクノロジーと共振RLC自動チューニングを組み合わせることで、別個の高電力受動負荷バンクなしで単独運転条件を制御します。統合された測定により、電圧、電流、周波数、有効電力・無効電力、および相をキャプチャして、インバータの挙動を評価します。PHILベースの自動化により、再現性の高い実行、データフォーマット、およびレポート生成がサポートされます。エンジニアは、動作条件全体で記録された応答と解列時間をレビューして、調査対象の結果にフラグを立てます。統合されたレポートは、エンジニアリング分析とIEEE 1547.1適合性ドキュメントをサポートします。

単独運転防止適合性レポートソリューションのブロック図を見る

アンチアイランディング準拠テストのレポート作成を自動化する方法

当社の単独運転防止適合性レポートソリューションの製品を見る

関連するユースケース

お問い合わせ ロゴ

弊社の専門家にお問い合わせください。

所望のソリューションを見つけるのにお困りですか?