Como automatizar a geração de relatórios de testes de conformidade contra ilhamento

AC regenerativo / Emulador de rede elétrica
+ AC regenerativo / Emulador de rede elétrica

Automatizar a geração de relatórios de resultados de testes

A elaboração de relatórios de testes de anti-ilhotamento começa com um registro estruturado de cada evento de isolamento da rede, seu ponto de operação pré-ilhotamento e a resposta elétrica do inversor do recurso de energia distribuída (DER). O ambiente de teste mede tensões e correntes de fase, frequência, potência ativa e reativa, além de outras grandezas elétricas necessárias para caracterizar o comportamento do inversor durante um evento de ilhotamento. O ajuste ressonante RLC estabelece condições de carga controladas antes que a conexão simulada com a rede elétrica seja desligada. As medições elétricas e as formas de onda registradas permitem uma avaliação consistente do intervalo entre o isolamento da rede e o desligamento do inversor. Para a avaliação anti-ilhotamento conforme a norma IEEE 1547.1, os engenheiros podem comparar resultados de condições de ilhotamento de referência, ajustes de carga reativa e pontos de teste repetidos para compreender como as condições operacionais influenciam o tempo de desligamento medido.

Após a execução do teste, os engenheiros podem analisar as medições registradas em diversas condições operacionais, comparar os resultados do tempo de desligamento e identificar pontos que exigem uma investigação mais detalhada. A automação de testes anti-ilha baseada no PHIL oferece suporte à execução consistente dos testes, à formatação automatizada de dados e à geração de relatórios, reduzindo a necessidade de organizar manualmente os resultados de execuções individuais de teste. Os engenheiros podem examinar os registros de formas de onda disponíveis e as medições elétricas associadas a resultados incomuns, mantendo uma visão consolidada da sequência de teste como um todo. A comparação das respostas medidas em eventos repetidos de ilhamento ajuda a distinguir mudanças no comportamento de desligamento do inversor de diferenças na carga ressonante ou nas condições operacionais pré-ilhamento. A documentação resultante auxilia no diagnóstico de problemas de engenharia, na análise dos resultados dos testes e na preparação de registros de conformidade com a norma IEEE 1547.1 para prevenção de ilhamento.

Solução para relatórios de conformidade com normas contra ilhamento

A geração consistente de relatórios sobre isolamento de rede requer medições confiáveis, condições repetíveis e resultados de múltiplos eventos. Os emuladores regenerativos de CA/rede da Keysight combinam a tecnologia integrada Power Hardware-in-the-Loop (PHIL) com o autotuning ressonante RLC para controlar condições de isolamento de rede sem a necessidade de bancos de carga passivos de alta potência separados. As medições integradas capturam tensão, corrente, frequência, potência ativa e reativa e fase para avaliar o comportamento do inversor. A automação baseada em PHIL oferece suporte à execução repetível, à formatação de dados e à geração de relatórios. Os engenheiros analisam as respostas registradas e os tempos de recuperação em diversas condições operacionais para identificar resultados que requerem investigação. Os relatórios consolidados apoiam a análise de engenharia e a documentação de conformidade com a norma IEEE 1547.1.

Veja o diagrama de blocos da solução de relatórios de conformidade com a prevenção de ilhas de energia

Como automatizar a geração de relatórios de testes de conformidade contra ilhamento

Conheça os produtos da nossa solução de relatórios de conformidade com normas anti-islandamento

Casos de uso relacionados

logotipo de contato

Entre em contato com um de nossos especialistas

Precisa de ajuda para encontrar a solução certa para você?