Wie man die Berichterstattung über Anti-Islanding-Compliance-Tests automatisiert

Regenerativer Wechselstrom / Netzemulator
+ Regenerativer Wechselstrom / Netzemulator

Automatisierte Testergebnisberichterstattung

Die Berichterstattung über Anti-Inselbildungstests beginnt mit einer strukturierten Aufzeichnung jedes Netztrennungsereignisses, seines Betriebspunktes vor der Inselbildung und der elektrischen Reaktion des Wechselrichters der dezentralen Energieerzeugungsanlage (DER). Die Testumgebung misst Phasenspannungen und -ströme, Frequenz, Wirk- und Blindleistung sowie weitere elektrische Größen, die zur Charakterisierung des Wechselrichterverhaltens während einer Inselbildung erforderlich sind. Durch Resonanz-RLC-Abstimmung werden kontrollierte Lastbedingungen geschaffen, bevor die simulierte Netzverbindung hergestellt wird. Aufgezeichnete elektrische Messwerte und Wellenformen ermöglichen eine konsistente Bewertung des Zeitraums zwischen Netztrennung und Wechselrichterabschaltung. Für die Anti-Inselbildungsbewertung gemäß IEEE 1547.1 können Ingenieure die Ergebnisse von Basis-Inselbedingungen, Blindlastanpassungen und wiederholten Testpunkten vergleichen, um zu verstehen, wie die Betriebsbedingungen die gemessene Abschaltzeit beeinflussen.

Nach der Testdurchführung können Ingenieure die aufgezeichneten Messwerte unter verschiedenen Betriebsbedingungen auswerten, die Ergebnisse der Abschaltzeiten vergleichen und Punkte identifizieren, die einer genaueren Untersuchung bedürfen. Die PHIL-basierte Testautomatisierung zur Erkennung von Inselbetrieb unterstützt eine konsistente Testdurchführung, die automatische Datenformatierung und die Berichtserstellung. Dadurch reduziert sich der Aufwand für die manuelle Auswertung der Ergebnisse einzelner Testläufe. Ingenieure können verfügbare Wellenformaufzeichnungen und elektrische Messwerte im Zusammenhang mit ungewöhnlichen Ergebnissen untersuchen und gleichzeitig den Gesamtüberblick über die Testsequenz behalten. Der Vergleich der Messwerte bei wiederholten Inselereignissen hilft, Änderungen im Abschaltverhalten des Wechselrichters von Unterschieden in der Resonanzlast oder den Betriebsbedingungen vor dem Inselbetrieb zu unterscheiden. Die resultierende Dokumentation unterstützt die Fehlersuche, die Überprüfung der Testergebnisse und die Erstellung der Nachweise zur Einhaltung der IEEE-1547.1-Richtlinien für Inselbetrieb.

Lösung für die Berichterstattung zur Einhaltung der Anti-Inselbildungs-Vorschriften

Für eine zuverlässige Meldung von Inselbetrieb sind verlässliche Messungen, reproduzierbare Bedingungen und Ergebnisse aus mehreren Ereignissen erforderlich. Die regenerativen AC-/Netzemulatoren von Keysight kombinieren die integrierte Power Hardware-in-the-Loop (PHIL)-Technologie mit resonanter RLC-Autotuning-Technologie, um Inselbetrieb ohne separate passive Hochleistungslastbänke zu steuern. Integrierte Messungen erfassen Spannung, Strom, Frequenz, Wirk- und Blindleistung sowie Phase, um das Verhalten des Wechselrichters zu analysieren. Die PHIL-basierte Automatisierung unterstützt die reproduzierbare Ausführung, die Datenformatierung und die Berichtserstellung. Ingenieure überprüfen die aufgezeichneten Reaktionen und Abschaltzeiten unter verschiedenen Betriebsbedingungen, um relevante Ergebnisse für weitere Untersuchungen zu kennzeichnen. Die konsolidierte Berichtserstellung unterstützt die technische Analyse und die Dokumentation zur Einhaltung der IEEE-Norm 1547.1.

Siehe Blockdiagramm der Lösung für das Compliance-Reporting gemäß Anti-Islanding-Richtlinien.

Wie man die Berichterstattung über Anti-Islanding-Compliance-Tests automatisiert

Entdecken Sie Produkte in unserer Lösung für Compliance-Berichterstattung im Bereich Anti-Islanding.

Verwandte Anwendungsfälle

Kontakt Logo

Kontaktieren Sie einen unserer Experten

Benötigen Sie Hilfe bei der Suche nach der richtigen Lösung für Sie?