部品の特性評価に最適な測定機器は、以下の4つの要因によって決まります:
- テストの実施頻度
- 当該部品のインピーダンス範囲
- 単一点測定でも、周波数掃引測定でも
- DCバイアスが必要か、あるいは高い試験信号レベルが必要か
キーサイトでは、20 Hz~3 GHzの周波数範囲に対応した高精度LCRメーターおよびインピーダンスアナライザーを取り揃えており、測定対象の部品に合わせて最適な計測器をお選びいただけます。
LCRメーターとインピーダンスアナライザー:どちらが必要か?
LCRメーター:特定の周波数における高速かつ高精度な測定に最適です。研究開発、入荷検査、生産現場における部品値の検証に理想的です。
インピーダンスアナライザ:特定の周波数範囲における部品の挙動を把握するのに最適です。共振点の特定、寄生成分のモデリング、半導体や材料の特性評価に理想的です。
クイック選択ガイド
- 最大2 MHz、最高の基本精度:高精度LCRメーター
- 20 Hz~120 MHzのスイープ解析:インピーダンスアナライザ
- 3 GHzまでのRF部品および材料:RFインピーダンスアナライザ
- 量産段階にある高周波受動部品:RF LCRメーター
汎用コンポーネントの特性評価における基準。
- 基本精度:0.05%。低インピーダンスおよび高インピーダンスの両方で優れた再現性を発揮します。
- 測定速度:最短5.6 ms
- パラメータ:R、L、C、ESR、Q、D、インピーダンスなど
- テスト信号:最大 20 Vrms(DC バイアス強化オプション付き)
- スイープ:201項目のリストをすべて制覇
- 誤差補正:OPEN、SHORT、LOADの補正に加え、ケーブル長補正
- 最適な用途:コンデンサ、インダクタ、抵抗器、および材料の研究開発および製造における測定
最大1 MHzまでの試験に対応した、より低価格なモデルもご用意しています。
2 MHzをはるかに超える周波数域での高精度インピーダンス解析。
- 基本精度:±0.08%(標準値:±0.045%)
- インピーダンス範囲:25 mΩ~40 MΩ(許容誤差10%の範囲内)
- DCバイアス:内蔵、0 V~±40 V、0 A~±100 mA
- 解析ツール:等価回路解析および限界線試験
- 最適な用途:共振解析、寄生回路のモデリング、および部品、半導体、材料の特性評価
RF周波数における正確なインピーダンス解析。
- 基本精度:±0.65%
- インピーダンス範囲:120 mΩ~52 kΩ(許容誤差10%の範囲内)
- オプション:DCバイアス、誘電体および磁性材料の測定、ウェハー上での測定
- 最適な用途:RFインダクタ、コンデンサ、フェライトビーズ、および誘電体・磁性材料
量産向けの、高速かつ再現性の高い高周波試験。
- 基本精度:0.8%
- 最適な用途:チップインダクタ、コンデンサ、その他の高周波受動部品の高速試験
基本的な正確さだけにとどまらない視点を持つ
基本精度は理想的な条件下で規定されています。実際の使用環境における精度は、以下の要因にも左右されます:
- 被測定デバイスのインピーダンス
- 試験の周波数と信号レベル
- 印加された直流バイアス
- 試験治具、ケーブルの長さ、および温度
低周波部品の試験に必要な高精度LCRメーターの0.05%の基本精度、インピーダンスアナライザによる120 MHzまでのスイープ解析、あるいはRFインピーダンスアナライザによる3 GHzまでのRF特性評価など、どのようなニーズであっても、キーサイトには、研究開発から量産に至るまでのあらゆる段階に対応する高精度インピーダンスソリューションをご用意しています。