下記のフィルタを使用して、お使いの測定器に合ったソフトウェアを見つけてください。
フィルターなし
Keysight N1500A 材料測定ソフトウェアスイートを使用すれば、多くの誘電材料や磁性材料の電磁気的な特性を求めることができます。
Keysight N1500A 材料測定ソフトウェアスイートを使用すれば、多くの誘電材料や磁性材料の電磁気的な特性を求めることができます。
N1500A
Keysight N1500A 材料測定ソフトウェアスイートを使用すれば、多くの誘電材料や磁性材料の電磁気的な特性を求めることができます。
Keysight N1500A 材料測定ソフトウェアスイートは、次の測定器で動作します:RF/マイクロ波エネルギーに対する材料の応答を測定するネットワーク・アナライザ、インピーダンス・アナライザ、またはLCRメータで動作し、多くの誘電/磁性材料の固有の電気/磁気特性を求めることができます。このソフトウェアは、測定器を制御して結果を計算します。使用する測定器およびサンプルホルダー、またはフィクスチャに応じて、20 Hzから数THzまでの測定周波数レンジをカバーします。
その他の材料測定、誘電率測定ソリューションはこちら
LCRメーターを補正、リストスイープ、その他の機能を簡単に制御します。 結果を可視化、テストを自動化することで問題点を素早く把握できます。
LCRメーターを補正、リストスイープ、その他の機能を簡単に制御します。 結果を可視化、テストを自動化することで問題点を素早く把握できます。
BV0014B
LCRメーターを補正、リストスイープ、その他の機能を簡単に制御します。 結果を可視化、テストを自動化することで問題点を素早く把握できます。
LCRメーターの補正、リスト掃引、その他の機能を簡単に制御します。 結果を視覚化し自動化テストを作成することで迅速に情報を得ることができます。
LANまたは無線LANを介してすべての測定器の相互接続を可能にするネットワークベース・アプリケーション・ソフトウェアで、教育スタッフがどこからでもラボ内すべての測定器をシームレスに接続・監視するための一元制御機能を提供します。
LANまたは無線LANを介してすべての測定器の相互接続を可能にするネットワークベース・アプリケーション・ソフトウェアで、教育スタッフがどこからでもラボ内すべての測定器をシームレスに接続・監視するための一元制御機能を提供します。
PW9111EDU
LANまたは無線LANを介してすべての測定器の相互接続を可能にするネットワークベース・アプリケーション・ソフトウェアで、教育スタッフがどこからでもラボ内すべての測定器をシームレスに接続・監視するための一元制御機能を提供します。
PathWave BenchVueラボ管理/制御ソリューションは、LANまたは無線LANを介してすべての測定器の相互接続を可能にするネットワークベースアプリケーションです。 教育スタッフが教育ラボ内すべての測定器をシームレスに接続・監視するための集中制御機能を提供します。 ラボの構成、資産管理、測定器用ファームウェアの大量アップデートを一元化することで、相互接続、ラボやクラウドとの接続、そして次のイノベーションとの繋がりを真に実現します。