Choose a country or area to see content specific to your location
O que você está procurando?
Projete, modele e valide arquiteturas complexas de interconexão 3D com um poderoso ambiente de projeto autônomo.
Automatize a validação de transmissores e receptores em interfaces de E/S, memória e malha de última geração.
Reforçar a confiabilidade da rede 1.6T para cargas de trabalho em escala de IA, desde os transceptores até as interconexões.
Combine o software Keysight VSA com o novo analisador de sinais XA5 para obter recursos avançados de visualização, demodulação e análise — comece hoje mesmo seu período de avaliação de 30 dias.
Com memória e armazenamento extras, esses NPBs aprimorados executam o software de segurança e monitoramento de desempenho de IA da Keysight e a pilha de IA.
Explore fluxos de trabalho completos que abrangem o projeto de circuitos integrados, a validação, o teste de wafers e a fotônica.
Explore planos de suporte com curadoria, priorizados para mantê-lo inovando com velocidade.
Maximize a precisão e o desempenho com acessórios de alta precisão projetados para os instrumentos da Keysight.
Economize até 50% em nossos instrumentos mais recentes com a troca de produtos da Keysight ou da concorrência que se enquadrem nos critérios.
Quatro canais por 1U de espaço no rack, largura de banda de até 1 GHz e sincronização com vários osciloscópios.
Soluções desenvolvidas especificamente para atender aos desafios de projeto e teste exclusivos do seu setor.
Casos de uso mapeados para cada etapa do ciclo de vida do seu produto, desde o projeto até as operações.
Histórias de sucesso
Notas de aplicação, fichas técnicas, projetos de referência e procedimentos de teste confiáveis para agilizar as decisões de projeto e validação.
Bootcamps práticos que ensinam projeto de sistemas, métodos de teste e fluxos de trabalho de produção que os engenheiros podem aplicar imediatamente.
Trajetória de Aprendizagem
Acesso rápido às tarefas de autoajuda mais frequentes relacionadas ao suporte.
Conteúdo adicional para atender às necessidades de seu produto.
Explore os serviços para acelerar cada etapa de sua jornada de inovação.
Use os filtros abaixo para encontrar o software para o seu instrumento específico.
Sem filtro disponível
Sem filtro disponível
Sem filtro disponível
Com o pacote de software de medição de materiais N1500A da Keysight, você pode determinar as propriedades eletromagnéticas intrínsecas de muitos materiais dielétricos e magnéticos.
Com o pacote de software de medição de materiais N1500A da Keysight, você pode determinar as propriedades eletromagnéticas intrínsecas de muitos materiais dielétricos e magnéticos.
N1500A
Com o pacote de software de medição de materiais N1500A da Keysight, você pode determinar as propriedades eletromagnéticas intrínsecas de muitos materiais dielétricos e magnéticos.
O pacote de software de medição de materiais Keysight N1500A funciona com um instrumento de medição: um analisador de rede, analisador de impedância ou medidor LCR que mede a resposta do material à energia de RF ou micro-ondas e permite determinar as propriedades eletromagnéticas intrínsecas de muitos materiais dielétricos e magnéticos. O software controla o instrumento de medição e calcula os resultados. A faixa de frequência de medição varia de 20 Hz a THz baixo, dependendo do instrumento e do suporte ou fixação da amostra utilizados.
Controle facilmente seus medidores LCR com correções, varreduras de lista e muito mais. Visualize os resultados e crie testes automatizados para obter insights mais rápidos.
Controle facilmente seus medidores LCR com correções, varreduras de lista e muito mais. Visualize os resultados e crie testes automatizados para obter insights mais rápidos.
BV0014B
Controle facilmente seus medidores LCR com correções, varreduras de lista e muito mais. Visualize os resultados e crie testes automatizados para obter insights mais rápidos.
O aplicativo de software Keysight PathWave BenchVue LCR Meter Control and Automation controla seus medidores LCR com correções, varreduras de lista e muito mais. Visualize os resultados e crie testes automatizados para obter insights mais rápidos.
Um software de aplicação baseado em rede que permite que todos os instrumentos sejam interconectados via LAN ou WLAN e fornece controle centralizado para que os educadores conectem e monitorem de forma fácil e rápida todos os instrumentos do laboratório, de qualquer lugar.
Um software de aplicação baseado em rede que permite que todos os instrumentos sejam interconectados via LAN ou WLAN e fornece controle centralizado para que os educadores conectem e monitorem de forma fácil e rápida todos os instrumentos do laboratório, de qualquer lugar.
PW9111EDU
Um software de aplicação baseado em rede que permite que todos os instrumentos sejam interconectados via LAN ou WLAN e fornece controle centralizado para que os educadores conectem e monitorem de forma fácil e rápida todos os instrumentos do laboratório, de qualquer lugar.
A solução de gerenciamento e controle de laboratório PathWave BenchVue é um aplicativo baseado em rede que permite a interconexão de todos os instrumentos via LAN ou WLAN. Ele fornece controle centralizado para que os educadores conectem e monitorem de forma fácil e rápida todos os instrumentos do laboratório de ensino. Mantém-nos verdadeiramente conectados uns aos outros, ao laboratório, à nuvem e à próxima inovação com configuração centralizada do laboratório, gerenciamento de ativos e atualizações em massa de firmware para os instrumentos de teste.