Choose a country or area to see content specific to your location
Können wir Ihnen behilflich sein?
Komplexe 3D-Verbindungsarchitekturen mit einer leistungsstarken, eigenständigen Entwicklungsumgebung entwerfen, modellieren und validieren.
Automatisierte Validierung von Sendern und Empfängern über I/O-, Speicher- und Fabric-Schnittstellen der nächsten Generation hinweg.
Stärken 1.6T Netzwerkzuverlässigkeit für KI-Workloads im großen Maßstab, von Transceivern bis zu Verbindungsleitungen.
Kombinieren Sie die Keysight VSA-Software mit dem neuen Signalanalysator XA5 für erweiterte Visualisierung, Demodulation und Analyse – starten Sie noch heute Ihre 30-tägige Testphase.
Mit zusätzlichem Speicher und Speicherplatz können diese verbesserten NPBs die KI-Sicherheits- und Leistungsüberwachungssoftware sowie den KI-Stack von Keysight ausführen.
Entdecken Sie durchgängige Arbeitsabläufe, die IC-Design, Validierung, Wafer-Test und Photonik umfassen.
Sparen Sie bis zu 50 % auf unsere neuesten Instrumente bei Inzahlungnahme eines qualifizierten Keysight- oder Konkurrenzprodukts.
Maximieren Sie Genauigkeit und Leistung mit Präzisionszubehör, das speziell für Keysight-Instrumente entwickelt wurde.
Sparen Sie bis zu 50 % auf unsere neuesten Instrumente bei Inzahlungnahme eines qualifizierten Keysight- oder Konkurrenzprodukts.
Vier Kanäle pro 1 HE Rackplatz, bis zu 1 GHz Bandbreite und Multi-Oszilloskop-Synchronisation.
Maßgeschneiderte Lösungen, die speziell für die Design- und Testherausforderungen Ihrer Branche entwickelt wurden.
Anwendungsfälle, die jeder Phase Ihres Produktlebenszyklus zugeordnet sind, vom Design bis zum Betrieb.
Erfolgsgeschichten
Autoritative Anwendungsberichte, Datenblätter, Referenzdesigns und Testverfahren zur Beschleunigung von Design- und Validierungsentscheidungen.
Praxisorientierte Bootcamps, in denen Systemdesign, Testmethoden und Produktionsabläufe vermittelt werden, die Ingenieure sofort anwenden können.
Lernzentrum
Erkunden Sie Methoden, Teststrategien und technische Ressourcen für die Entwicklung, Validierung und Skalierung von KI-Systemen und -Netzwerken.
Schneller Zugriff auf die häufigsten unterstützungsbezogenen Selbsthilfeaufgaben.
Zusätzliche Inhalte zur Unterstützung Ihrer Produktanforderungen.
Entdecken Sie Dienstleistungen, die jeden Schritt Ihrer Innovationsreise beschleunigen.
Nutzen Sie die unten stehenden Filter, um die Software für Ihr spezifisches Instrument zu finden.
Kein Filter verfügbar
Kein Filter verfügbar
Kein Filter verfügbar
Mit der Keysight N1500A Materials Measurement Software Suite können Sie die intrinsischen elektromagnetischen Eigenschaften vieler dielektrischer und magnetischer Materialien bestimmen.
Mit der Keysight N1500A Materials Measurement Software Suite können Sie die intrinsischen elektromagnetischen Eigenschaften vieler dielektrischer und magnetischer Materialien bestimmen.
N1500A
Mit der Keysight N1500A Materials Measurement Software Suite können Sie die intrinsischen elektromagnetischen Eigenschaften vieler dielektrischer und magnetischer Materialien bestimmen.
Die Materialmesssoftware Keysight N1500A arbeitet mit einem Messgerät – einem Netzwerkanalysator, Impedanzanalysator oder LCR-Meter – zusammen, das die Reaktion des Materials auf Hochfrequenz- oder Mikrowellenenergie misst und die Bestimmung der intrinsischen elektromagnetischen Eigenschaften vieler dielektrischer und magnetischer Materialien ermöglicht. Die Software steuert das Messgerät und berechnet die Ergebnisse. Der Messfrequenzbereich reicht von 20 Hz bis in den niedrigen Terahertzbereich, abhängig vom verwendeten Messgerät und Probenhalter bzw. der Messvorrichtung.
Steuern Sie Ihre LCR-Messgeräte mühelos mit Korrekturen, Listendurchläufen und mehr. Visualisieren Sie Ergebnisse und erstellen Sie automatisierte Tests für schnellere Erkenntnisse.
Steuern Sie Ihre LCR-Messgeräte mühelos mit Korrekturen, Listendurchläufen und mehr. Visualisieren Sie Ergebnisse und erstellen Sie automatisierte Tests für schnellere Erkenntnisse.
BV0014B
Steuern Sie Ihre LCR-Messgeräte mühelos mit Korrekturen, Listendurchläufen und mehr. Visualisieren Sie Ergebnisse und erstellen Sie automatisierte Tests für schnellere Erkenntnisse.
Die Keysight PathWave BenchVue Software-App zur Steuerung und Automatisierung von LCR-Messgeräten ermöglicht die Kontrolle Ihrer LCR-Messgeräte mit Korrekturen, Listendurchläufen und mehr. Visualisieren Sie Ergebnisse und erstellen Sie automatisierte Tests für schnellere Erkenntnisse.
Eine netzwerkbasierte Anwendungssoftware, die ein Verbindungsmessgerät aller per LAN oder WLAN sowie die zentrale Steuerung durch Lehrkräfte ermöglicht, sodass alle Geräte im Labor nahtlos verbunden sind und von überall aus überwacht werden können.
Eine netzwerkbasierte Anwendungssoftware, die ein Verbindungsmessgerät aller per LAN oder WLAN sowie die zentrale Steuerung durch Lehrkräfte ermöglicht, sodass alle Geräte im Labor nahtlos verbunden sind und von überall aus überwacht werden können.
PW9111EDU
Eine netzwerkbasierte Anwendungssoftware, die ein Verbindungsmessgerät aller per LAN oder WLAN sowie die zentrale Steuerung durch Lehrkräfte ermöglicht, sodass alle Geräte im Labor nahtlos verbunden sind und von überall aus überwacht werden können.
Die PathWave BenchVue-Lösung für Labormanagement und -steuerung ist eine netzwerkbasierte Anwendung, die eine Verbindung aller Messgeräte per LAN oder WLAN ermöglicht. Sie ermöglicht es Lehrkräften, sämtliche Geräte im Übungslabor nahtlos zu verbinden und zu überwachen. Schaffen Sie durch zentrale Laborkonfiguration, Asset-Management und flächendeckende Firmware-Updates für Ihre Testgeräte eine echte Verbindung zu Teilnehmern, Labor, Cloud und Ihrer nächsten Innovation.