キーサイトは、Essential、Advanced、Expertの3つのパフォーマンスグレードの波形/ファンクション・ジェネレータを提供しています。必要な機能と性能に基づいて、これらのいずれかを構築できます。
教育ラボからミッションクリティカルなテストまで対応する、当社の幅広い波形/ファンクションジェネレータをご覧ください。
製造テストおよび高レベルの研究向けスケーラブル信号生成
スケーラブルで同期された信号生成に対応するモジュラー波形ジェネレータをご覧ください。
高精度なタイミングと低信号歪みで、高性能なパルス生成を実行します。
キーサイトのベンチトップ波形/ファンクション・ジェネレータは、電子デバイスのテストとトラブルシューティング、コンポーネントとシステムの特性評価、および実世界の条件を再現するために被測定デバイス (DUT) に制御された出力を供給することを可能にします。当社のベンチトップ波形/ファンクション・ジェネレータは、広い周波数範囲で安定した信頼性の高い信号を保証します。帯域幅、チャネル数、任意波形生成機能などに基づいて、必要な波形/ファンクション・ジェネレータを以下から選択してください。EssentialからExpertのパフォーマンスグレードまで、幅広いベンチトップ波形/ファンクション・ジェネレータをご覧になり、お客様のアプリケーションに最適なものを見つけてください。
Starting from
Bandwidth
Starting from
Bandwidth
Starting from
Bandwidthキーサイトのモジュラー 発生器(AWG)は、高速デジタル 、RF、光アプリケーションにおける高レベルテスト信号生成 、高性能でスケーラブルな信号生成 を提供します。製造テストなどの環境で多数の同期チャネルをモジュラースペース効率に優れたシステムには、PXIe AWGが最適です。小型シャーシに収まり、限られたラックスペースでの高密度セットアップをサポートします。 超高サンプリングレート、広帯域幅、卓越した信号忠実度を実現するAXIe AWGは、低位相ノイズジッターで最大256GSa/s GHz を提供し、次世代無線通信・光通信の先端研究に最適です。複数のモデルから、アプリケーションに適したモジュラー をお選びいただけます。
量子コンピューティング、フェーズドアレイレーダーのビームフォーミング、5G、6G、Wi-Fi 6/7テストなどのマルチチャンネルアプリケーション向けに、高いチャンネル密度とスケーラビリティをサポートします。
複数の信号チャンネル間で正確なタイミング、位相アライメント、コヒーレンスを必要とする、複数の独立した波形出力を生成および制御します。
実世界の時間変動する信号環境をエミュレートするために、波形セグメントの再生順序、タイミング、および再生条件を動的に制御します。
5Gのような標準準拠信号からテラビット伝送まで、複雑な波形をコードを記述することなく作成、カスタマイズ、制御できます。
キーサイトのモジュラーPXIe波形発生器は、デジタルインターフェースのテスト、プロトコルエミュレーション、システム検証向けに、高精度で再現性の高い信号生成を提供します。RFおよび光ドメインにおける複雑なユーザー定義信号合成に焦点を当てる任意波形発生器とは異なり、モジュラー波形発生器は、厳密なタイミング制御による構造化波形の決定論的再生に最適化されています。ベンチトップモデルと比較して、モジュラーモデルは、より高いチャネル密度、複数の出力間での優れた同期、およびモジュラーPXIテストシステムへの統合を提供します。
キーサイト PW1-class パルスジェネレータには81100Aシリーズが含まれます。これらは、ピコ秒レベルのタイミング精度と低信号歪みを備えた高速パルス信号を供給します。これらは、極めて高速なエッジ遷移、低固有ジッタ、およびプログラマブルな電圧レベルを備えた精密に制御されたパルスおよびパターン信号を提供し、高速デジタルおよびミックスドシグナルテスト環境におけるクロック、トリガ、およびデータ信号の生成に最適です。柔軟なトリガ、強化されたタイミング制御、およびリモートプログラマビリティにより、実際の信号条件をエミュレートし、タイミングマージン解析を実行できます。
キーサイトのベンチトップ波形/ファンクション・ジェネレータは、電子デバイスのテストとトラブルシューティング、コンポーネントとシステムの特性評価、および実世界の条件を再現するために被測定デバイス (DUT) に制御された出力を供給することを可能にします。当社のベンチトップ波形/ファンクション・ジェネレータは、広い周波数範囲で安定した信頼性の高い信号を保証します。帯域幅、チャネル数、任意波形生成機能などに基づいて、必要な波形/ファンクション・ジェネレータを以下から選択してください。EssentialからExpertのパフォーマンスグレードまで、幅広いベンチトップ波形/ファンクション・ジェネレータをご覧になり、お客様のアプリケーションに最適なものを見つけてください。
Starting from
Bandwidth
Starting from
Bandwidth
Starting from
Bandwidthキーサイトのモジュラー 発生器(AWG)は、高速デジタル 、RF、光アプリケーションにおける高レベルテスト信号生成 、高性能でスケーラブルな信号生成 を提供します。製造テストなどの環境で多数の同期チャネルをモジュラースペース効率に優れたシステムには、PXIe AWGが最適です。小型シャーシに収まり、限られたラックスペースでの高密度セットアップをサポートします。 超高サンプリングレート、広帯域幅、卓越した信号忠実度を実現するAXIe AWGは、低位相ノイズジッターで最大256GSa/s GHz を提供し、次世代無線通信・光通信の先端研究に最適です。複数のモデルから、アプリケーションに適したモジュラー をお選びいただけます。
量子コンピューティング、フェーズドアレイレーダーのビームフォーミング、5G、6G、Wi-Fi 6/7テストなどのマルチチャンネルアプリケーション向けに、高いチャンネル密度とスケーラビリティをサポートします。
複数の信号チャンネル間で正確なタイミング、位相アライメント、コヒーレンスを必要とする、複数の独立した波形出力を生成および制御します。
実世界の時間変動する信号環境をエミュレートするために、波形セグメントの再生順序、タイミング、および再生条件を動的に制御します。
5Gのような標準準拠信号からテラビット伝送まで、複雑な波形をコードを記述することなく作成、カスタマイズ、制御できます。
キーサイトのモジュラーPXIe波形発生器は、デジタルインターフェースのテスト、プロトコルエミュレーション、システム検証向けに、高精度で再現性の高い信号生成を提供します。RFおよび光ドメインにおける複雑なユーザー定義信号合成に焦点を当てる任意波形発生器とは異なり、モジュラー波形発生器は、厳密なタイミング制御による構造化波形の決定論的再生に最適化されています。ベンチトップモデルと比較して、モジュラーモデルは、より高いチャネル密度、複数の出力間での優れた同期、およびモジュラーPXIテストシステムへの統合を提供します。
キーサイト PW1-class パルスジェネレータには81100Aシリーズが含まれます。これらは、ピコ秒レベルのタイミング精度と低信号歪みを備えた高速パルス信号を供給します。これらは、極めて高速なエッジ遷移、低固有ジッタ、およびプログラマブルな電圧レベルを備えた精密に制御されたパルスおよびパターン信号を提供し、高速デジタルおよびミックスドシグナルテスト環境におけるクロック、トリガ、およびデータ信号の生成に最適です。柔軟なトリガ、強化されたタイミング制御、およびリモートプログラマビリティにより、実際の信号条件をエミュレートし、タイミングマージン解析を実行できます。
ワイヤレス通信
ベースバンド、IF、RF、およびミリ波周波数で波形を生成し、信号を解析することにより、802.11adデバイスを特性評価します。
厳選されたサポートプランと、優先的な対応および迅速なターンアラウンドタイムにより、迅速なイノベーションを実現します。
予測可能なリースベースのサブスクリプションとフルライフサイクル管理ソリューションにより、ビジネス目標をより迅速に達成できます。
KeysightCareのサブスクライバーとして、コミットされた技術サポートなど、より質の高いサービスをご体験ください。
テストシステムが仕様どおりに動作し、ローカルおよびグローバルな標準に準拠していることを保証します。
社内での講師主導トレーニングやeラーニングにより、迅速に測定を実施できます。
キーサイトのソフトウェアをダウンロードするか、最新バージョンにアップデートしてください。
電子機器の設計および検証用に任意波形発生器(AWG)を選択する際は、アプリケーションで求められる波形複雑性、サンプルレート、垂直軸分解能、周波数範囲、および信号忠実度を考慮してください。AWGは、現実世界の信号のシミュレーション、デバイス性能の検証、さまざまな動作条件下での設計テストによく使用されます。最適な選択は、被測定デバイスに対する波形精度、信号品質、チャネル数、および性能要件のバランスを取ることです。
必要なサンプルレートと垂直軸分解能は、シミュレーションする信号の複雑性と速度によって異なります。高速デジタル信号や高速な信号遷移を正確に再現するためには一般的に高いサンプルレートが必要となり、一方で高い垂直軸分解能は波形の忠実度と信号の詳細を向上させることができます。設計検証用にAWGを選択する際、エンジニアは現実的な信号生成を確保するために、アプリケーションの帯域幅要件、信号の複雑性、および所望の波形精度のレベルを考慮する必要があります。
波形発生器は、被試験デバイスを刺激する電気信号を生成します。一方、オシロスコープは回路内の信号を測定し表示します。エンジニアは、設計検証やトラブルシューティング中に、既知の入力信号を印加し、デバイスが時間、振幅、または波形形状にどのように応答するかを観察する必要がある場合に、これらを一緒に使用することがよくあります。
波形発生器は、実際の動作条件に似た制御された入力を生成することで、実世界の信号をシミュレートできます。エンジニアは波形発生器を使用して、通信信号、センサー出力、過渡現象、変調パターン、および故障状態を再現し、現実的なテストシナリオの下で性能を検証し、弱点を特定し、設計マージンを確認します。
信号品質と精度は、ノイズ、ジッタ、高調波歪み、クロック安定性、波形分解能、出力段設計、および負荷条件によって影響を受けます。ケーブル配線、インピーダンス不整合、および環境干渉も信号の完全性を低下させる可能性があります。信頼性の高い結果を得るには、発生器の性能がアプリケーションに適合し、適切な測定ツールでセットアップ全体を検証する必要があります。