電子書籍
はじめに
最近のファンクションジェネレーターまたは波形発生器は、極めて汎用性が高く、基本的な正弦波、方形波、ランプ波形を生成する以外の機能も備えています。ファンクションジェネレーターのテクノロジーは、簡単なアナログ波形成機器から、最新のダイレクト・デジタル・シンセシス(DDS)ジェネレーターへと進化しています。今日のデジタルファンクションジェネレーターや波形発生器は、それ以前の機器で実行可能であったことよりもさらに多くのことができます。ところが、このような高度な機能はよく知られていません。
このeBookでは、ラボでのテスト向上と時間の節約に役立つ5つの高度な波形機能について説明します。
目次
ヒント1 2つの波形を結合して複雑な信号を作成する
ヒント2 2つの波形を同期して、デバイスをシミュレートまたはテストする
ヒント3 デバイスの特性評価またはテストのための周波数掃引波形
ヒント4 波形を変調して複雑な信号をシミュレートする
ヒント5 時間で同期された複数の波形を作成する
キーサイトの素晴らしい製品/ソリューションについてさらに詳しくご紹介いたします。今すぐダウンロードしてください!
何をお探しですか?