Choose a country or area to see content specific to your location
何をお探しですか?
キーサイト社のVSAソフトウェアと新型XA5信号アナライザを組み合わせて、高度な可視化、復調、および解析を実現しましょう。今すぐ30日間の無料試用を開始してください。
追加のメモリとストレージにより、これらの強化されたNPBは、キーサイトのAIセキュリティおよびパフォーマンス監視ソフトウェアとAIスタックを実行します。
最大33 GHzに対応した、当社の新しいマルチコア12ビットオシロスコープで、より迅速かつ明確な分析結果を得ることができます。お手持ちの古いオシロスコープを下取りに出して、新しいXR8の購入に充当できるクレジットを獲得しましょう。
設計から運用に至るまで、製品ライフサイクルのあらゆる段階に対応したユースケース。
成功事例
設計および検証の意思決定を加速するための、信頼性の高いアプリケーションノート、データシート、リファレンスデザイン、テスト手順。
頻繁にお問い合わせされるサポート関連のお役に立つ情報すばやくアクセス
お持ちの製品をサポートするための追加情報
測定器を補完し、機能を拡張するアクセサリの包括的なポートフォリオをご覧ください。下記のフィルタを使用することで、モジュール、ケーブル、アダプタ、その他のシステムコンポーネントなど、互換性のあるアクセサリをすばやく検索できます。お客様の測定ニーズに合わせて、テストシステムの構成、拡張、最適化を実現します。
フィルターなし
DDR5およびMIPIの最新規格で見られる信号の測定に最適なプローブ。
DDR5およびMIPIの最新規格で見られる信号の測定に最適なプローブ。
MX0025A
DDR5およびMIPIの最新規格で見られる信号の測定に最適なプローブ。
Keysight MX0025A InfiniiMax Ultraシリーズ・プローブは、差動モード、シングルエンドモード、コモンモード信号を単一のプローブチップで測定できるため可用性が向上します。
信号をオシロスコープに接続するためにプローブを使用する場合、プローブは回路の一部となり、テストに影響を与えます。 プローブが信号の細部を隠す、信号に負荷を与える、または信号を歪ませる可能性があります。 InfiniiMax Ultraシリーズプローブは回路への影響を最小限にする最低限の負荷が備わっています。 かつてない高精度で、テストマージンを向上させ信頼性の高い測定を実現します。 測定システム全体で信号の真の姿を表示可能にします。
これらのプローブには、RC高インピーダンスプロファイルにより、最小ノイズおよび容量性負荷、またより広範囲の周波数にわたって最低限の負荷が備わっています。 InfiniiMax UltraシリーズはInfiniiModeをサポートし、ユーザー定義のAC校正モード、幅広い入力電圧レンジ、独自のSパラメータ特性評価による精度の向上、低い容量性負荷、幅広い入力電圧レンジ、より小さな密度のプロービング用のマイクロ/ソケット・プローブ・ヘッド、および広い帯域幅を備えています。 InfiniiMax Ultraシリーズは幅広い周波数レンジ全体で最小負荷および最低限の信号歪みを備えたRC入力インピーダンスアーキテクチャを採用しています。
InfiniiMax Ultraプローブには 1:1、4:1、8:1の3つの種類の減衰範囲があり、最大帯域幅を維持しながら優れた雑音特性や高電圧レンジが可能になります。 入力レンジは、入力信号およびお手持ちのオシロスコープの垂直軸の大きさによって自動設定されます。
600 mVpp(1:1)、2.5 Vpp(4:1)、5 Vpp(8:1)の3つの柔軟性のある入力ダイナミックレンジからお選びいただけます。 InfiniiMax Ultraシリーズ プローブで、設計品が満足の行くものになるタイミングを明確に見極め、規格に準拠し、小型デバイスを簡単にプロービングし、テストの複雑さを低減しましょう。
M1749Bは、1つのハードウェアセットで5つのミリ波周波数帯での双方向テストをサポートする唯一のリモート無線ヘッド(24~49 GHz)です。
M1749Bは、1つのハードウェアセットで5つのミリ波周波数帯での双方向テストをサポートする唯一のリモート無線ヘッド(24~49 GHz)です。
M1749B
M1749Bは、1つのハードウェアセットで5つのミリ波周波数帯での双方向テストをサポートする唯一のリモート無線ヘッド(24~49 GHz)です。
M1749Bは、1つのハードウェアセットで5つのミリ波周波数帯での双方向テストに対応する唯一のリモート無線ヘッドです。 2つのRFポートでTxとRxの検証をサポートします。 M1749Bリモート無線ヘッド(RRH)1台で、24、28、39、40 GHzおよび47 GHz帯のミリ波周波数の無線テストを確実に実施します。 キーサイトの複数のプラットフォームのいずれかが提供するスティミュラスおよび解析を使用して5G RFFE、基地局、チップセット、デバイスのTx/Rx性能を検証します。 M1749Aに比べ、M1749Bはさらに+3dBmのパワーを提供します。
デジタルシステム設計、コンポーネント設計/特性評価、および教育研究アプリケーションに最適
デジタルシステム設計、コンポーネント設計/特性評価、および教育研究アプリケーションに最適
N2796A
デジタルシステム設計、コンポーネント設計/特性評価、および教育研究アプリケーションに最適
N2796Aは新世代の低コスト・シングルエンド・アクティブ・プローブであり、AutoProbeインタフェースを備えています。今日の汎用高速プロービングに必要な多くの特性を備え、デジタル・システムのデザイン、コンポーネントのデザイン/特性評価、教育研究アプリケーションに最適です。1 MΩの入力抵抗ときわめて小さい入力キャパシタンス(1 pF)により、DUTに対する負荷が非常に小さくなります。さらに、優れた信号忠実度も備え、今日のほとんどのデジタル・ロジック電圧に適合します。また、広いダイナミック・レンジ(±8 V)とオフセット・レンジ(±12 V)により、さまざまなアプリケーションで使用できます。
高い信号インテグリティを要求されるプロービングには、N2796A 2 GHzアクティブ・プローブとKeysightの1 GHz帯域幅InfiniiumおよびInfiniiVisionシリーズ・オシロスコープの組み合わせが最適です。N2796Aは、Keysightの2.5 GHz以上の帯域幅のInfiniium 9000または90000シリーズ・オシロスコープでも、1156A~1158Aアクティブ・プローブまたはInfiniiMaxプローブの低コストの代替品として使用できます。
N2796Aは、被試験回路を照らすための白色LEDヘッドライトを装備しています。電源はInfiniiVisionおよびInfiniiumのAutoprobeインタフェースから直接供給されるので、追加の電源は不要です。プローブにはさまざまなアクセサリが付属し、被試験回路に容易に接続できます。
80~110 GHz UXRオシロスコープの1チャネル以上を校正し、完全な工場品質のフレーム校正が可能です。
80~110 GHz UXRオシロスコープの1チャネル以上を校正し、完全な工場品質のフレーム校正が可能です。
N2125A
80~110 GHz UXRオシロスコープの1チャネル以上を校正し、完全な工場品質のフレーム校正が可能です。
Infiniium UXRシリーズは、サイトの環境条件下で内部補正定数を調整するためのフレーム調整を実行できる、オプションの自己最適化モジュールを提供する初のリアルタイム・オシロスコープです。最適化モジュールは、すべてのUXRシリーズ・バルクヘッド・コネクタ・タイプおよびサポートされている帯域幅で利用可能です。
完全な工場認定校正は、フレーム校正調整、およびオシロスコープが文書化された仕様どおりに動作していることを確認するためのその後のテストと性能検証で構成されます。最適化モジュールは、工場品質のフレーム調整校正ステップのみを実行します。完全な自己検証校正を達成するには、必要な水平調整と垂直性能検証手順を実行するために、追加の機器とコンポーネントが必要です。認定された校正証明書が必要な場合は、UXRをキーサイトの認定サービスセンターに返却する必要があります。
40~70 GHz UXRオシロスコープの1チャネル以上を校正し、完全な工場品質のフレーム校正が可能です。
40~70 GHz UXRオシロスコープの1チャネル以上を校正し、完全な工場品質のフレーム校正が可能です。
N2126A
40~70 GHz UXRオシロスコープの1チャネル以上を校正し、完全な工場品質のフレーム校正が可能です。
高性能測定機器が仕様の性能で確実に動作するには定期校正が必要です。しかし、毎年の校正周期は不都合な時期に到来することがあり、プロジェクトスケジュールを侵害したり生産性に影響したりする可能性があります。Infiniium UXRシリーズでは、オプションの自己校正モジュール機能により、完全な工場品質のフレーム校正が可能です。Infiniium UXRシリーズ オシロスコープを校正のために発送することによって、生産性や時間をロスすることがなくなります。
N2126A UXR用1.85 mm校正モジュールを使用して、40~70 GHz UXRオシロスコープの1チャネル以上を校正します。DUTと同じ環境条件で、完全な工場品質のフレーム校正が可能です。InP(リン化インジウム)チップセットにより、高速な手順でチャネルを校正することができます。追加機器によってタイムスケール校正がオプションでサポートされています。校正モジュールには、校正証明書、3.5 mm(メス)-3.5 mm(メス)アダプター、40 GHz/50 ΩのSKストレート(オス)-SKストレート(オス)同軸ケーブルが付属しています。
13~33 GHz UXRオシロスコープの1チャネル以上を校正し、完全な工場品質のフレーム校正が可能です。
13~33 GHz UXRオシロスコープの1チャネル以上を校正し、完全な工場品質のフレーム校正が可能です。
N2127A
13~33 GHz UXRオシロスコープの1チャネル以上を校正し、完全な工場品質のフレーム校正が可能です。
高性能測定機器が仕様の性能で確実に動作するには定期校正が必要です。しかし、毎年の校正周期は不都合な時期に到来することがあり、プロジェクトスケジュールを侵害したり生産性に影響したりする可能性があります。Infiniium UXRシリーズでは、オプションの校正モジュールを使用した校正機能により、完全な工場品質のフレーム校正が可能です。Infiniium UXRシリーズ オシロスコープを校正のために発送することによって、生産性や時間をロスすることがなくなります。
N2127A UXR用3.5 mm校正モジュールを使用して、13~33 GHz UXRオシロスコープの1チャネル以上を校正します。DUTと同じ環境条件で、完全な工場品質のフレーム校正が可能です。InP(リン化インジウム)チップセットにより、高速な手順でチャネルを校正することができます。追加機器によってタイムスケール校正がオプションでサポートされています。校正モジュールには、校正証明書、3.5 mm(メス)‐3.5 mm(メス)アダプター、40 GHz/50 ΩのSKストレート(オス)‐SKストレート(オス)同軸ケーブルが付属しています。
N1027Aは、86100シリーズのデジタル・コミュニケーション・アナライザ(DCA)のメインフレーム/モジュール用のアクサリセットです。
N1027Aは、86100シリーズのデジタル・コミュニケーション・アナライザ(DCA)のメインフレーム/モジュール用のアクサリセットです。
N1027A
N1027Aは、86100シリーズのデジタル・コミュニケーション・アナライザ(DCA)のメインフレーム/モジュール用のアクサリセットです。
このページの上部にある「技術概要を表示」ボタンをクリックしてください:
N1027Aは、キーサイトのデジタル通信アナライザ(DCA)ファミリーのDCA-Xメインフレーム、モジュール、スタンドアロンのDCA-M用のアクセサリ集です。 アクセサリは次のように分類されます:
E9301Bパワーセンサは、10 MHz~6 GHzの周波数範囲および-30~+44 dBmのパワー範囲(74 dBダイナミックレンジ)で平均パワーを測定します。
E9301Bパワーセンサは、10 MHz~6 GHzの周波数範囲および-30~+44 dBmのパワー範囲(74 dBダイナミックレンジ)で平均パワーを測定します。
E9301B
E9301Bパワーセンサは、10 MHz~6 GHzの周波数範囲および-30~+44 dBmのパワー範囲(74 dBダイナミックレンジ)で平均パワーを測定します。
E9304Aパワーセンサは、9 kHz~6 GHzの周波数範囲、-60~+20 dBmのパワー範囲で、平均パワーを測定できます。このセンサは、非常に低い周波数(VLF)のパワー測定に最適です。
E9304Aパワーセンサは、9 kHz~6 GHzの周波数範囲、-60~+20 dBmのパワー範囲で、平均パワーを測定できます。このセンサは、非常に低い周波数(VLF)のパワー測定に最適です。
E9304A
E9304Aパワーセンサは、9 kHz~6 GHzの周波数範囲、-60~+20 dBmのパワー範囲で、平均パワーを測定できます。このセンサは、非常に低い周波数(VLF)のパワー測定に最適です。
N8488Aパワーセンサは、キーサイトが提供するN8480パワーセンサの中で最も広い周波数レンジを備えています。
N8488Aパワーセンサは、キーサイトが提供するN8480パワーセンサの中で最も広い周波数レンジを備えています。
N8488A
N8488Aパワーセンサは、キーサイトが提供するN8480パワーセンサの中で最も広い周波数レンジを備えています。
注記:N8480シリーズ・パワー・センサは、Keysight 43x、E1416A、N8262Aパワー・メータ、5314xマイクロ波カウンタ、E7495x基地局テスト・セットでは使用できません。(詳細情報)
N8488Aパワー・センサは、KeysightのN8480パワー・センサ・ファミリで最も広い周波数レンジを備えています。この新しいパワー・センサを使用すれば、校正係数をパワー・メータに手動で入力しなくても、センサを校正することができます。この新しいN8488Aパワー・センサは、他のN8480パワー・センサと同様に、優れた確度、リニアリティ、再現性、SWRを備えています。
N8480シリーズパワーセンサは、8480シリーズパワーセンサの後継機種です。
N8480シリーズパワーセンサは、8480シリーズパワーセンサの後継機種です。
N8481H
N8480シリーズパワーセンサは、8480シリーズパワーセンサの後継機種です。
注記:オプションCFTは、以前の8480シリーズ・パワー・センサの代替として使用でき、SCPIと互換性があります。校正係数は、手動入力する必要があります。オプションCFTは、43xや他の販売終了パワー・メータとは使用できません。
注記:すべてのN8480パワー・センサが、Keysight 43x、E1416A、N8262Aパワー・メータ、5314xマイクロ波カウンタ、E7495x基地局テスト・セットと使用できるわけではありません。 (詳細はこちらを参照してください)
N8480シリーズ・パワー・センサは、8480シリーズ・パワー・センサの後継機種です。この新しいパワー・センサは、EEPROMを搭載し、パワー・メータに校正係数を手動入力しなくても、パワー・センサを校正することができます。以前の8480シリーズ・パワー・センサと比較すると、ダイナミック・レンジおよび周波数レンジが広くなり、確度、リニアリティ、再現性、SWRなどが大幅に向上しています。
R347B導波管ノイズソース(周波数レンジ26.5~40 GHz)により、ミリ波デバイスで正確な雑音指数測定が可能です。
R347B導波管ノイズソース(周波数レンジ26.5~40 GHz)により、ミリ波デバイスで正確な雑音指数測定が可能です。
R347B
R347B導波管ノイズソース(周波数レンジ26.5~40 GHz)により、ミリ波デバイスで正確な雑音指数測定が可能です。
キーサイトR347Bは、周波数レンジ26.5 - 40GHzをカバーする導波管ノイズ・ソースです。本製品により、ミリ波デバイスの雑音指数を簡単かつ正確に測定できます。まず、本ノイズ・ソースが、非常に正確な広帯域ノイズをシステムや被試験コンポーネントの入力に供給します。雑音指数計はシステムIF内のノイズ・パワーのオン/オフ比を測定し、雑音指数と利得の正確な測定を行います。本製品は長期にわたる優れたENR安定度を備え、長い校正周期と正確な雑音指数測定を可能にしています。