Explore the complete portfolio of Keysight accessories designed to complement and extend your instruments. Use the filters below to quickly find compatible accessories such as modules, cables, adapters, and other system components to configure, expand, and optimize your test system for your specific measurement needs.

alt

Showing 12 of 1594

Image of  InfiniiMax Ultraプローブアンプ、25 GHz
InfiniiMax Ultraプローブアンプ、25 GHz
Model
MX0025A

DDR5およびMIPIの最新規格で見られる信号の測定に最適なプローブ。

Image of アクティブプローブ、2 GHz
アクティブプローブ、2 GHz
Model
N2796A

デジタルシステム設計、コンポーネント設計/特性評価、および教育研究アプリケーションに最適

Image of  Infiniium UXR Real-Time Oscilloscope Optimization Module, 1mm
Infiniium UXR Real-Time Oscilloscope Optimization Module, 1mm
Model
N2125A

80~110 GHz UXRオシロスコープの1チャネル以上を校正し、完全な工場品質のフレーム校正が可能です。

Image of  Infiniium UXRリアルタイムオシロスコープ 校正モジュール、1.85 mm
Infiniium UXRリアルタイムオシロスコープ 校正モジュール、1.85 mm
Model
N2126A

40~70 GHz UXRオシロスコープの1チャネル以上を校正し、完全な工場品質のフレーム校正が可能です。

Image of  Infiniium UXRリアルタイムオシロスコープ 校正モジュール、3.5 mm
Infiniium UXRリアルタイムオシロスコープ 校正モジュール、3.5 mm
Model
N2127A

13~33 GHz UXRオシロスコープの1チャネル以上を校正し、完全な工場品質のフレーム校正が可能です。

Image of  Eシリーズ アベレージ・パワー・センサ
Eシリーズ アベレージ・パワー・センサ
Model
E9301B

The E9301B power sensor measures average power over the frequency range 10 MHz to 6 GHz and power range -30 to +44 dBm (74 dB dynamic range).

Image of  Eシリーズ アベレージ・パワー・センサ
Eシリーズ アベレージ・パワー・センサ
Model
E9304A

E9304Aパワーセンサは、9 kHz~6 GHzの周波数レンジ、-60~+20 dBmのパワーレンジで、平均パワーを測定できます。 このセンサは、非常に低い周波数(VLF)のパワー測定に最適です。

Image of  熱電対パワー・センサ
熱電対パワー・センサ
Model
N8488A

N8488A power sensor has the widest frequency range among N8480 power sensors offering from Keysight.

Image of  熱電対パワー・センサ
熱電対パワー・センサ
Model
N8481H

N8480 シリーズ パワーセンサは、8480 シリーズ パワーセンサの後継機種です。

Image of  ミリ波ノイズ・ソース、Rバンド
ミリ波ノイズ・ソース、Rバンド
Model
R347B

R347B導波管ノイズソース(周波数レンジ26.5〜40 GHz)により、ミリ波デバイスで正確な雑音指数測定が可能です。

Image of  ノイズ・ソース、10MHz - 18GHz
ノイズ・ソース、10MHz - 18GHz
Model
346B

キーサイト 346BノイズソースのハイENR(15dB)、ローSWR、そしてコネクタ各種は、10MHzから18GHzレンジの汎用ノイズソースとして有用。

Image of  ノイズソース、10 MHz 〜 18 GHz、 公称値 ENR 6 dB
ノイズソース、10 MHz 〜 18 GHz、 公称値 ENR 6 dB
Model
346A

Keysight 346A ノイズソース (10 MHz ~ 18 GHz、6 dB ENR) は、入力インピーダンスに敏感なデバイスの高精度な特性評価のために設計されています。

Clear All