Choose a country or area to see content specific to your location
Können wir Ihnen behilflich sein?
Die Verknüpfung von Design und physikalischen Tests zur Bewertung der Fall-, Stoß- und Vibrationsfestigkeit erfolgt, bevor die Hardware existiert.
Sichern Sie sich Ihr kostenloses Upgrade auf die nächste Bandbreitenstufe.
Stärken 1.6T Netzwerkzuverlässigkeit für KI-Workloads im großen Maßstab, von Transceivern bis zu Verbindungsleitungen.
Kombinieren Sie die Keysight VSA-Software mit dem neuen Signalanalysator XA5 für erweiterte Visualisierung, Demodulation und Analyse – starten Sie noch heute Ihre 30-tägige Testphase.
Mit zusätzlichem Speicher und Speicherplatz können diese verbesserten NPBs die KI-Sicherheits- und Leistungsüberwachungssoftware sowie den KI-Stack von Keysight ausführen.
Entdecken Sie durchgängige Arbeitsabläufe, die IC-Design, Validierung, Wafer-Test und Photonik umfassen.
Informieren Sie sich über kuratierte Support-Pläne, die nach Prioritäten geordnet sind, um Ihre Innovationsgeschwindigkeit aufrechtzuerhalten.
Maximieren Sie Genauigkeit und Leistung mit Präzisionszubehör, das speziell für Keysight-Instrumente entwickelt wurde.
Entdecken Sie die Möglichkeiten der Zweikanal- und Ultrabreitband-Signalanalyse für anspruchsvolle HF-Workflows.
Erhalten Sie schnellere und klarere Einblicke mit unserem neuen Multicore-12-Bit-Oszilloskop mit bis zu 33 GHz. Tauschen Sie Ihr altes Oszilloskop ein und erhalten Sie eine Gutschrift für ein neues XR8.
Maßgeschneiderte Lösungen, die speziell für die Design- und Testherausforderungen Ihrer Branche entwickelt wurden.
Anwendungsfälle, die jeder Phase Ihres Produktlebenszyklus zugeordnet sind, vom Design bis zum Betrieb.
Erfolgsgeschichten
Autoritative Anwendungsberichte, Datenblätter, Referenzdesigns und Testverfahren zur Beschleunigung von Design- und Validierungsentscheidungen.
Praxisorientierte Bootcamps, in denen Systemdesign, Testmethoden und Produktionsabläufe vermittelt werden, die Ingenieure sofort anwenden können.
Lernzentrum
Erkunden Sie Methoden, Teststrategien und technische Ressourcen für die Entwicklung, Validierung und Skalierung von KI-Systemen und -Netzwerken.
Schneller Zugriff auf die häufigsten unterstützungsbezogenen Selbsthilfeaufgaben.
Zusätzliche Inhalte zur Unterstützung Ihrer Produktanforderungen.
Entdecken Sie Dienstleistungen, die jeden Schritt Ihrer Innovationsreise beschleunigen.
Entdecken Sie das komplette Keysight-Zubehörsortiment, das Ihre Messgeräte optimal ergänzt und erweitert. Nutzen Sie die Filter unten, um schnell kompatibles Zubehör wie Module, Kabel, Adapter und andere Systemkomponenten zu finden und Ihr Testsystem so optimal an Ihre spezifischen Messanforderungen anzupassen.
Kein Filter verfügbar
Die besten Sonden für die Messung von Signalen, die in den neuesten DDR5- und MIPI-Standards vorkommen.
Die besten Sonden für die Messung von Signalen, die in den neuesten DDR5- und MIPI-Standards vorkommen.
MX0025A
Die besten Sonden für die Messung von Signalen, die in den neuesten DDR5- und MIPI-Standards vorkommen.
Der Tastkopfverstärker MX0025A InfiniiMax Ultra Series von Keysight verbessert die Benutzerfreundlichkeit, da Sie mit einer einzigen Tastkopfspitze Differenz-, Single-Ended- und Gleichtaktsignale messen können.
Wenn Sie eine Tastspitze verwenden, um Ihr Signal an Ihr Oszilloskop anzuschließen, wird diese Teil des Schaltkreises und beeinflusst Ihre Messung. Die Tastspitze kann Signaldetails verbergen, das Signal abschwächen oder verzerren. Tastspitzen der InfiniiMax Ultra-Serie zeichnen sich durch die geringste Belastung aus und haben somit minimale Auswirkungen auf Ihren Schaltkreis. Erhöhen Sie Ihre Messgenauigkeit und gewinnen Sie Vertrauen in Ihre Messungen dank ihrer beispiellosen Präzision. Stellen Sie sicher, dass Ihr gesamtes Messsystem Ihnen hilft, Ihr Signal so realitätsgetreu wie möglich darzustellen.
Diese Tastköpfe weisen aufgrund ihres RC-Hochimpedanzprofils das geringste Rauschen, die geringste kapazitive Last und die geringste Last über mehr Frequenzen hinweg auf. Die InfiniiMax Ultra Series unterstützt InfiniiMode und verfügt über einen benutzerdefinierten AC-Kalibrierungsmodus, einen größeren Eingangsspannungsbereich, höhere Genauigkeit durch einzigartige S-Parameter-Charakterisierung, eine geringere kapazitive Last, einen größeren Eingangsspannungsbereich, Mikro-/Sockel-Tastkopfköpfe für Messungen mit höherer Dichte und mehr Bandbreiten. Die InfiniiMax Ultra Series verfügt über eine RC-Eingangsimpedanzarchitektur mit der geringsten Belastung und der geringsten Signalverzerrung über den breitesten Frequenzbereich.
Die InfiniiMax Ultra-Tastköpfe bieten drei Dämpfungsbereiche – 1:1, 4:1 und 8:1 – und ermöglichen so ein hervorragendes Rauschverhalten und große Spannungsbereiche bei maximaler Bandbreite. Der Eingangsspannungsbereich wird automatisch an die Größe des Eingangssignals und die vertikale Skala Ihres Oszilloskops angepasst.
Wählen Sie aus den drei flexiblen Eingangsdynamikbereichen: 600 mVpp bei 1:1, 2,5 Vpp bei 4:1 und 5 Vpp bei 8:1. Mit den Tastköpfen der InfiniiMax Ultra-Serie erkennen Sie klar, wann Ihr Design den Anforderungen entspricht, erfüllen die Standards, prüfen problemlos kleine Bauteile und reduzieren die Testkomplexität.
Ideal für die Entwicklung digitaler Systeme, die Bauteilentwicklung/-charakterisierung und Anwendungen in der Bildungsforschung.
Ideal für die Entwicklung digitaler Systeme, die Bauteilentwicklung/-charakterisierung und Anwendungen in der Bildungsforschung.
N2796A
Ideal für die Entwicklung digitaler Systeme, die Bauteilentwicklung/-charakterisierung und Anwendungen in der Bildungsforschung.
Die N2796A ist eine neue Generation kostengünstiger, einseitiger aktiver Tastköpfe mit AutoProbe-Schnittstelle. Sie vereint viele der für moderne, universelle Hochgeschwindigkeitsmessungen erforderlichen Eigenschaften – insbesondere im digitalen Systemdesign, der Bauteilentwicklung und -charakterisierung sowie in der Forschung und Lehre. Ihr Eingangswiderstand von 1 MΩ und die extrem niedrige Eingangskapazität (1 pF) gewährleisten eine minimale Belastung des Prüflings. In Verbindung mit der hervorragenden Signalqualität eignet sich diese Tastspitze für die meisten gängigen digitalen Logikspannungen. Dank ihres großen Dynamikbereichs (±8 V) und Offsetbereichs (±12 V) ist sie für ein breites Anwendungsspektrum geeignet.
Für Messungen mit hoher Signalintegrität ist die aktive 2-GHz-Tastspitze N2796A die ideale Ergänzung zu den Oszilloskopen der Serien Infiniium und InfiniiVision von Keysight mit 1 GHz Bandbreite. Die N2796A kann auch mit den Oszilloskopen der Serien Infiniium 9000 und 90000 von Keysight mit 2,5 GHz oder höherer Bandbreite als kostengünstige Alternative zur aktiven Tastspitze 1156A-1158A oder zur InfiniiMax-Tastspitze verwendet werden.
Die N2796A ist mit einer weißen LED-Scheinwerferleuchte zur Ausleuchtung des Prüflings ausgestattet. Die Stromversorgung der Prüfspitze erfolgt direkt über die InfiniiVision- und Infiniium AutoProbe-Schnittstelle, wodurch ein zusätzliches Netzteil überflüssig wird. Zum Lieferumfang gehören außerdem diverse Zubehörteile, die den Anschluss an den Prüfling vereinfachen.
Der Leistungssensor E9301B misst die durchschnittliche Leistung im Frequenzbereich von 10 MHz bis 6 GHz und im Leistungsbereich von -30 bis +44 dBm (74 dB Dynamikbereich).
Der Leistungssensor E9301B misst die durchschnittliche Leistung im Frequenzbereich von 10 MHz bis 6 GHz und im Leistungsbereich von -30 bis +44 dBm (74 dB Dynamikbereich).
E9301B
Der Leistungssensor E9301B misst die durchschnittliche Leistung im Frequenzbereich von 10 MHz bis 6 GHz und im Leistungsbereich von -30 bis +44 dBm (74 dB Dynamikbereich).
Der Leistungssensor E9304A misst die mittlere Leistung im Frequenzbereich von 9 kHz bis 6 GHz und im Leistungsbereich von -60 bis +20 dBm. Dieser Sensor eignet sich ideal für Leistungsmessungen im sehr niedrigen Frequenzbereich (VLF).
Der Leistungssensor E9304A misst die mittlere Leistung im Frequenzbereich von 9 kHz bis 6 GHz und im Leistungsbereich von -60 bis +20 dBm. Dieser Sensor eignet sich ideal für Leistungsmessungen im sehr niedrigen Frequenzbereich (VLF).
E9304A
Der Leistungssensor E9304A misst die mittlere Leistung im Frequenzbereich von 9 kHz bis 6 GHz und im Leistungsbereich von -60 bis +20 dBm. Dieser Sensor eignet sich ideal für Leistungsmessungen im sehr niedrigen Frequenzbereich (VLF).
Der Leistungssensor N8488A verfügt über den breitesten Frequenzbereich aller von Keysight angebotenen N8480-Leistungssensoren.
Der Leistungssensor N8488A verfügt über den breitesten Frequenzbereich aller von Keysight angebotenen N8480-Leistungssensoren.
N8488A
Der Leistungssensor N8488A verfügt über den breitesten Frequenzbereich aller von Keysight angebotenen N8480-Leistungssensoren.
Die Leistungssensoren der Serie N8480 sind die Ersatzlösung für die Leistungssensoren der Serie 8480.
Die Leistungssensoren der Serie N8480 sind die Ersatzlösung für die Leistungssensoren der Serie 8480.
N8481H
Die Leistungssensoren der Serie N8480 sind die Ersatzlösung für die Leistungssensoren der Serie 8480.
Hinweis: Option CFT ist als Ersatz für ältere Leistungssensoren der Serie 8480 verfügbar und für die manuelle Eingabe des Kalibrierungsfaktors sowie für SCPI-Kompatibilität vorgesehen. Option CFT ist nicht kompatibel mit 43x und anderen veralteten Leistungsmessern.
Hinweis: Alle Leistungssensoren der Serie N8480 sind nicht kompatibel mit den Leistungsmessern Keysight 43x, E1416A, N8262A, den Mikrowellenzählern 5314x und dem Basisstations-Testset E7495x.
Mit der Hohlleiter-Rauschquelle R347B (Frequenzbereich 26,5 bis 40 GHz) können Sie genaue Rauschzahlmessungen an Millimeterwellengeräten durchführen.
Mit der Hohlleiter-Rauschquelle R347B (Frequenzbereich 26,5 bis 40 GHz) können Sie genaue Rauschzahlmessungen an Millimeterwellengeräten durchführen.
R347B
Mit der Hohlleiter-Rauschquelle R347B (Frequenzbereich 26,5 bis 40 GHz) können Sie genaue Rauschzahlmessungen an Millimeterwellengeräten durchführen.
Die Rauschquelle Keysight R347B deckt einen Frequenzbereich von 26,5 bis 40 GHz ab. Diese Hohlleiter-Rauschquelle ermöglicht präzise und komfortable Rauschzahlmessungen an Millimeterwellengeräten. Die R347B liefert hochpräzises Breitbandrauschen am Eingang des zu testenden Systems oder Bauteils. Das Rauschzahlmessgerät verarbeitet anschließend das Ein-/Aus-Verhältnis der im ZF-Bereich des Systems vorhandenen Rauschleistung und liefert einen genauen Messwert für Rauschzahl und Verstärkung. Die Rauschquelle R347B zeichnet sich durch eine bemerkenswerte Stabilität des ENR-Wertes über die Zeit aus, was längere Rekalibrierungszyklen und genauere Rauschzahlmessungen ermöglicht.
Erfahren Sie mehr über Keysight-Geräuschquellen
Die hohe ENR (15dB), das niedrige SWR und die Vielzahl an Anschlüssen der Keysight 346B Rauschquelle machen sie zu einer universellen Rauschquelle für den Frequenzbereich von 10 MHz bis 18 GHz.
Die hohe ENR (15dB), das niedrige SWR und die Vielzahl an Anschlüssen der Keysight 346B Rauschquelle machen sie zu einer universellen Rauschquelle für den Frequenzbereich von 10 MHz bis 18 GHz.
346B
Die hohe ENR (15dB), das niedrige SWR und die Vielzahl an Anschlüssen der Keysight 346B Rauschquelle machen sie zu einer universellen Rauschquelle für den Frequenzbereich von 10 MHz bis 18 GHz.
Die Keysight 346B Rauschquelle ist die ideale Ergänzung zu den Rauschzahlmessungen von Keysight. Dank ihres Breitbandbereichs (10 MHz bis 18 GHz) entfällt die Notwendigkeit mehrerer Rauschquellen in verschiedenen Frequenzbändern. Das niedrige Stehwellenverhältnis (SWR) der Rauschquelle reduziert eine Hauptursache für Messunsicherheiten: Reflexionen der Testsignale. Mit der Option H01 für hohes ENR (typischerweise 21 dB) können Sie Geräte mit hoher Rauschzahl messen. Alternativ steht die Option H42 für die Messung von rauscharmen Blockkonvertern für Satelliten-Direktübertragung (DBS) zur Verfügung.
Die Keysight 346A Rauschquelle (10 MHz bis 18 GHz) mit einem ENR von 6 dB wurde speziell für die genaue Charakterisierung von eingangsimpedanzempfindlichen Geräten entwickelt.
Die Keysight 346A Rauschquelle (10 MHz bis 18 GHz) mit einem ENR von 6 dB wurde speziell für die genaue Charakterisierung von eingangsimpedanzempfindlichen Geräten entwickelt.
346A
Die Keysight 346A Rauschquelle (10 MHz bis 18 GHz) mit einem ENR von 6 dB wurde speziell für die genaue Charakterisierung von eingangsimpedanzempfindlichen Geräten entwickelt.
The Keysight 346A noise source is the ideal companion to Keysight's noise figure solutions. Since it is broadband (10 MHz to 18 GHz), it eliminates the necessity for several sources at different frequency bands. The low SWR of the noise source minimizes reflection of test signals, reducing measurement uncertainty. The very small change in reflection coefficient (<0.01) from ON to OFF is designed especially for accurate characterization of input-impedance-sensitive devices (like GaAsFETs and many UHF amplifiers).
Das AC68GPBU ist ein vom Benutzer installierbares GPIB-Schnittstellenmodul-Upgrade für die Keysight AC6800-Serie von Basis-Wechselstromquellen.
Das AC68GPBU ist ein vom Benutzer installierbares GPIB-Schnittstellenmodul-Upgrade für die Keysight AC6800-Serie von Basis-Wechselstromquellen.
AC68GPBU
Das AC68GPBU ist ein vom Benutzer installierbares GPIB-Schnittstellenmodul-Upgrade für die Keysight AC6800-Serie von Basis-Wechselstromquellen.
Das AC68GPBU ist ein vom Benutzer installierbares GPIB-Schnittstellenmodul-Upgrade für die Keysight AC6800-Serie von Basis-Wechselstromquellen.
Hinweis: Nur ein Steckplatz ist für entweder die GPIB-Schnittstelle AC68GPBU, die analoge Steuerung AC68BALGU oder die Fehlerunterbrechung AC68BFIU verfügbar.
Der 81160A Impulsfunktions-Arbiträrrauschgenerator ist ein hochpräziser Impulsgenerator mit vielseitigen Signalgenerierungs-, Modulations- und Verzerrungsfunktionen.
Der 81160A Impulsfunktions-Arbiträrrauschgenerator ist ein hochpräziser Impulsgenerator mit vielseitigen Signalgenerierungs-, Modulations- und Verzerrungsfunktionen.
81160A
Der 81160A Impulsfunktions-Arbiträrrauschgenerator ist ein hochpräziser Impulsgenerator mit vielseitigen Signalgenerierungs-, Modulations- und Verzerrungsfunktionen.
Der Keysight 81150A ist ein hochpräziser Rauschgenerator mit vielseitigen Signalgenerierungs-, Modulations- und Verzerrungsfunktionen. Dieser Impuls-Rauschgenerator mit beliebiger Frequenzfunktion testet die Leistungsgrenzen Ihrer Geräte für ein breites Anwendungsspektrum, darunter Tests digitaler und Mixed-Signal-Geräte, Radarentfernungsmessungen und Sensorsimulationen. (Für die gleiche Funktionalität mit Impulsfrequenzen bis zu 330 MHz und Sinusfrequenzen bis zu 500 MHz empfehlen wir den Keysight 81160A .)
Der Keysight 81150A ist ein hochpräziser Rauschgenerator mit vielseitigen Signalgenerierungs-, Modulations- und Verzerrungsfunktionen. Dieser Impuls-Rauschgenerator mit beliebiger Frequenzfunktion testet die Leistungsgrenzen Ihrer Geräte für ein breites Anwendungsspektrum, darunter Tests digitaler und Mixed-Signal-Geräte, Radarentfernungsmessungen und Sensorsimulationen. (Für die gleiche Funktionalität mit Impulsfrequenzen bis zu 330 MHz und Sinusfrequenzen bis zu 500 MHz empfehlen wir den Keysight 81160A .)
Der Keysight 81160A Impulsgenerator mit beliebiger Rauschfunktion ist ein hochpräziser Impulsgenerator mit vielseitigen Signalgenerierungs-, Modulations- und Verzerrungsfunktionen, der Ihr Gerät bis an seine Leistungsgrenze fordert. (Für die gleiche integrierte Funktionalität in einem kostengünstigen Gehäuse mit einer Impulsfrequenz von bis zu 120 MHz und einer Sinusfrequenz von bis zu 240 MHz empfehlen wir den Keysight 81150A .)
Der Keysight 81160A Impulsfunktions-Arbiträrrauschgenerator setzt den Standard für die nächste Generation von Laboren für schnelle, genaue Einblicke in Ihr Design oder zu testendes Gerät und ist ein unverzichtbarer Beitrag zur Beschleunigung idealer und realweltlicher Tests.
Der 81150A Impulsfunktions-Arbiträrrauschgenerator ist ein hochpräziser Impulsgenerator mit Signalerzeugungs-, Modulations- und Verzerrungsfunktionen.
Der 81150A Impulsfunktions-Arbiträrrauschgenerator ist ein hochpräziser Impulsgenerator mit Signalerzeugungs-, Modulations- und Verzerrungsfunktionen.
81150A
Der 81150A Impulsfunktions-Arbiträrrauschgenerator ist ein hochpräziser Impulsgenerator mit Signalerzeugungs-, Modulations- und Verzerrungsfunktionen.
Der Puls-/Funktions-/Arbiträrsignal-/Rauschgenerator Keysight 81150A ist ein hochgradig präziser Pulsgenerator, erweitert durch vielseitige Signalerzeugungs-, Modulations- und Verzerrungsfunktionen, um Ihr Bauteil an die Grenzen zu bringen. (Dieselben integrierte Funktionen mit einer Impulsfrequenz von bis zu 330 MHz und Sinusfrequenz von bis zu 500 MHz finden Sie beim Keysight 81160A .)