Choose a country or area to see content specific to your location
何をお探しですか?
キーサイト社のVSAソフトウェアと新型XA5信号アナライザを組み合わせて、高度な可視化、復調、および解析を実現しましょう。今すぐ30日間の無料試用を開始してください。
追加のメモリとストレージにより、これらの強化されたNPBは、キーサイトのAIセキュリティおよびパフォーマンス監視ソフトウェアとAIスタックを実行します。
設計から運用まで、製品ライフサイクルのあらゆる段階にマッピングされたユースケース。
成功事例
設計および検証の意思決定を加速するための、信頼性の高いアプリケーションノート、データシート、リファレンスデザイン、テスト手順。
ラーニングハブ
頻繁にお問い合わせされるサポート関連のお役に立つ情報すばやくアクセス
お持ちの製品をサポートするための追加情報
キーサイトのパラメトリック・アナライザは、単一の統合プラットフォームで包括的な半導体デバイス特性評価を提供します。高精度な電流-電圧 (IV) および容量-電圧 (CV) テスト、パルス測定、信頼性試験を組み合わせたこれらのモジュラーシステムは、先進材料から高出力コンポーネントまで、幅広いデバイスに対応します。業界をリードする測定確度、柔軟な構成オプション、直感的なソフトウェア制御により、キーサイトのパラメトリック・アナライザは、デバイスの研究、開発、および認定を加速するのに役立ちます。今すぐ見積もりを依頼するか、人気の構成のいずれかを注文してください。 選択にお困りですか?以下のリソースをご確認ください。
SMU、CVメータ、波形発生器、スイッチマトリクスなど、幅広いテストニーズに合わせて、最大10個の交換可能なモジュールでアナライザを構成できます。
サブフェムトアンペアのリーク電流からキロボルトの電力スイッチングまで、デバイスを正確に特性評価し、低電力研究から先進的なパワー半導体テストまであらゆる用途をサポートします。
システムを交換することなくテストカバレッジを拡張するために、より高出力のモジュール、パルス測定ユニット、またはスイッチング機能を追加することで、要件の増加に合わせて簡単にアップグレードできます。
事前構築済みのテストライブラリ、リアルタイムプロット、高度なデータ比較ツールを含むグラフィカルインターフェースにより、テストセットアップと解析を簡素化します。
Maximum output current
1 A DC / 3 A pulse ~ 2 A DC / 40 A pulse
Minimum current measurement resolution
0.1 fA ~ 10 fA
Number of channels
10
B1500A
Keysight B1500A半導体デバイス・パラメータイ・アナライザは、オールインワンのデバイス特性評価用ソリューションで、IV、CV、最先端の高速パルスドIV測定用のさまざまな測定機能をサポートし、信頼性の高い測定を実現します。
すぐに使用できるアプリケーションライブラリ
| デバイスタイプ | アプリケーションテスト |
| CMOSトランジスタ | Id-Vg、Id-Vd、Vth、ブレークダウン、容量、QSCV |
| バイポーラトランジスタ | Ic-Vc、ダイオード、Gummelプロット、ブレークダウン、キャパシタンスなど |
| ディスクリート・デバイス | Id-Vg、Id-Vd、Ic-Vc、ダイオードなど |
| メモリ | Vth、キャパシタンス、耐久テストなど |
| パワー・デバイス | パルスドId-Vg、パルスドId-Vd、ブレークダウンなど |
| ナノ・デバイス | 抵抗、Id-Vg、Id-Vd、Ic-Vc |
| 信頼性テスト | NBTI/PBTI、チャージポンプ、エレクトロマイグレーション、ホットキャリア注入、J-Ramp、TDDBなど |
EasyEXPERTgroup+の高度な機能
| 測定機能 | 階段状掃引、マルチチャネル掃引、パルス掃引、IVサンプリング、高速IVサンプリング、CV、C-t、C-fなど |
| スイッチングマトリクスの制御 | B2200、B2201、E5250(E5252カード)をサポート。 |
| 解析/データ表示機能 | リスト表示、X-Yグラフ(マーカー、カーソル、ライン付き)、自動解析機能、ユーザー関数など |
| データ管理 | 自動記録機能によるユーザーワークスペースの管理、測定データおよび設定のセーブ/リコール |
詳細については、キーサイトのプレシジョン電流/電圧アナライザウェブページを参照してください 高精度電流電圧アナライザ
B1505A
B1505Aパワー・デバイス・アナライザ/カーブ・トレーサーは、サブpAから10 kV & 1500 Aまでのパワー・デバイスを評価するためのワンボックスソリューションです。 10 µsパルスおよびµΩオン抵抗測定機能による精密測定機能。
B1505Aパワー・デバイス・アナライザ/カーブトレーサは、ハイ・パワー・デバイスの特性評価をpA以下のレベルから10 kV/1500 Aまでの範囲で実行できる、唯一のワンボックスソリューションです。 このような機能は、IGBTやGaN、SiCのような材料など、新しいデバイスの評価に対応します。 B1505Aはさまざまなモジュールをサポートします:高電圧SMU(HVSMU)、大電流SMU(HCSMU)、超大電流(UHC)モジュール、超高電圧(UHV)モジュール、高電圧中電流(HVMC)モジュール。 またB1505AはハイパワーSMU(1 A/200 V)、ミディアムパワーSMU(100 mA/100 V)、中電流SMU(1 A/30 Vパルスド、100 mA/30 V DC)、マルチ周波数容量測定ユニット(1 kHz~5 MHz)もサポートしています。 この10スロットのモジュラー・メインフレームによりB1505Aを測定ニーズに適合できるように構成することができます。
堅牢なテスト・フィクスチャ・ソリューションは、さまざまなタイプのパワー・デバイス・パッケージをサポートするだけでなく、オペレーターの安全を確保(高電圧/大電流が発生するので)するためにも重要です。 従来のカーブトレーサには、その大きさが原因で一部のパワーデバイスを評価できないという制限があり、デバイスをテストするためにアダプタを応急的に取り付ける必要がある場合もありました。 しかし、B1505Aのテストフィクスチャは、サイズや形状に関係なく、MOSFET、ダイオード、IGBTなどのさまざまなデバイスをサポートします。 これは、大型のテスト・フィクスチャ・アダプタとカスタム・テスト・フィクスチャ・モジュールによって実現しました。 さらに、テストフィクスチャに内蔵されているインターロック機構によって、テストデバイスに高電圧/大電流を安全に印加することができます。
キーサイトでは、既存のB1500AメインフレームからB1505Aメインフレームへの移行用キットも提供しています。 これにより、現在B1500Aをお使いの方も、電圧/電流測定機能をより安価に拡張することができます。
また、高電圧バイアス(最大3000 V)でのCiss、Coss、Crssやゲート電荷の完全自動キャパシタンス測定が可能で、高周波スイッチングコンバータ分野の重要なパラメータも簡単に評価できます。 -50 ℃~+250 ℃の自動温度評価もサポートしています。
B1505Aソフトウェア環境は、Microsoft® Windows® 10のオペレーティングシステムをベースにしたもので、便利なカーブトトレーサ機能を使ってデバイス特性をチェックしたり、デバイスの不具合を検出することができます。 B1505Aでは、従来のカーブトトレーサと同様に、ロータリーノブを使用してさまざまな掃引機能を制御することができます。 ブレークダウン電圧のようなパラメータをリアルタイムで評価することもできます。 また、「オシロスコープビュー」機能を使用すれば、オペレータはデバイスに印加されている電圧や電流を最適にすることができます。 測定セットアップ情報および測定データは、B1505Aの内蔵ハードディスクドライブに自動的に記録されます。 この情報やデータは、USBメモリデバイスなどのポータブル記憶デバイスにコピーすることができます。 測定データもデバイス測定サマリーとともに、技術報告書に簡単にコピーできます。
堅牢なテスト・フィクスチャ・ソリューションは、さまざまなタイプのパワー・デバイス・パッケージをサポートするだけでなく、オペレータの安全を確保(高電圧/大電流が発生するので)するためにも重要です。 従来のカーブトトレーサには、その大きさが原因で一部のパワーデバイスを評価できないという制限があり、デバイスをテストするためにアダプタを応急的に取り付けることが必要な場合もありました。 しかし、B1505Aのテストフィクスチャは、サイズや形状に関係なく、MOSFET、ダイオード、IGBTなどのさまざまなデバイスをサポートします。 これは、大型のテスト・フィクスチャ・アダプタとカスタム・テスト・フィクスチャ・モジュールによって実現しました。 さらに、テストフィクスチャに内蔵されているインターロック機構によって、テストデバイスに高電圧/大電流を安全に印加することができます。
キーサイトでは、既存のB1500AメインフレームからB1505Aメインフレームへの移行用キットも提供しています。 これにより、現在B1500Aをお使いの方も、電圧/電流測定機能をより安価に拡張することができます。
| 測定リソース | 必要モジュール/エキスパンダー | 必要スロット数 | 最大構成 | 主な仕様 |
| ハイパワーSMU(HPSMU) | B1510A HPSMU | 2 | 4 | 最大200 V、1 Aフォース。 10 fAの電流分解能 |
| ミディアムパワーSMU(MPSMU) | B1511B MPSMU | 1 | 10 | 最大 100 V、100 mAフォース、10 fA 電流分解能 |
| 大電流用SMU (HCSMU) | B1512A HCSMU | 2 | 2 | 20 A/20 V (パルスド)、1 A/40 V (DC) *1 |
| 高電圧用SMU (HVSMU) | B1513C HVSMU | 2 | 5 | 1500 V/8 mA、3000 V/4 mA、(パルスドおよびDC) |
| 中電流SMU (MCSMU) | B1514A MCSMU | 1 | 6 | 1 A/30 V (パルスド)、100 mA/30 V (DC) |
| マルチ周波数キャパシタンス測定ユニット (MFCMU) | B1520A MFCMU | 1 | 1 | 1 kHz~5 MHz。 0~±25 V(MFCMU内蔵DCバイアス使用時) 0~±3000 V(HVSMUと高圧バイアスティー使用時) |
| 高電圧中電流ユニット (HVMCU) | N1266A HVSMU エクスパンダ B1513B HVSMU および2個のB1514A MCSMU/B1512A HCSMU | 4 - 6 | 1 | ±1500 V / 2.5 A (パルスド)、 ±2200 V/ 1.1 A (パルスド) |
| 超大電流ユニット (UHCU) | N1265A 超大電流エクスパンダ/フィクスチャ および2個のB1514A MCSMU/B1512A HCSMU | 2 - 4 | 1 | 1500 A/ 60 V (パルス時)、22.5 kWピークパワー、 ±500 A / 60 V (パルス時)、7.5 kWピークパワー |
| 超高電圧ユニット (UHVU) | N1268A超高電圧エクスパンダ および2個のB1514A MCSMU もしくはB1512A HCSMU とB1514A MCSMUの組み合わせ | 2 - 3 | 1 | 10 kV/10 mA (DC)、10 kV/ 20 mA (パルスド) |
*1. 2つのHCSMUとデュアルHCSMUコンビネーションアダプタを使用することにより、電流範囲を40 A/20 V(パルスド)および2 A/40 V(DC)まで拡大できます。
Microsoft® およびWindows® は、Microsoft Corporationの登録商標です。
電流-電圧アナライザの詳細については、以下のWebサイトをご覧ください。プレシジョン電流/電圧アナライザ
厳選されたサポートプランと、優先的な対応および迅速なターンアラウンドタイムにより、迅速なイノベーションを実現します。
予測可能なリースベースのサブスクリプションとフルライフサイクル管理ソリューションにより、ビジネス目標をより迅速に達成できます。
KeysightCareのサブスクライバーとして、コミットされた技術サポートなど、より質の高いサービスをご体験ください。
テストシステムが仕様どおりに動作し、ローカルおよびグローバルな標準に準拠していることを保証します。
社内での講師主導トレーニングやeラーニングにより、迅速に測定を実施できます。
キーサイトのソフトウェアをダウンロードするか、最新バージョンにアップデートしてください。
パラメトリック・アナライザは、電流-電圧(IV)、容量-電圧(CV)、パルス、スイッチングなど、複数の半導体測定機能を単一のシャーシに統合した、モジュラー式のテスト・システムです。スタンドアロンのSMUや個別の計測器セットアップとは異なり、パラメトリック・アナライザは、内蔵のタイミング、自動化、解析ソフトウェアにより、緊密に同期されたマルチドメイン測定を提供します。これらは半導体デバイスの特性評価に最適化されており、フェムトアンペアからキロボルト、アンペアまでの高分解能なソース/測定機能を、柔軟なテスト・アーキテクチャ内で提供します。その主な利点は、システムレベルでの一貫性、容易な構成、およびスケーラビリティにあり、外部同期や手動統合なしに、より迅速なテスト開発、計測器間の一貫したタイミング、および基本から複雑なデバイス構造の両方のシームレスな測定を可能にします。
パラメータ・アナライザは、さまざまなテクノロジーにおける半導体デバイスの研究開発、モデリング、信頼性テストで広く使用されています。これらは、ディスクリートデバイス(例:ダイオード、MOSFET、BJT)、先進トランジスタ(例:FinFET、HEMT)、パワーコンポーネント(例:IGBT、SiC/GaN FET)、および有機半導体、2D層、抵抗メモリセルなどの新規材料の特性評価に最適です。超広範な測定範囲により、パラメータ・アナライザは、ゲート誘電体の超低リーク電流の測定から、パルスまたは連続バイアス下での高電圧デバイスのブレークダウン特性評価まで、あらゆる用途に適しています。また、回路レベルのテスト、モデリングパラメータ抽出(例:Id-Vg、Id-Vd、gm、Ron)、および静電放電(ESD)耐性研究にも効果的です。学術機関、半導体ファウンドリ、デバイスメーカーは、設計から生産までのライフサイクル全体にわたる包括的な検証を確実にするために、これらに依存しています。
パラメトリック・アナライザは、ユーザーが特定のアプリケーションに基づいて構成できる最大10個の測定モジュールをサポートします。これらのモジュールには、高精度SMU、高電圧または大電流SMU、容量測定ユニット(CMU)、高速パルス・モジュール(WGFMU)、スイッチング・マトリクスなどが含まれます。このモジュール性により、ユーザーはマルチ端子デバイス向けにシステムを調整したり、1回の掃引でIVテストとCVテストを組み合わせたり、電圧ストレス、温度変動、または時間依存性ブレークダウン・テストを含む自動シーケンスを実行したりできます。モジュールは、システム全体をオーバーホールすることなく追加、アップグレード、または交換できるため、将来性があり、新しいデバイスタイプや方法論に適応できます。この設計はまた、同期トリガリング、リアルタイム制御、および内部ルーティングをサポートし、配線複雑性を低減し、寄生誤差を最小限に抑えます。
パラメータアナライザは、単一のテスト環境に緊密に統合された、さまざまな高度な電気特性評価技術を提供します。これらには以下が含まれます。
パラメータアナライザの選択は、アプリケーションで要求されるターゲット電圧、電流、および測定確度に大きく依存します。アナログIC、先進CMOS、センサーなどの低電力デバイスには、高精度低電流SMU(0.1 fA分解能まで)とCMUを搭載した標準的なパラメータアナライザが理想的です。これらのシステムは、リーク電流およびサブスレッショルド挙動解析に必要な感度と安定性を提供します。対照的に、SiCおよびGaNパワーMOSFETやIGBTのような高電力デバイスには、最大3000 Vおよび1500 Aの供給をサポートするアナライザが必要です。これらのアナライザには、コンプライアンス保護機能を備えた特殊なパワーSMU、過渡応答のための高速測定、およびオペレータとDUTの両方を保護する安全機能が含まれています。エンジニアは以下の点も考慮すべきです。