Choose a country or area to see content specific to your location
¿Qué busca?
Combinar el diseño con los ensayos físicos para evaluar el cumplimiento de los requisitos relativos a caídas, impactos, golpes y vibraciones antes de que el hardware exista.
Activa tu mejora gratuita al siguiente nivel de ancho de banda.
Reforzar la fiabilidad de la red 1.6T para cargas de trabajo a escala de IA, desde los transceptores hasta las interconexiones.
Combina el software VSA de Keysight con el nuevo analizador de señales XA5 para disfrutar de funciones avanzadas de visualización, demodulación y análisis: empieza hoy mismo tu periodo de prueba de 30 días.
Con memoria y almacenamiento adicionales, estos NPB mejorados ejecutan el software de seguridad y supervisión del rendimiento de IA de Keysight y la pila de IA.
Explora flujos de trabajo integrales que abarcan el diseño de circuitos integrados, la validación, las pruebas de obleas y la fotónica.
Explore planes de asistencia curados, priorizados para mantenerle innovando a toda velocidad.
Consiga señales moduladas multinivel de más de 200 Gbaud con AWG de alta velocidad para estándares digitales y ópticos.
Optimice la precisión y el rendimiento con accesorios de alta precisión diseñados específicamente para los instrumentos de Keysight.
Descubre el análisis de señales de doble canal y de banda ultraancha para flujos de trabajo de RF exigentes.
Obtén información más rápida y clara con nuestro nuevo osciloscopio multinúcleo de 12 bits con una frecuencia de hasta 33 GHz. Entrega tu antiguo osciloscopio y obtén un crédito para adquirir un nuevo XR8.
Soluciones diseñadas específicamente para hacer frente a los retos de diseño y ensayo propios de su sector.
Casos de uso asignados a cada etapa del ciclo de vida de tu producto, desde el diseño hasta las operaciones.
Casos de éxito
Notas de aplicación fiables, fichas técnicas, diseños de referencia y procedimientos de prueba para agilizar las decisiones de diseño y validación.
Cursos intensivos prácticos que enseñan diseño de sistemas, métodos de prueba y flujos de trabajo de producción que los ingenieros pueden aplicar de inmediato.
Centro de Aprendizaje
Explora metodologías, estrategias de prueba y recursos técnicos para diseñar, validar y ampliar sistemas y redes de inteligencia artificial.
Acceso rápido a tareas de autoayuda relacionadas con el apoyo.
Contenido adicional para apoyar sus necesidades de productos.
Explore los servicios para acelerar cada paso de su viaje hacia la innovación.
Los analizadores de parámetros de Keysight proporcionan una caracterización completa de dispositivos semiconductores en una única plataforma integrada. Combinando pruebas de corriente-tensión (IV) y capacitancia-tensión (CV) de precisión, mediciones pulsadas y pruebas de fiabilidad, estos sistemas modulares soportan una amplia gama de dispositivos, desde materiales avanzados hasta componentes de alta potencia. Con una precisión de medición líder en la industria, opciones de configuración flexibles y un control de software intuitivo, los analizadores de parámetros de Keysight ayudan a acelerar la investigación, el desarrollo y la cualificación de dispositivos. Solicite un presupuesto o pida una de nuestras configuraciones populares hoy mismo. ¿Necesita ayuda para seleccionar? Consulte los recursos a continuación.
Configure su analizador con hasta 10 módulos intercambiables para adaptarse a una amplia gama de necesidades de prueba, incluyendo SMU, medidores CV, generadores de formas de onda y matrices de conmutación.
Caracteriza con precisión dispositivos desde fugas de subfemtoamperios hasta conmutación de potencia de kilovoltios, lo que permite realizar desde investigaciones sobre baja potencia hasta pruebas avanzadas de semiconductores de potencia.
Actualícelo fácilmente a medida que aumenten sus necesidades añadiendo módulos de mayor potencia, unidades de medición de impulsos o capacidades de conmutación para ampliar la cobertura de las pruebas sin necesidad de sustituir el sistema.
Simplifique la configuración y el análisis de pruebas con una interfaz gráfica que incluye bibliotecas de pruebas predefinidas, gráficos en tiempo real y herramientas avanzadas de comparación de datos.
Maximum output current
1 A DC / 3 A pulse to 2 A DC / 40 A pulse
Minimum current measurement resolution
0.1 fA to 10 fA
Number of channels
5 to 10
B1500A
El analizador de parámetros de dispositivos semiconductores B1500A de Keysight es una solución completa de caracterización de dispositivos que admite funciones de medición versátiles para IV, CV y medición IV pulsada rápida de vanguardia con una fiabilidad de medición sin concesiones.
Bibliotecas de aplicaciones listas para usar
| Tipo de dispositivo | Pruebas de aplicación |
| Transistor CMOS | Id-Vg, Id-Vd, Vth, avería, capacitancia y QSCV |
| Transistor bipolar | Ic-Vc, diodo, gráfico de Gummel, ruptura, capacitancia y más. |
| Dispositivo discreto | Id-Vg, Id-Vd, Ic-Vc, diodo y más |
| Memoria | V, capacitancia, prueba de resistencia |
| Dispositivo de potencia | Id-Vg pulsado, Id-Vd pulsado, ruptura |
| Dispositivo nano | Resistencia, Id-Vg, Id-Vd, Ic-Vc |
| Prueba de fiabilidad | NBTI/PBTI, bombeo de carga, electromigración, inyección de portadores calientes, J-Ramp, TDDB, y más. |
Potentes capacidades de EasyEXPERT group+
| Capacidades de medición | Barrido de escalera, barrido multicanal, barrido por impulsos, muestreo IV, muestreo IV de alta velocidad, CV, C-t, C-f, etc. |
| Control de matriz de conmutación | Se admiten B2200, B2201 y E5250 (tarjeta E5252). |
| Capacidades de análisis y visualización de datos | Visualización de listas, gráfico X-Y (con marcador, cursor y línea), función de análisis automático, función de usuario y mucho más. |
| Gestión de datos | Gestión del espacio de trabajo del usuario, guardar/recuperar datos de medición y configuración con función de registro automático. |
B1505A
El analizador de dispositivos de potencia/trazador de curvas B1505A es una solución integral para la evaluación de dispositivos de potencia desde sub-pA hasta 10 kV y 1500 A. Capacidad de medición precisa con pulsos de 10 µs y mediciones de resistencia en estado activo de µΩ.
El analizador de dispositivos de potencia/trazador de curvas Keysight B1505A es la única solución en un solo equipo disponible con la capacidad de caracterizar dispositivos de alta potencia desde el nivel subpicoamperio hasta 10 kV y 1500 A. Estas capacidades permiten la evaluación de nuevos dispositivos novedosos, como IGBT, y materiales, como GaN y SiC. El B1505A admite una gran variedad de módulos: SMU de alta tensión (HVSMU), SMU de alta corriente (HCSMU), módulo de corriente ultraalta (UHC), módulo de tensión ultraalta (UHV) y módulo de alta tensión y corriente media (HVMC). El B1505A también es compatible con SMU de alta potencia (1 A/200 V), SMU de potencia media (100 mA/100 V), SMU de corriente media (1 A/30 V pulsada, 100 mA/30 V CC) y una unidad de medición de capacitancia multifrecuencia (1 kHz - 5 MHz). Su bastidor modular de diez ranuras le permite configurar el B1505A para adaptarlo a sus necesidades de medición.
También puede realizar mediciones de capacitancia totalmente automatizadas, como Ciss, Coss y Crss, con polarizaciones de alto voltaje (hasta 3000 V), y evaluar fácilmente la carga de puerta, otro parámetro importante para la era de los convertidores de conmutación de alta frecuencia. También admite la caracterización térmica automática de -50 ℃ a +250 ℃.
El entorno de software del B1505A se basa en el sistema operativo Microsoft® Windows® 10 y permite a los usuarios comprobar las características de los dispositivos y detectar fallos en los mismos con la comodidad de un trazador de curvas. Al igual que un trazador de curvas convencional, el B1505A admite funciones de barrido variable mediante un mando giratorio. Esto permite evaluar en tiempo real parámetros como la tensión de ruptura. También es compatible con la «vista de osciloscopio», que ayuda visualmente al operador a optimizar la tensión y la corriente que se aplican al dispositivo. La información de la configuración de medición y los datos se almacenan automáticamente en el disco duro integrado del B1505A. También pueden copiarse en memorias USB y otros dispositivos de almacenamiento portátiles. Los datos de medición pueden copiarse fácilmente en informes técnicos junto con el resumen de las mediciones del dispositivo.
Es importante contar con una solución de fijación de pruebas robusta para garantizar la seguridad del operador (debido a la alta tensión y corriente generadas), así como para dar soporte a la amplia variedad de tipos de encapsulados de dispositivos de potencia. Una limitación anterior de los trazadores de curvas convencionales era que algunos dispositivos de potencia no podían evaluarse debido a su tamaño y, en ocasiones, era necesario improvisar un adaptador para poder someterlos a prueba. Sin embargo, el dispositivo de fijación del B1505A admite una amplia variedad de dispositivos, como MOSFET de potencia, diodos, IGBT, etc., independientemente de su tamaño o forma. Esto se consigue mediante un adaptador de gran tamaño con módulos de fijación personalizables. Además, el mecanismo de enclavamiento integrado en el dispositivo de prueba garantiza que se puedan aplicar de forma segura altas tensiones y corrientes a los dispositivos sometidos a prueba.
Keysight ofrece un kit de conversión que permite a los usuarios actuales del B1500A convertir su unidad principal B1500A en una unidad principal B1505A. Esto permite a los usuarios actuales del B1500A ampliar las capacidades de medición de tensión y corriente de su instrumento existente a un coste menor.
| Recursos de medición | Módulo/Expansor requerido | Ranuras necesarias | Configuración máxima | Especificaciones principales |
| SMU de alta potencia (HPSMU) | B1510A HPSMU | 2 | 4 | Hasta 200 V, fuerza de 1 A. Resolución de corriente de 10 fA. |
| Unidad de medida de potencia media (MPSMU) | B1511B MPSMU | 1 | 10 | Hasta 100 V, fuerza de 100 mA, resolución de corriente de 10 fA. |
| SMU de alta corriente (HCSMU) | B1512A HCSMU | 2 | 2 | 20 A/20 V (Pulsado); 1 A/40 V (CC) *1 |
| Unidad de medida de alta tensión (HVSMU) | B1513C HVSMU | 2 | 5 | 1500 V/8 mA; 3000 V/4 mA; (pulsado y CC) |
| SMU de corriente media (MCSMU) | B1514A MCSMU | 1 | 6 | 1 A/30 V (pulsado); 100 mA/30 V (CC) |
| Unidad de medición de capacitancia multifrecuencia (MFCMU) | B1520A MFCMU | 1 | 1 | De 1 kHz a 5 MHz. De 0 a ±25 V, utilizando la polarización de CC interna de la MFCMU De 0 a ±3000 V, utilizando la HVSMU y un «bias-tee» de alta tensión |
| Unidad de alta tensión y corriente media (HVMCU) | Amplificador de corriente N1266A HVSMU, B1513B HVSMU y dos B1514A MCSMU/B1512A HCSMU | 4 - 6 | 1 | ±1500 V / 2,5 A (pulsado), ±2200 V/ 1,1 A (pulsado) |
| Unidad de corriente ultraalta (UHCU) | Expansor/soporte de corriente ultraalta N1265A y dos B1514A MCSMU/B1512A HCSMU | 2 - 4 | 1 | 1500 A / 60 V (por impulsos), 22,5 kW de potencia máxima, ±500 A / 60 V (por impulsos), 7,5 kW de potencia máxima |
| Unidad de ultra alta tensión (UHVU) | Ampliador de ultraalta tensión N1268A y dos MCSMU B1514A o una combinación de un HCSMU B1512A y un MCSMU B1514A | 2 - 3 | 1 | 10 kV/10 mA (CC), 10 kV/20 mA (pulsado) |
*1. Los rangos de corriente pueden aumentarse a 40 A/20 V (pulsado) y 2 A/40 V (CC) utilizando dos HCSMU con el adaptador combinado Dual HCSMU.
Microsoft y Windows son marcas comerciales registradas en EE. UU. de Microsoft Corp.
Para obtener más información sobre el analizador de corriente y tensión, visite Analizador de corriente y tensión de precisión.
Innovar rápidamente con planes de asistencia personalizados y tiempos de respuesta y resolución priorizados.
Obtenga suscripciones predecibles basadas en arrendamiento y soluciones completas de gestión del ciclo de vida, para que pueda alcanzar sus objetivos empresariales más rápidamente.
Disfrute de un servicio superior como suscriptor de KeysightCare y obtenga una respuesta técnica comprometida y mucho más.
Asegúrese de que su sistema de pruebas funcione según las especificaciones y cumpla con las normas locales y globales.
Realice mediciones rápidamente con formación interna impartida por instructores y aprendizaje electrónico.
Descargue el software de Keysight o actualice su software a la versión más reciente.
Un analizador de parámetros es un sistema de prueba modular integrado que consolida múltiples funciones de medición de semiconductores, incluyendo corriente-voltaje (IV), capacitancia-voltaje (CV), pulso y conmutación, en un solo chasis. A diferencia de las SMU independientes o las configuraciones de instrumentos fragmentadas, los analizadores de parámetros ofrecen mediciones multidominio estrechamente sincronizadas con software integrado de sincronización, automatización y análisis. Están optimizados para la caracterización de dispositivos semiconductores y ofrecen capacidades de fuente/medición de alta resolución, desde femtoamperios hasta kilovoltios y amperios, todo ello dentro de una arquitectura de prueba flexible. Su principal ventaja radica en la coherencia a nivel de sistema, la facilidad de configuración y la escalabilidad, lo que permite un desarrollo más rápido de las pruebas, una sincronización coherente entre los instrumentos y una medición perfecta de estructuras de dispositivos tanto básicas como complejas sin necesidad de sincronización externa o integración manual.
Los analizadores de parámetros se utilizan ampliamente en I+D, modelización y pruebas de fiabilidad de dispositivos semiconductores en una amplia variedad de tecnologías. Son ideales para caracterizar dispositivos discretos (por ejemplo, diodos, MOSFET, BJT), transistores avanzados (por ejemplo, FinFET, HEMT), componentes de potencia (por ejemplo, IGBT, SiC/GaN FET) y materiales novedosos como semiconductores orgánicos, capas 2D o celdas de memoria resistivas. Debido a su rango de medición ultraamplio, los analizadores de parámetros son adecuados para todo, desde la medición de corrientes de fuga ultrabajas en dieléctricos de puerta hasta la evaluación de las características de ruptura de dispositivos de alta tensión bajo polarización pulsada o continua. También son eficaces para pruebas a nivel de circuito, extracción de parámetros de modelado (por ejemplo, Id-Vg, Id-Vd, gm, Ron) y estudios de robustez frente a descargas electrostáticas (ESD). Los laboratorios académicos, las fundiciones de semiconductores y los fabricantes de dispositivos confían en ellos para garantizar una validación completa a lo largo del ciclo de vida, desde el diseño hasta la producción.
Los analizadores de parámetros admiten hasta diez módulos de medición que los usuarios pueden configurar en función de su aplicación específica. Estos módulos pueden incluir SMU de precisión, SMU de alta tensión o alta corriente, unidades de medición de capacitancia (CMU), módulos de pulsos rápidos (WGFMU), matrices de conmutación y mucho más. Esta modularidad permite a los usuarios adaptar el sistema para dispositivos multiterminales, combinar pruebas IV y CV en un solo barrido o ejecutar secuencias automatizadas que impliquen estrés de tensión, variación de temperatura o pruebas de ruptura dependientes del tiempo. Los módulos se pueden añadir, actualizar o sustituir sin necesidad de revisar todo el sistema, lo que lo hace preparado para el futuro y adaptable a nuevos tipos de dispositivos o metodologías. Este diseño también admite el disparo sincronizado, el control en tiempo real y el enrutamiento interno, lo que reduce la complejidad del cableado y minimiza los errores parásitos.
Los analizadores de parámetros ofrecen una variedad de técnicas avanzadas de caracterización eléctrica, estrechamente integradas en un único entorno de prueba. Entre ellas se incluyen:
La elección del analizador de parámetros depende en gran medida del voltaje, la corriente y la precisión de medición requeridos por la aplicación. Para dispositivos de baja potencia, como circuitos integrados analógicos, CMOS avanzados o sensores, lo ideal es un analizador de parámetros estándar equipado con SMU de baja corriente de precisión (con una resolución de hasta 0,1 fA) y CMU. Estos sistemas ofrecen la sensibilidad y la estabilidad necesarias para el análisis de la corriente de fuga y el comportamiento por debajo del umbral. Por el contrario, los dispositivos de alta potencia, como los MOSFET de potencia SiC y GaN o los IGBT, requieren analizadores que admitan fuentes de hasta 3000 V y 1500 A. Estos analizadores incluyen SMU de potencia especializadas con protección de cumplimiento, medición de alta velocidad para respuesta transitoria y características de seguridad para proteger tanto al operador como al DUT. Los ingenieros también deben tener en cuenta: