반도체 파라미터 분석기

올인원, 포괄적인 반도체 디바이스 특성화

키사이트 파라미터 분석기는 단일 통합 플랫폼에서 포괄적인 반도체 디바이스 특성화를 제공합니다. 정밀 IV(전류-전압) 및 CV(정전 용량-전압) 테스트, 펄스 측정, 신뢰성 테스트를 결합한 이 모듈형 시스템은 첨단 소재부터 고전력 부품에 이르는 광범위한 디바이스를 지원합니다. 업계 최고의 측정 정확도, 유연한 구성 옵션, 직관적인 소프트웨어 제어 기능을 갖춘 키사이트 파라미터 분석기는 디바이스 연구, 개발 및 검증을 가속화하는 데 도움이 됩니다. 지금 견적을 요청하거나 인기 있는 구성 중 하나를 주문하십시오. 선택에 도움이 필요하십니까? 아래 자료를 확인하십시오.

유연한 모듈형 설계

최대 10개의 교체 가능한 모듈로 분석기를 구성하여 SMU, CV 미터, 파형 발생기, 스위치 매트릭스를 포함한 광범위한 테스트 요구 사항에 맞추십시오.

전 범위 측정

서브 펨토암페어 누설 전류부터 킬로볼트 전력 스위칭까지 디바이스를 정확하게 특성화하여 저전력 연구부터 첨단 전력 반도체 테스트까지 모든 것을 지원합니다.

미래 지향적 확장성

요구 사항이 증가함에 따라 고전력 모듈, 펄스 측정 장치 또는 스위칭 기능을 추가하여 시스템 교체 없이 테스트 범위를 확장함으로써 쉽게 업그레이드할 수 있습니다.

통합 테스트 소프트웨어

사전 구축된 테스트 라이브러리, 실시간 플로팅 및 고급 데이터 비교 도구를 포함하는 그래픽 인터페이스를 통해 테스트 설정 및 분석을 간소화합니다. 

제품 이미지
  • Maximum output current

    1 A DC / 3 A pulse ~ 2 A DC / 40 A pulse

  • Minimum current measurement resolution

    0.1 fA ~ 10 fA

  • Number of channels

    10

자주 묻는 질문