Parameteranalysatoren

All-in-One-Charakterisierung von Halbleiterbauelementen

Keysight Parameter-Analysatoren bieten eine umfassende Charakterisierung von Halbleiterbauelementen in einer einzigen, integrierten Plattform. Durch die Kombination von präzisen Strom-Spannungs- (IV) und Kapazitäts-Spannungs- (CV)-Tests, Pulsmessungen und Zuverlässigkeitstests unterstützen diese modularen Systeme eine Vielzahl von Bauelementen, von Advanced Materials bis hin zu Hochleistungskomponenten. Mit branchenführender Messgenauigkeit, flexiblen Konfigurationsoptionen und intuitiver Softwaresteuerung beschleunigen Keysight Parameter-Analysatoren die Bauelementeforschung, -entwicklung und -qualifizierung. Fordern Sie noch heute ein Angebot an oder bestellen Sie eine unserer beliebten Konfigurationen. Benötigen Sie Hilfe bei der Auswahl? Sehen Sie sich die untenstehenden Ressourcen an.

Flexibles modulares Design

Konfigurieren Sie Ihren Analysator mit bis zu 10 austauschbaren Modulen, um ein breites Spektrum an Testanforderungen zu erfüllen, darunter SMUs, CV-Meter, Wellenformgeneratoren und Schaltmatrizen.

Messungen im gesamten Messbereich

Die präzise Charakterisierung von Bauelementen, von Sub-Femtoampere-Leckströmen bis hin zu Kilovolt-Schaltleistungen, unterstützt alles von der Niedrigleistungsforschung bis hin zu fortschrittlichen Leistungshalbleitertests.

Zukunftsfähige Skalierbarkeit

Das System lässt sich bei steigenden Anforderungen einfach aufrüsten, indem leistungsstärkere Module, Impulsmessgeräte oder Schaltfunktionen hinzugefügt werden, um die Testabdeckung ohne Systemaustausch zu erweitern.

Integrierte Testsoftware

Vereinfachen Sie die Testeinrichtung und -analyse mit einer grafischen Benutzeroberfläche, die vorgefertigte Testbibliotheken, Echtzeit-Grafikfunktionen und fortschrittliche Datenvergleichswerkzeuge umfasst. 

Produktbild
  • Maximum output current

    1 A DC / 3 A pulse bis 2 A DC / 40 A pulse

  • Minimum current measurement resolution

    0.1 fA bis 10 fA

  • Number of channels

    10

Häufig gestellte Fragen