Analisadores de parâmetros

Caracterização completa e abrangente de dispositivos semicondutores

Os analisadores de parâmetros Keysight fornecem caracterização abrangente de dispositivos semicondutores em uma única plataforma integrada. Combinando testes de corrente-tensão (IV) e capacitância-tensão (CV) de precisão, medições pulsadas e testes de confiabilidade, esses sistemas modulares suportam uma ampla gama de dispositivos, desde materiais avançados até componentes de alta potência. Com precisão de medição líder do setor, opções de configuração flexíveis e controle de software intuitivo, os analisadores de parâmetros Keysight ajudam a acelerar a pesquisa, desenvolvimento e qualificação de dispositivos. Solicite um orçamento ou peça uma de nossas configurações populares hoje mesmo. Precisa de ajuda para selecionar? Consulte os recursos abaixo.

Design modular flexível

Configure seu analisador com até 10 módulos intercambiáveis para atender a uma ampla gama de necessidades de teste, incluindo SMUs, medidores CV, geradores de forma de onda e matrizes de comutação.

Medições de gama completa

Caracterize com precisão dispositivos desde vazamentos sub-femtoamp até comutação de energia de quilovolts, oferecendo suporte a tudo, desde pesquisas de baixa potência até testes avançados de semicondutores de potência.

Escalabilidade preparada para o futuro

Atualize facilmente à medida que as necessidades aumentam, adicionando módulos de maior potência, unidades de medição de pulsos ou recursos de comutação para expandir a cobertura de teste sem substituir o sistema.

Software de teste integrado

Simplifique a configuração e a análise de testes com uma interface gráfica que inclui bibliotecas de testes pré-construídas, gráficos em tempo real e ferramentas avançadas de comparação de dados. 

prod_image
  • Maximum output current

    1 A DC / 3 A pulse até 2 A DC / 40 A pulse

  • Minimum current measurement resolution

    0.1 fA até 10 fA

  • Number of channels

    10

Perguntas frequentes