お探しのページはこちらでしょうか.
その他の検索結果:
何をお探しですか?
関連キーワード
No product matches found - System Exception
検索結果
Infiniium Zシリーズ オシロスコープ
キーサイトはオシロスコープでNo.1
(出典:Frost & Sullivan Oct 2020)
ハイライト
高度なICデザインとテクノロジーにより困難な問題の解決を支援
最先端の電気や光の測定では、オシロスコープの帯域に制限を受けることなく立ち上がり時間を測定する必要があります。 測定対象の信号は表示しなければなりませんが、オシロスコープのノイズは不要です。また、高速解析とハードウェアアクセラレーションが必要となります。 Infiniium Zシリーズは、RealEdgeテクノロジーにより63 GHzのオシロスコープ帯域幅と優れたシグナルインテグリティを実現、さらなる機能性をあわせて提供します。 Zシリーズはリン化インジウム・チップ・テクノロジーとおよびカスタム薄膜パッケージを利用し、究極の低ノイズ、低ジッタ、高い有効ビット数を実現しています。 これらのテクノロジーにより信号を正確に表示します。
- 1個のオシロスコープフレームで最大63 GHzの帯域幅(2チャネル使用時)に対応、差動測定に最適化されています。
- 高速で応答性に優れた160 GSa/sサンプリングレートの高いタイミング分解能
- 大容量メモリ(チャネルあたり最大2 Gポイント)で多くの信号を捕捉
- 低ノイズと低ジッタ測定フロア
- 最も包括的なアプリケーション固有のソフトウェアによる、デジタル/RFドメインの詳細解析
- 最大30 GHzプロービングシステムと柔軟性の高いオプションにより、被試験信号へのアクセスを向上
PathWave BenchVue オシロスコープソフトウェア
オシロスコープに接続し直感的に制御、画面イメージをキャプチャし、データ測定値を記録してより効率的に解析できます。
- クラウドを介してオシロスコープを接続および制御します。
- 3回クリックするだけでMATLABやMicrosoft Excel、Wordなどの一般的なツールに結果をエクスポートしてドキュメント化や詳細な解析が可能です。
- 複数あるタイプの測定器から測定結果を同時に表示することが可能です。
- 最小限の測定器に関する知識で自動化されたテストシーケンスを迅速に作成できます。
- 新しい測定器を購入するたびに、KeysightCareソフトウェアサポートのサブスクリプションとライセンスを受け取ります。
Key Specifications
Bandwidth
up to 63 GHz
Channels
2 and 4 analog
Max Memory Depth
2 Gpts
Sample Rate
80 GSa/s~160 GSa/s
ADC Bits
8 bits
その他の詳細仕様もご覧ください。

次世代テクノロジーのテスト
PCI、USB、DDRなどのさまざまな規格に対するデバイスコンプライアンスを保証します。 以下の技術記事をダウンロードして、最新規格のテストに伴う課題について詳しい情報をご覧ください。
注目のリソース
ご要望、ご質問はございませんか。