オシロスコープとソフトウェアをバンドルして節約

アプリケーション ソフトウェアとバンドルすると、MXR シリーズ オシロスコープが最大 30% オフになります。 この期間限定プロモーションをチェックしてください。

Highlights

Design Without Compromise

 Keysight's Infiniium MXR B-Series oscilloscopes have hardware-accelerated, automated analysis tools, extra-low, front-end noise, and uncompromised performance so engineers can test faster, shorten time to market, and design without compromise using an oscilloscope that delivers dependable results.

  • Up to 70% faster jitter analysis (compared to MXR A)
  • 65% faster power integrity analysis (compared to MXR A)
  • 45% faster FFTs (compared to MXR A)
  • 15% faster USB 2.0 compliance testing (compared to MXR A)
  • 500 MHz to 6 GHz on all 4 or 8 analog channels
  • Accurate measurements with effective number of bits (ENOB) up to 9.0, and a noise floor as low as 43 µV
  • 8-in-1 instrument integration: oscilloscope, logic analyzer, protocol analyzer, DVM, counter, real-time spectrum analyzer, frequency response analyzer, and waveform generator in one unit
  • Full HD 1920 x 1080 resolution on a 15.6-inch display that can be extended or duplicated to a large monitor
  • Upgradeable in every possible way with dozens of options to make testing faster, easier, and less prone to human error

Bundles and Trade-In Programs

MXR504B Larger view

Choose a Pre-Configured Bundle and Save

Save up to 30% when you purchase a new MXR B-Series oscilloscope and choose the pre-configured bundle that best fits your needs.

MSOS604A S-Series oscilloscope showing an eye diagram

Trade-In Your Old Oscilloscope

Trade in your current S-Series, 9000-Series, MXR A-Series, or competitor's oscilloscope and get credit up to 60% towards a new MXR oscilloscope.

MXR Software screenshots

Simplify Data Gathering and Analysis

The MXR B-Series offers a robust suite of powerful software for signal integrity, power integrity, protocol trigger and decode applications as well as compliance test applications.

The Infiniium MXR B-Series Offers

  • Real-time spectrum analysis, ideal for testing fast-changing signals
  • >750,000 UI/s eye diagrams at 10 bits
  • 6 GHz on 8 channels
  • 16 GSa/s on 8 channels
  • 200 Mpts per channel memory, standard
  • Full upgradeability, no exceptions

Key Specifications

Bandwidth

0.5 – 6 GHz

Analog Channels

4 or 8, upgradeable

Sampling Rate

16 GSa/s

Standard Memory

200Mpts/ch

Waveform Update Rate

>200,000 wfms/sec

Want to see more specifications?

Find The Model That's Right For You

KeysightCareの厳選されたサポートプランで、イノベーションを加速

デジタルテストやRFテストの複雑さが増す中、KeysightCareで製品品質を確保しながら、プロジェクトのスケジュールを最適化し、リスクを軽減してください。

このページでご紹介している測定器には、1年間のKeysightCare Assuredが含まれており、アップグレードも可能です。

  • 契約期間中の回数制限のない修理、優先対応の契約ターンアラウンドタイムにより、機器のダウンタイムや故障による遅延を軽減し、アップタイムを最大化します。
  • キーサイトが品質を保証している優先短納期の校正で、測定の予測性を向上させることができます。
  • 問題が発生した際に、問題解決ををサポートするエキスパートによる迅速かつ優先された応答時間で、問題を解決し、テストと測定をより迅速に最適化できます。
  • コストを削減し、予定外の予算イベントを最小限に抑えるには、最低価格を固定することができる複数年プランが最適です。
KeysightCare Lab

Featured Resources

すべてのリソースを表示

すべてのリソースを表示

Want help or have questions?