Choose a country or area to see content specific to your location
何をお探しですか?
キーサイト社のVSAソフトウェアと新型XA5信号アナライザを組み合わせて、高度な可視化、復調、および解析を実現しましょう。今すぐ30日間の無料試用を開始してください。
追加のメモリとストレージにより、これらの強化されたNPBは、キーサイトのAIセキュリティおよびパフォーマンス監視ソフトウェアとAIスタックを実行します。
お客様の業界特有の設計およびテストの課題に向けて構築された、専用のソリューション。
設計から運用まで、製品ライフサイクルのあらゆる段階にマッピングされたユースケース。
設計および検証の意思決定を加速するための、信頼性の高いアプリケーションノート、データシート、リファレンスデザイン、テスト手順。
頻繁にお問い合わせされるサポート関連のお役に立つ情報すばやくアクセス
お持ちの製品をサポートするための追加情報
キーサイトの車載通信製品は、現代の車載ネットワークシステムの高性能設計およびテスト要件の増大に対応するため、幅広いテクノロジーとデータレートのテストカバレッジを提供します。車載イーサネットは、高速通信のためのユニバーサルな媒体を提供し、異なるコンポーネントが同じスイッチドネットワーク上で共存することを可能にします。一方、いくつかの新しい車載SerDes接続は、並列データをシリアルデータに変換し(その逆も同様に)、カメラやインフォテインメントのような高解像度ディスプレイの通信を可能にします。これは、高帯域幅、低ボーレート、および高次の変調を採用したポイントツーポイントアーキテクチャです。当社のソリューションは、最新の標準に準拠したCPU、ECU、ケーブル、相互接続、およびエッジデバイスの開発、検証、デバッグを支援します。人気の構成のいずれかの見積もりを今すぐご請求ください。選択にお困りですか?以下のリソースをご確認ください。
車載ネットワークでは、いくつかの異なるテクノロジーが動作しています。それぞれの適合性と相互運用性は、現代の車両アーキテクチャの安全性とセキュリティにとって極めて重要です。
キーサイトは、OSIレイヤー1~7にわたる車載イーサネットのエンドツーエンドの検証を提供します。テストは物理層から始まり、コントロールプレーンの検証、タイミング精度、保証された配信、AVB/TSNパフォーマンスまで拡張されます。
最新のADASおよび自動運転機能が最速のデータレートを要求するため、キーサイトのオートモーティブ・イーサネットおよびSerDesソリューションはマルチギガビット通信を検証します。
送信機 (Tx)、受信機 (Rx)、およびチャネルテストにわたる10 Mbpsから50 Gbpsまでのテストと検証を自動化し、厳格なコンプライアンス試験の時間を節約しつつ、テスト精度を向上させます。
Measurement type
Receive (Rx), Transmit (Tx), Channel (Lx)
Technology
MIPI A-PHY, ASA, GSML, Generic, Automotive Ethernet
Data rate
2 Gb/s - 32 Gb/s, 10 Mb/s - 10 Gb/s, 100 Mb/s - 1000 Mb/s
AE6000T
AE6000T車載イーサネット送信コンプライアンスソリューションは、お客様の車載イーサネット技術設計の検証とデバッグを迅速かつ容易に行う方法を提供します。
AE6900TはAE6000Tに変更されました。機能は同じで、上位モデル番号のみが異なります。
キーサイトのInfiniiumシリーズオシロスコープ用Keysight AE6000T 車載イーサネット コンフォーマンス・アプリケーション・ソフトウェアを使用すると、車載テクノロジー設計の検証とデバッグを迅速かつ簡単に行うことができます。
次世代ADASシステムは、ますます高解像度のカメラおよびレーダーシステムを必要とします。これは、速度と帯域幅に対する新たな要件を意味します。車載イーサネット規格は、今日の車両および将来のコネクテッドカーの要求を満たすために、より高速なデータ通信を可能にします。
CAN、LINとは異なり、車載イーサネット規格は、トランスミッター (Tx)、レシーバー (Rx)、およびハーネス/コネクターアセンブリをカバーするテストケースを使用して、厳格なコンプライアンス検証を要求します。時間と労力を節約するために、キーサイトは、トランスミッター (Tx)、レシーバー (Rx)、および車載イーサネットデバイス間の接続全体にわたるテストと検証を自動化するソリューションを提供します。当社のエンジニアは、規格を習得し、自動化された再現性のあるコンプライアンス・テストを作成するために、数千時間を費やしてきました。これらの実績のあるアプリケーションは、適切なテスト構成と有効な測定結果を保証するのに役立ちます。最終的に、お客様のデバイスが準拠しているという確信が深まります。AE6000T 車載イーサネット テスト ソリューションは、迅速に稼働するために必要なすべてのコンポーネントを確実に揃えるためのハードウェアとアクセサリを提供します。
いくつかの主要な規格が車載イーサネットプラットフォームを管理しています。キーサイトは、異なるデータレートと規格を使用してこれらの規格を検証できる直感的なテストプラットフォームを提供します。キーサイトの車載イーサネットフィクスチャボードと、Molex Mini-50、MATEnet、またはHMTDへの利用可能なアダプターボードを使用すると、被試験デバイス (DUT) へのアクセスが簡単になります。
対応規格
主な特長
注文情報
AE6000L
AE6000L車載イーサネットチャネルコンプライアンスソリューションは、コネクタ、ケーブル、ハーネスの合否を自動テストする手段を提供します。
AE6900Lは現在AE6000Lとなっていますが、機能は同じで、トップレベルの型番が異なるだけです。
次世代のADASシステムには高解像度のカメラおよびレーダーシステムが必要であり、それにはより高い速度と帯域幅が求められます。自動車用イーサネット規格は、今日の車両および将来のコネクテッドカーの要求を満たす、より高速なデータ通信を可能にします。しかし、システム内のチャネルやリンクは障害発生源となり得るため、徹底的なテストが不可欠です。
キーサイトの車載Ethernetコンフォーマンステストソリューションは、情報が損失やクロストークなしに意図した宛先へ伝送されることを検証します。
このソリューションは、ハーネス、ケーブル、コネクタを含むチャネルの適合性テストにより、信号品質要件を保証します。このソリューションは、車載イーサネットチャネルテストに積極的に使用されていない場合でも、他のタスクやテストに完全に活用できる機能的で多目的のハードウェアに基づいて構築されています。
AE6000Lソリューションは、自動車用イーサネットチャネルの整合性を把握するのに役立つ、ハードウェア、ソフトウェア、および付属品のセットを提供します。
AE2000T
キーサイトの車載SerDes送信 (Tx) ソリューションは、MIPI A-PHY、ASA、およびGMSL2リンクの相互運用性を確保し、検証およびデバッグを行います。
先進運転支援システム (ADAS) を搭載したコネクテッドカーや自動運転車 (AV) は、車両を変革しています。多くの新機能は、センサー、カメラ、ネットワークの組み合わせを通じて提供され、反復ごとに、より多くの高速なデータを必要とします。
多くの車載カメラとディスプレイは、SerDes接続を介してECUに接続されています。MIPI A-PHYおよびAutomotive SerDes Alliance (ASA) の導入により、チップセットは複数のシリコンベンダーによって利用およびサポートされ、それらのベンダー間の相互運用性が実現されます。
時間と労力を節約するために、キーサイトは、車載SerDesデバイスのテストと検証を自動化するソリューションを提供します。これらの実績のあるアプリケーションは、適切なテスト構成と有効な測定結果を保証するのに役立ちます。最終的に、お客様のデバイスがCTSに準拠し、システム内で相互運用されるという確信が深まります。 車載SerDesコンプライアンス ソリューションの詳細をご覧ください。
AE2000T 車載SerDes Txコンプライアンス テスト ソリューションは、1つのソリューションで2つの規格と5つのギア/スピードグレードをカバーします。
主な機能
注文情報
厳選されたサポートプランと、優先的な対応および迅速なターンアラウンドタイムにより、迅速なイノベーションを実現します。
予測可能なリースベースのサブスクリプションとフルライフサイクル管理ソリューションにより、ビジネス目標をより迅速に達成できます。
KeysightCareのサブスクライバーとして、コミットされた技術サポートなど、より質の高いサービスをご体験ください。
テストシステムが仕様どおりに動作し、ローカルおよびグローバルな標準に準拠していることを保証します。
社内での講師主導トレーニングやeラーニングにより、迅速に測定を実施できます。
キーサイトのソフトウェアをダウンロードするか、最新バージョンにアップデートしてください。
車載通信システムは、車両内の異なる電子コンポーネントが相互にメッセージを送受信できるようにするネットワークおよびテクノロジーです。これらのシステムは現代の交通の基盤であり、エンジン制御やインフォテインメントなどの基本機能から、アクティブセーフティシステムや自動運転などの高度な機能まで、あらゆるものを支えています。その核となるのは、車両の独特でしばしば過酷な環境内で動作するように設計されたコンピュータネットワークです。これには、車両内の様々な電子制御ユニット(ECU)、センサー、およびアクチュエーター間の通信が含まれます。その目的は、車の異なるコンポーネントが相互に「対話」し、その機能をシームレスに連携させることです。
車載イーサネットは、標準イーサネット技術の特殊なバージョンであり、車載通信ネットワークの独自の厳しい要件を満たすように特別に適合されています。イーサネットの基本原理を活用していますが、その物理層と一部の動作側面は、過酷な車載環境に適応するために大きく異なります。車載イーサネットは、高帯域幅をサポートし、配線の複雑さと重量を削減し、サイバーセキュリティを向上させる能力があるため、次世代車両アーキテクチャのバックボーンとして急速に台頭しています。
Controller Area Network (CAN) やLocal Interconnect Network (LIN) のような従来の車載ネットワークは、数十年にわたり車両に貢献し、エンジン制御、ブレーキ、基本的なボディエレクトロニクスなどのシステム向けに低帯域幅の通信を処理してきました。しかし、現代の自動車における高度な機能の台頭は、大幅に高い帯域幅と、より堅牢でスケーラブルな通信を要求しています。
車載用シリアライザ/デシリアライザ(SerDes)は、現代の車両において、特に高帯域幅のポイントツーポイント接続にとって重要な技術です。これは、カメラ、レーダー、ライダーなどのセンサーから大量のデータを移動させ、車両内で比較的長距離にわたって表示する際の課題に対処し、配線複雑性とコストを抑えるデータ伝送方式です。SerDesの主な利点は、複数のデータラインと関連するクロック信号を単一のシリアルストリームに結合し、それをわずか1対または2対のワイヤで伝送できることです。これにより、物理的な接続数、ケーブルの容積、およびコストが大幅に削減されます。SerDesは、ADASおよび自律センサーの通信を促進するために不可欠です。
車載通信システムは、先進運転支援システム(ADAS)および自動運転車(AV)の動作と進化において極めて重要です。これらは、これらの複雑な技術が知覚し、処理し、決定し、行動することを可能にする神経系です。車載SerDesと車載イーサネットはどちらも、ADASや自動運転システムの通信で使用される高帯域幅の車載データ伝送に不可欠ですが、それぞれ異なる主な役割と特徴を持っています。
SerDesはセンサーから処理ユニット(多くの場合ドメインコントローラー)への高帯域幅のポイントツーポイントリンクを処理し、車載イーサネットはこれらのドメインコントローラーやその他の車両システムを相互接続する高速バックボーンを形成して、全体的なネットワーク通信、ソフトウェアアップデート、および高度なネットワーク機能を促進します。