ハイライト

  • スタンドアロンGUI-USB接続による手動操作とリモートAPIによる自動システムの統合
  • 電力の供給側と消費側でのパワー仕様の設定(100 W)
  • Thunderbolt、DP2+2、またはDP 4レーンモードに対するオルタネートモードの設定
  • 1回の接続で電源供給/負荷に対応する、Keysight N6701C用の電源供給インタフェース
  • USB3.1 LFPS信号源
  • Thunderbolt/DisplayPort自動化インタフェース
  • SBU1/SBU2、CC1/CC2、VBUSのプローブアクセス
  • VBUSレンジおよびCCライン選択のフロント・パネル・インジケーター

Type-Cテストコントローラーを使用すれば、USB3.1、Thunderbolt、DisplayPortのRX/TXコンプライアンステストで中心的な役割を果たすUSB Type-Cインタフェースをフル制御できます。DisplayPortとThunderbolt機能のために消費電力または供給電力を100 Wattsとaltモードに設定することができます。SBUラインのルーティングによりDisplayPort/Thunderboltテストをサポートし、USB LFPSシグナリングによりUSB3.1コンプライアンス・モード・テストとLBPM(LFPSベースのパルス幅変調)シグナリングテストを容易にすることによって、テストの自動化がサポートされています。VBUS、CCライン、SBUなどの主要な信号にアクセスして、電源投入/デバッグ、インタフェースプロトコルのモニタリング、電源供給のテストを行うことができます。

Interested in a N7018A?

ご要望、ご質問はございませんか。