Choose a country or area to see content specific to your location
何をお探しですか?
キーサイト社のVSAソフトウェアと新型XA5信号アナライザを組み合わせて、高度な可視化、復調、および解析を実現しましょう。今すぐ30日間の無料試用を開始してください。
追加のメモリとストレージにより、これらの強化されたNPBは、キーサイトのAIセキュリティおよびパフォーマンス監視ソフトウェアとAIスタックを実行します。
最大33 GHzに対応した、当社の新しいマルチコア12ビットオシロスコープで、より迅速かつ明確な分析結果を得ることができます。お手持ちの古いオシロスコープを下取りに出して、新しいXR8の購入に充当できるクレジットを獲得しましょう。
設計から運用に至るまで、製品ライフサイクルのあらゆる段階に対応したユースケース。
成功事例
設計および検証の意思決定を加速するための、信頼性の高いアプリケーションノート、データシート、リファレンスデザイン、テスト手順。
ラーニングハブ
頻繁にお問い合わせされるサポート関連のお役に立つ情報すばやくアクセス
お持ちの製品をサポートするための追加情報
測定器を補完し、機能を拡張するアクセサリの包括的なポートフォリオをご覧ください。下記のフィルタを使用することで、モジュール、ケーブル、アダプタ、その他のシステムコンポーネントなど、互換性のあるアクセサリをすばやく検索できます。お客様の測定ニーズに合わせて、テストシステムの構成、拡張、最適化を実現します。
フィルターなし
34934T
ディスクリート配線用のターミナルブロックは、通常は最大20 AWGまでの線径、144線すべてが使用されている場合には24 AWGまでの線径をサポートします。
このターミナル・ブロックは個別の配線に使用します。フル負荷がかかったターミナル・ブロックは、通常は最大20 AWGまでの線径、144線すべてが使用されている場合には24 AWGまでの線径をサポートします。ターミナル・ブロック34934T-001は、4×128 1線、4×64 2線、またはデュアル/クワッド4×32に使用できます。ターミナル・ブロック34934T-002は、8×64 1線、8×32 2線、または16×32 1線に使用できます。より大きなマトリクスを作成するための拡張ヘッダもあります。
34933T
ディスクリート外部配線を柔軟に接続します(ねじ式で着脱可能)。
Keysight 34933Tは34933A 4x8 マトリクスおよびL4433A 4x8 マトリクス用ターミナルブロックです。 このターミナルブロックは個別の配線に使用します。 最大20 AWGまでの線径(100本未満の接続)または24 AWGまでの線径(100本以上の接続)に対応します。 34933AモジュールおよびL4433A 測定器への配線接続を容易にするために、以下の2種類のターミナルブロックが用意されています。
34933Tは着脱式のターミナルブロックで、外部配線を柔軟に接続できます。
詳細は以下をご確認ください: キーサイトマルチファンクションスイッチ/メインフレームとモジュール
キーサイトの34925Tは、34925A 40/80チャネルFETマルチプレクサの個別配線用の端子ブロックです。 最大20 AWGの線径(最大100本の接続)または最大24 AWGの線径(100本以上の接続)に対応します。 34925Aモジュールへの配線接続を容易にするために、2種類の端子ブロックが用意されています。
34925Tは着脱式の端子ブロックで、外部配線を柔軟に接続できます。
34924T
個別の外部配線を接続するための柔軟な方法を提供します。ねじ止め接続で取り外し可能です。
The Keysight 34924T is a terminal block for the 34924A 70-channel reed multiplexer. This terminal block is used for discrete wiring. It supports up to 20 AWG wire size typical for <100 connections or 24 AWG for >100 connections. The following two terminal blocks are available to facilitate wiring connections to the 34924A module:
34924Tは、外部配線を接続するための柔軟な方法を提供する着脱可能な端子台です。
詳細については、キーサイトのマルチファンクションスイッチ/測定メインフレームおよびモジュールをご覧ください。
Keysight 34923Tは34923A40/80チャネル・リード・マルチプレクサ用のターミナルブロックです。 このターミナルブロックは個別の配線に使用します。 最大20 AWGまでの線径(100本未満の接続)または24 AWGまでの線径(100本以上の接続)に対応します。 34923Aモジュールへの配線接続を容易にするために、以下の2種類のターミナルブロックが用意されています。
34923Tは、外部配線を柔軟に接続するためのねじ式接続の着脱式ターミナルブロックです。
詳細は以下をご確認ください: キーサイトマルチファンクションスイッチ/計測メインフレームおよびモジュール
Keysight 34922Tは、34922A 70チャネル・アーマチュア・マルチプレクサ用のターミナル・ブロックです。このターミナル・ブロックは個別の配線に使用します。最大20 AWGまでの線径(100本未満の接続)または24 AWGまでの線径(1000本以上の接続)に対応します。34922Aモジュールへの配線接続を容易にするために、以下の2種類のターミナル・ブロックが用意されています。
34922Tは着脱式のターミナル・ブロックで、外部配線を柔軟に接続できます。
34934C
行/列をDサブコネクタに配線するための柔軟なオプションを提供します。
この構成ブロックは、行/列をDサブコネクタに配線するための柔軟なオプションを提供します。
34103A
便利で信頼性の高いショートを実現。34420Aマイクロオームメータにのみ同梱
Keysight 34921Tは、34921A 40チャネルマルチプレクサおよびL4421A 40チャネルLXIアーマチュアマルチプレクサ用のターミナルブロックです。 熱電対基準接点を内蔵しており、熱電対測定時の熱起電力による誤差を最小限にすることができます。 このターミナルブロックはディスクリート配線に使用します。 最大20 AWGまでの線径(100本未満の接続)または24 AWGまでの線径(100本以上の接続)に対応します。 34921Tは、外部配線を柔軟に接続するためのネジ式接続の着脱式ターミナルブロックです。
34172B
この2個セットのコネクタを使用して、デジタルマルチメータの入力コネクタにショートを印加
キーサイトの34172Bデジタル・マルチメータ校正用ショートは2つのショートのセットで構成されており、マルチメータの入力コネクタへのショートの印加を、便利で信頼性の高い方法で実行可能です。 端子部は低熱銅合金でできており、異種金属が原因で生じる熱電力を最小限に抑えます。
キーサイト34172Aは、キーサイト 34460A, 34461A, 34401A, 34410A, 34411A, L4411Aデジタル・マルチメーターと互換性があります。
34104A
この差し込みコネクタを使用して、34420A マイクロ・オーム・メータのカスタム入力接続をデザイン
34171B
この2個セットのコネクタを使用して、ワイヤーをDMMの5個すべての入力端子に接続する便利で高い信頼性を実現
デジタル・マルチメータ用34171B ターミナル・コネクタは、ワイヤを5つのターミナルにつなぐ、便利で高い信頼性を実現しました。(数量2個) ターミナルは、低温銅合金で作られ、材料不均一による温度誘発電圧を最小にします。温度オフセット電圧を最小にするために、すべてのコネクタが同じゲージの板状でない銅線が使われています。
34171B ターミナル・コネクタはデジタル・マルチメータ(34460A,34461A,34410A, 34411A, 34401A)や高性能システム・デジタル・マルチメータ(L4411A)に使用できます。