Choose a country or area to see content specific to your location
Che cosa sta cercando?
Colmare il divario tra progettazione e test fisici per valutare la conformità in termini di cadute, urti, scossoni e vibrazioni prima ancora che l’hardware sia stato realizzato.
Sblocca il tuo upgrade gratuito al livello di larghezza di banda superiore.
Migliorare l'affidabilità della rete 1.6T per carichi di lavoro su scala AI, dai ricetrasmettitori alle interconnessioni.
Abbina il software Keysight VSA al nuovo analizzatore di segnali XA5 per ottenere funzionalità avanzate di visualizzazione, demodulazione e analisi: inizia oggi stesso la tua prova gratuita di 30 giorni.
Grazie alla memoria e allo spazio di archiviazione aggiuntivi, questi NPB potenziati eseguono il software di sicurezza e monitoraggio delle prestazioni AI di Keysight e lo stack AI.
Esplora i flussi di lavoro end-to-end che abbracciano la progettazione di circuiti integrati, la validazione, il collaudo dei wafer e la fotonica.
Esplorate i piani di assistenza curati, con priorità per mantenere la velocità dell'innovazione.
Raggiungete segnali modulati a più livelli di 200+ Gbaud con AWG ad alta velocità per standard digitali e ottici.
Ottimizzate la precisione e le prestazioni con accessori di precisione progettati appositamente per gli strumenti Keysight.
Scopri l'analisi dei segnali a doppio canale e a banda ultra larga per flussi di lavoro RF particolarmente complessi.
Ottieni analisi più rapide e precise con il nostro nuovo oscilloscopio multicore a 12 bit con frequenza di risposta fino a 33 GHz. Consegna in permuta il tuo vecchio oscilloscopio e ricevi un credito per l'acquisto di un nuovo XR8.
Soluzioni su misura, progettate per affrontare le sfide specifiche del vostro settore in materia di progettazione e collaudo.
Casi d'uso associati a ogni fase del ciclo di vita del prodotto, dalla progettazione alla gestione operativa.
Storie di successo
Note applicative autorevoli, schede tecniche, progetti di riferimento e procedure di collaudo per accelerare le decisioni relative alla progettazione e alla convalida.
bootcamps pratici bootcamps insegnano la progettazione di sistemi, i metodi di collaudo e i flussi di lavoro di produzione che gli ingegneri possono mettere in pratica immediatamente.
Hub di apprendimento
Scopri le metodologie, le strategie di test e le risorse tecniche per la progettazione, la convalida e la scalabilità dei sistemi e delle reti di intelligenza artificiale.
Accesso rapido alle attività di auto-aiuto relative al supporto.
Contenuti aggiuntivi per supportare le vostre esigenze di prodotto.
Esplorate i servizi per accelerare ogni fase del vostro percorso di innovazione.
Esplora la gamma completa di accessori Keysight progettati per integrare e ampliare le funzionalità dei tuoi strumenti. Utilizza i filtri sottostanti per trovare rapidamente accessori compatibili quali moduli, cavi, adattatori e altri componenti di sistema per configurare, espandere e ottimizzare il tuo sistema di test in base alle tue specifiche esigenze di misurazione.
Nessun filtro disponibile
34924T
Fornisce un metodo flessibile per il collegamento di cavi esterni discreti; staccabile con connessioni a vite.
Il Keysight 34924T è un blocco terminale per il multiplexer reed a 70 canali 34924A, utilizzato per il cablaggio discreto. Supporta cavi con sezione fino a 20 AWG per un massimo di 100 connessioni o 24 AWG per 100 connessioni o più. Due opzioni di blocchi terminali facilitano i collegamenti di cablaggio al modulo 34924A:
Il 34924T è un blocco terminale staccabile che offre un metodo flessibile per il collegamento di cavi esterni.
34934T
Il blocco terminale per cablaggio discreto supporta cavi di sezione fino a 20 AWG tipica o 24 AWG se vengono utilizzate tutte le 144 linee.
Questo blocco terminale utilizzato per il cablaggio discreto supporta cavi con sezione fino a 20 AWG tipica o 24 AWG se vengono utilizzate tutte le 144 linee.
34933T
Fornisce un metodo flessibile per il collegamento di cavi esterni discreti; staccabile con connessioni a vite.
The Keysight 34933T is a terminal block for the 34933A 4x8 Matrix and the L4433A 4x8 Matrix used for discrete wiring. It supports up to 20 AWG wire size typical for <100 connections or 24 AWG for >100 connections. The following two terminal blocks facilitate wiring connections to the 34933A module and L4433A instrument:
Il 34933T è un blocco terminale staccabile che offre un metodo flessibile per il collegamento di cavi esterni.
34925T
Fornisce un metodo flessibile per il collegamento di cavi esterni discreti; staccabile con connessioni a vite.
Il Keysight 34925T è un blocco terminale per il multiplexer FET a 40/80 canali 34925A, utilizzato per il cablaggio discreto. Supporta cavi con sezione fino a 20 AWG per un massimo di 100 connessioni o 24 AWG per 100 connessioni o più. Due opzioni di blocchi terminali facilitano i collegamenti di cablaggio al modulo 34925A:
Il 34925T è un blocco terminale staccabile che offre un metodo flessibile per il collegamento di cavi esterni.
34923T
Fornisce un metodo flessibile per il collegamento di cavi esterni discreti; staccabile con connessioni a vite.
Il Keysight 34923T è un blocco terminale per il multiplexer reed a 40/80 canali 34923A, utilizzato per il cablaggio discreto. Supporta cavi con sezione fino a 20 AWG per un massimo di 100 connessioni o 24 AWG per 100 connessioni o più. Due opzioni di blocchi terminali facilitano i collegamenti elettrici al modulo 34923A:
Il 34923T è un blocco terminale staccabile con connessioni a vite che offre un metodo flessibile per il collegamento di cavi esterni.
34922T
Fornisce un metodo flessibile per il collegamento di cavi esterni discreti; staccabile con connessioni a vite.
Il Keysight 34922T è una morsettiera per il multiplexer ad armatura a 70 canali 34922A, utilizzata per il cablaggio discreto. Supporta cavi di sezione fino a 20 AWG per un massimo di 100 connessioni oppure di sezione 24 AWG per 100 connessioni o più. Due opzioni di morsettiera facilitano i collegamenti al modulo 34922A:
Il 34922T è un blocco terminale staccabile che offre un metodo flessibile per il collegamento di cavi esterni.
34934C
Offre opzioni flessibili per il cablaggio di file e colonne ai connettori D-Sub.
Questo blocco di configurazione offre opzioni flessibili per il cablaggio di righe e colonne ai connettori D-Sub.
34172B
Utilizza questo set di due connettori per applicare un corto circuito ai connettori di ingresso del tuo multimetro digitale.
Il calibratore per multimetro digitale Keysight 34172B è un set di due ponticelli che forniscono un metodo pratico e affidabile per applicare un cortocircuito ai connettori di ingresso del multimetro. I terminali sono realizzati in leghe di rame a bassa conducibilità termica per ridurre al minimo le tensioni indotte termicamente causate da metalli dissimili.
Il Keysight 34172A è compatibile con i multimetri digitali Keysight 34460A, 34461A, 34401A, 34410A, 34411A e L4411A.
34104A
Progetta connessioni di ingresso personalizzate sul tuo microohmmetro 34420A con questo connettore di accoppiamento.
Il Keysight 34104A è un connettore a basso apporto termico che si accoppia con il 34420A. Consente all'utente di progettare connessioni di ingresso personalizzate.
Il Keysight 34104A è compatibile solo con il 34420A.
34950T
Da utilizzare per collegare facilmente cavi discreti a una morsettiera per l'I/O digitale a 64 bit Keysight L4450A.
Use the Keysight 34950T terminal block for discrete wiring with Keysight's 34950A and L4450A 64-bit digital I/O. It supports up to 20 AWG wire size typical for < 100 connections or 24 AWG for > 100 connections. The 34950T is a detachable terminal block with screw-type connections to give you a flexible method for connecting external wiring.
34937T
Fornisce un metodo flessibile per il collegamento di cavi esterni discreti; staccabile con connessioni a vite.
The Keysight 34937T is a terminal block for the 34937A and L4437A GP Switch, used for discrete wiring. It supports up to 20 AWG wire size typical for <100 connections or 24 AWG for >100 connections. The 34937T is a detachable terminal block with screw-type connections that provides a flexible method for connecting external wiring.
34932T
Fornisce un metodo flessibile per il collegamento di cavi esterni discreti; staccabile con connessioni a vite.
The Keysight 34932T is a terminal block for the 34932A dual 4x16 armature matrix. This terminal block is used for discrete wiring. It supports up to 20 AWG wire size typical for <100 connections or 24 AWG for >100 connections. The 34932T is a detachable terminal block with screw-type connections that provides a flexible method for connecting external wiring.
Per ulteriori informazioni, visitare il sito Keysight Multifunction Switch / Measure Mainframe and Modules (Commutatore multifunzione / Mainframe di misura e moduli Keysight).