Choose a country or area to see content specific to your location
Können wir Ihnen behilflich sein?
Komplexe 3D-Verbindungsarchitekturen mit einer leistungsstarken, eigenständigen Entwicklungsumgebung entwerfen, modellieren und validieren.
Automatisierte Validierung von Sendern und Empfängern über I/O-, Speicher- und Fabric-Schnittstellen der nächsten Generation hinweg.
Stärken 1.6T Netzwerkzuverlässigkeit für KI-Workloads im großen Maßstab, von Transceivern bis zu Verbindungsleitungen.
Kombinieren Sie die Keysight VSA-Software mit dem neuen Signalanalysator XA5 für erweiterte Visualisierung, Demodulation und Analyse – starten Sie noch heute Ihre 30-tägige Testphase.
Mit zusätzlichem Speicher und Speicherplatz können diese verbesserten NPBs die KI-Sicherheits- und Leistungsüberwachungssoftware sowie den KI-Stack von Keysight ausführen.
Entdecken Sie durchgängige Arbeitsabläufe, die IC-Design, Validierung, Wafer-Test und Photonik umfassen.
Sparen Sie bis zu 50 % auf unsere neuesten Instrumente bei Inzahlungnahme eines qualifizierten Keysight- oder Konkurrenzprodukts.
Maximieren Sie Genauigkeit und Leistung mit Präzisionszubehör, das speziell für Keysight-Instrumente entwickelt wurde.
Sparen Sie bis zu 50 % auf unsere neuesten Instrumente bei Inzahlungnahme eines qualifizierten Keysight- oder Konkurrenzprodukts.
Vier Kanäle pro 1 HE Rackplatz, bis zu 1 GHz Bandbreite und Multi-Oszilloskop-Synchronisation.
Maßgeschneiderte Lösungen, die speziell für die Design- und Testherausforderungen Ihrer Branche entwickelt wurden.
Anwendungsfälle, die jeder Phase Ihres Produktlebenszyklus zugeordnet sind, vom Design bis zum Betrieb.
Erfolgsgeschichten
Autoritative Anwendungsberichte, Datenblätter, Referenzdesigns und Testverfahren zur Beschleunigung von Design- und Validierungsentscheidungen.
Praxisorientierte Bootcamps, in denen Systemdesign, Testmethoden und Produktionsabläufe vermittelt werden, die Ingenieure sofort anwenden können.
Lernzentrum
Erkunden Sie Methoden, Teststrategien und technische Ressourcen für die Entwicklung, Validierung und Skalierung von KI-Systemen und -Netzwerken.
Schneller Zugriff auf die häufigsten unterstützungsbezogenen Selbsthilfeaufgaben.
Zusätzliche Inhalte zur Unterstützung Ihrer Produktanforderungen.
Entdecken Sie Dienstleistungen, die jeden Schritt Ihrer Innovationsreise beschleunigen.
Entdecken Sie das komplette Keysight-Zubehörsortiment, das Ihre Messgeräte optimal ergänzt und erweitert. Nutzen Sie die Filter unten, um schnell kompatibles Zubehör wie Module, Kabel, Adapter und andere Systemkomponenten zu finden und Ihr Testsystem so optimal an Ihre spezifischen Messanforderungen anzupassen.
Kein Filter verfügbar
Kein Filter verfügbar
Kein Filter verfügbar
34934T
Die Anschlussklemme für diskrete Verdrahtung unterstützt typischerweise Drahtgrößen bis 20 AWG oder 24 AWG, wenn alle 144 Leitungen verwendet werden.
Diese Anschlussklemme wird für die diskrete Verdrahtung verwendet. Eine vollständig belegte Anschlussklemme unterstützt typischerweise Drahtgrößen bis 20 AWG oder 24 AWG, wenn alle 144 Leitungen verwendet werden. Die Anschlussklemme 34934T-001 kann für 4x128 1-Draht, 4x64 2-Draht oder Dual/Quad 4x32 verwendet werden. Die Anschlussklemme 34934T-002 kann für 8x64 1-Draht, 8x32 2-Draht oder 16x32 1-Draht verwendet werden. Erweiterungsleisten sind ebenfalls zur Erstellung größerer Matrizen vorhanden.
34933T
Bietet eine flexible Methode zum Anschluss einzelner externer Leitungen; abnehmbar mit Schraubverbindungen.
The Keysight 34933T is a terminal block for the 34933A 4x8 Matrix and the L4433A 4x8 Matrix. This terminal block is used for discrete wiring. It supports up to 20 AWG wire size typical for <100 connections or 24 AWG for >100 connections. The following two terminal blocks are available to facilitate wiring connections to the 34933A module and L4433A instrument:
Der 34933T ist ein abnehmbarer Klemmenblock, der eine flexible Methode zum Anschluss externer Leitungen bietet.
Weitere Informationen finden Sie unter Keysight Multifunktionsschalter / Mess-Mainframe und Module
34925T
Bietet eine flexible Methode zum Anschluss einzelner externer Leitungen; abnehmbar mit Schraubverbindungen
The Keysight 34925T is a terminal block for the 34925A 40/80-channel FET multiplexer. This terminal block is used for discrete wiring. It supports up to 20 AWG wire size typical for <100 connections or 24 AWG for >100 connections. The following two terminal blocks are available to facilitate wiring connections to the 34925A module:
Der 34925T ist ein abnehmbarer Klemmenblock, der eine flexible Methode zum Anschluss externer Leitungen bietet.
Weitere Informationen finden Sie unter Keysight Multifunktionsschalter / Mess-Mainframe und Module
34924T
Bietet eine flexible Methode zum Anschluss einzelner externer Leitungen; abnehmbar mit Schraubverbindungen
The Keysight 34924T is a terminal block for the 34924A 70-channel reed multiplexer. This terminal block is used for discrete wiring. It supports up to 20 AWG wire size typical for <100 connections or 24 AWG for >100 connections. The following two terminal blocks are available to facilitate wiring connections to the 34924A module:
Der 34924T ist ein abnehmbarer Klemmenblock, der eine flexible Methode zum Anschluss externer Leitungen bietet.
Weitere Informationen finden Sie unter Keysight Multifunktionsschalter / Mess-Mainframe und Module
34923T
Bietet eine flexible Methode zum Anschluss einzelner externer Leitungen; abnehmbar mit Schraubverbindungen
The Keysight 34923T is a terminal block for the 34923A 40/80-channel reed multiplexer. This terminal block is used for discrete wiring. It supports up to 20 AWG wire size typical for <100 connections or 24 AWG for >100 connections. The following two terminal blocks are available to facilitate wiring connections to the 34923A module:
Der 34923T ist ein abnehmbarer Klemmenblock mit Schraubanschlüssen, der eine flexible Möglichkeit zum Anschluss externer Leitungen bietet.
Weitere Informationen finden Sie unter Keysight Multifunktionsschalter / Mess-Mainframe und Module
34922T
Bietet eine flexible Methode zum Anschluss einzelner externer Leitungen; abnehmbar mit Schraubverbindungen
The Keysight 34922T is a terminal block for the 34922A 70-channel armature multiplexer. This terminal block is used for discrete wiring. It supports up to 20 AWG wire size typical for <100 connections or 24 AWG for >100 connections. The following two terminal blocks are available to facilitate wiring connections to the 34922A module:
Der 34922T ist ein abnehmbarer Klemmenblock, der eine flexible Methode zum Anschluss externer Leitungen bietet.
Weitere Informationen finden Sie unter Keysight Multifunktionsschalter / Mess-Mainframe und Module
34934C
Bietet flexible Möglichkeiten zum Verdrahten von Zeilen und Spalten mit D-Sub-Steckverbindern.
Dieser Konfigurationsblock bietet flexible Möglichkeiten zum Verbinden von Zeilen und Spalten mit D-Sub-Steckverbindern.
34172B
Verwenden Sie dieses zweiteilige Steckverbinderset, um die Eingangsanschlüsse Ihres Digitalmultimeters kurzzuschließen.
Das Keysight 34172B Kalibrierkabel für Digitalmultimeter besteht aus zwei Kurzschlüssen und ermöglicht eine einfache und zuverlässige Kurzschlussprüfung der Eingangsanschlüsse des Multimeters. Die Anschlüsse sind aus niedrigwärmeleitenden Kupferlegierungen gefertigt, um thermisch induzierte Spannungen durch unterschiedliche Metalle zu minimieren.
Das Keysight 34172A ist kompatibel mit den digitalen Multimetern Keysight 34460A, 34461A, 34401A, 34410A, 34411A und L4411A.
34104A
Mit diesem passenden Stecker können Sie individuelle Eingangsanschlüsse für Ihr Mikroohmmeter 34420A realisieren.
Der Keysight 34104A ist ein wärmearmer Eingangsstecker, der mit dem 34420A kompatibel ist. Er ermöglicht dem Benutzer die Gestaltung kundenspezifischer Eingangsanschlüsse.
Der Keysight 34104A ist nur mit dem 34420A kompatibel.
34950T
Dient zum einfachen Anschluss von Einzeldrähten an eine Klemmenleiste für den Keysight L4450A 64-Bit Digital-I/O.
The Keysight 34950T is a terminal block for the 34950A and L4450A 64-bit digital I/O. This terminal block is used for discrete wiring. It supports up to 20 AWG wire size typical for <100 connections or 24 AWG for >100 connections. The 34950T is a detachable terminal block with screw-type connections that provides a flexible method for connecting external wiring.
34937T
Bietet eine flexible Methode zum Anschluss einzelner externer Leitungen; abnehmbar mit Schraubverbindungen
The Keysight 34937T is a terminal block for the 34937A and L4437A GP Switch. This terminal block is used for discrete wiring. It supports up to 20 AWG wire size typical for <100 connections or 24 AWG for >100 connections. The 34937T is a detachable terminal block with screw-type connections that provides a flexible method for connecting external wiring.
Weitere Informationen finden Sie unter Keysight Multifunktionsschalter / Mess-Mainframe und Module
34932T
Bietet eine flexible Methode zum Anschluss einzelner externer Leitungen; abnehmbar mit Schraubverbindungen
The Keysight 34932T is a terminal block for the 34932A dual 4x16 armature matrix. This terminal block is used for discrete wiring. It supports up to 20 AWG wire size typical for <100 connections or 24 AWG for >100 connections. The 34932T is a detachable terminal block with screw-type connections that provides a flexible method for connecting external wiring.
Weitere Informationen finden Sie unter Keysight Multifunktionsschalter / Mess-Mainframe und Module