Choose a country or area to see content specific to your location
O que você está procurando?
Projete, modele e valide arquiteturas complexas de interconexão 3D com um poderoso ambiente de projeto autônomo.
Automatize a validação de transmissores e receptores em interfaces de E/S, memória e malha de última geração.
Reforçar a confiabilidade da rede 1.6T para cargas de trabalho em escala de IA, desde os transceptores até as interconexões.
Combine o software Keysight VSA com o novo analisador de sinais XA5 para obter recursos avançados de visualização, demodulação e análise — comece hoje mesmo seu período de avaliação de 30 dias.
Com memória e armazenamento extras, esses NPBs aprimorados executam o software de segurança e monitoramento de desempenho de IA da Keysight e a pilha de IA.
Explore fluxos de trabalho completos que abrangem o projeto de circuitos integrados, a validação, o teste de wafers e a fotônica.
Explore planos de suporte com curadoria, priorizados para mantê-lo inovando com velocidade.
Maximize a precisão e o desempenho com acessórios de alta precisão projetados para os instrumentos da Keysight.
Economize até 50% em nossos instrumentos mais recentes com a troca de produtos da Keysight ou da concorrência que se enquadrem nos critérios.
Quatro canais por 1U de espaço no rack, largura de banda de até 1 GHz e sincronização com vários osciloscópios.
Soluções desenvolvidas especificamente para atender aos desafios de projeto e teste exclusivos do seu setor.
Casos de uso mapeados para cada etapa do ciclo de vida do seu produto, desde o projeto até as operações.
Histórias de sucesso
Notas de aplicação, fichas técnicas, projetos de referência e procedimentos de teste confiáveis para agilizar as decisões de projeto e validação.
Bootcamps práticos que ensinam projeto de sistemas, métodos de teste e fluxos de trabalho de produção que os engenheiros podem aplicar imediatamente.
Centro de aprendizado
Explore metodologias, estratégias de teste e recursos técnicos para projetar, validar e escalar sistemas e redes de IA.
Acesso rápido às tarefas de autoajuda mais frequentes relacionadas ao suporte.
Conteúdo adicional para atender às necessidades de seu produto.
Explore os serviços para acelerar cada etapa de sua jornada de inovação.
Explore o portfólio completo de acessórios da Keysight projetados para complementar e ampliar seus instrumentos. Use os filtros abaixo para encontrar rapidamente acessórios compatíveis, como módulos, cabos, adaptadores e outros componentes do sistema, para configurar, expandir e otimizar seu sistema de teste para suas necessidades específicas de medição.
Sem filtro disponível
Sem filtro disponível
Sem filtro disponível
34934T
O bloco terminal para fiação discreta suporta cabos com tamanho típico de até 20 AWG ou 24 AWG se todas as 144 linhas forem utilizadas.
Este bloco de terminais é utilizado para ligações discretas. Um bloco de terminais totalmente carregado suporta cabos com um calibre típico de até 20 AWG ou 24 AWG se todas as 144 linhas forem utilizadas. O bloco de terminais 34934T-001 pode ser utilizado para 4x128 1-wire, 4x64 2-wire ou dual/quad 4x32. O bloco de terminais 34934T-002 pode ser usado para 8x64 1 fio, 8x32 2 fios ou 16x32 1 fio. Conectores de expansão também são fornecidos para criar matrizes maiores.
34933T
Oferece um método flexível para conectar fiação externa discreta; destacável com conexões do tipo parafuso.
The Keysight 34933T is a terminal block for the 34933A 4x8 Matrix and the L4433A 4x8 Matrix. This terminal block is used for discrete wiring. It supports up to 20 AWG wire size typical for <100 connections or 24 AWG for >100 connections. The following two terminal blocks are available to facilitate wiring connections to the 34933A module and L4433A instrument:
O 34933T é um bloco de terminais destacável que oferece um método flexível para conectar fiação externa.
Para obter mais informações, visite Switches multifuncionais/mainframes de medição e módulos da Keysight.
34925T
Oferece um método flexível para conectar fiação externa discreta; destacável com conexões do tipo parafuso.
The Keysight 34925T is a terminal block for the 34925A 40/80-channel FET multiplexer. This terminal block is used for discrete wiring. It supports up to 20 AWG wire size typical for <100 connections or 24 AWG for >100 connections. The following two terminal blocks are available to facilitate wiring connections to the 34925A module:
O 34925T é um bloco de terminais destacável que oferece um método flexível para conectar fiação externa.
Para obter mais informações, visite Switches multifuncionais/mainframes de medição e módulos da Keysight.
34924T
Oferece um método flexível para conectar fiação externa discreta; destacável com conexões do tipo parafuso.
The Keysight 34924T is a terminal block for the 34924A 70-channel reed multiplexer. This terminal block is used for discrete wiring. It supports up to 20 AWG wire size typical for <100 connections or 24 AWG for >100 connections. The following two terminal blocks are available to facilitate wiring connections to the 34924A module:
O 34924T é um bloco de terminais destacável que oferece um método flexível para conectar fiação externa.
Para obter mais informações, visite Switches multifuncionais/mainframes de medição e módulos da Keysight.
34923T
Oferece um método flexível para conectar fiação externa discreta; destacável com conexões do tipo parafuso.
The Keysight 34923T is a terminal block for the 34923A 40/80-channel reed multiplexer. This terminal block is used for discrete wiring. It supports up to 20 AWG wire size typical for <100 connections or 24 AWG for >100 connections. The following two terminal blocks are available to facilitate wiring connections to the 34923A module:
O 34923T é um bloco de terminais destacável com conexões do tipo parafuso que oferece um método flexível para conectar fiação externa.
Para obter mais informações, visite Switches multifuncionais/mainframes de medição e módulos da Keysight.
34922T
Oferece um método flexível para conectar fiação externa discreta; destacável com conexões do tipo parafuso.
The Keysight 34922T is a terminal block for the 34922A 70-channel armature multiplexer. This terminal block is used for discrete wiring. It supports up to 20 AWG wire size typical for <100 connections or 24 AWG for >100 connections. The following two terminal blocks are available to facilitate wiring connections to the 34922A module:
O 34922T é um bloco de terminais destacável que oferece um método flexível para conectar fiação externa.
Para obter mais informações, visite Switches multifuncionais/mainframes de medição e módulos da Keysight.
34934C
Oferece opções flexíveis para conectar linhas e colunas a conectores D-Sub.
Este bloco de configuração oferece opções flexíveis para conectar linhas e colunas a conectores D-Sub.
34172B
Use este conjunto de dois conectores para aplicar um curto-circuito nos conectores de entrada do seu multímetro digital.
O curto de calibração para multímetros digitais 34172B da Keysight é um conjunto de dois curtos que proporcionam um método conveniente e confiável para aplicar um curto aos conectores de entrada de um multímetro. Os terminais são feitos de ligas metálicas de cobre com baixo ruído térmico, minimizando as tensões induzidas termicamente, causadas pelos diferentes metais.
O 34172A da Keysight é compatível com os multímetros digitais 34460A, 34461A, 34401A, 34410A, 34411A e L4411A da Keysight.
34104A
Projete conexões de entrada personalizadas no seu micro-ohmímetro 34420A com este conector correspondente.
O Keysight 34104A é um conector de baixa entrada térmica que se encaixa no 34420A. Ele permite que o usuário projete conexões de entrada personalizadas.
O Keysight 34104A é compatível apenas com o 34420A.
34950T
Use para conectar facilmente fiação discreta a um bloco de terminais para a E/S digital de 64 bits Keysight L4450A.
The Keysight 34950T is a terminal block for the 34950A and L4450A 64-bit digital I/O. This terminal block is used for discrete wiring. It supports up to 20 AWG wire size typical for <100 connections or 24 AWG for >100 connections. The 34950T is a detachable terminal block with screw-type connections that provides a flexible method for connecting external wiring.
34937T
Oferece um método flexível para conectar fiação externa discreta; destacável com conexões do tipo parafuso.
The Keysight 34937T is a terminal block for the 34937A and L4437A GP Switch. This terminal block is used for discrete wiring. It supports up to 20 AWG wire size typical for <100 connections or 24 AWG for >100 connections. The 34937T is a detachable terminal block with screw-type connections that provides a flexible method for connecting external wiring.
Para obter mais informações, visite Switches multifuncionais/mainframes de medição e módulos da Keysight.
34932T
Oferece um método flexível para conectar fiação externa discreta; destacável com conexões do tipo parafuso.
The Keysight 34932T is a terminal block for the 34932A dual 4x16 armature matrix. This terminal block is used for discrete wiring. It supports up to 20 AWG wire size typical for <100 connections or 24 AWG for >100 connections. The 34932T is a detachable terminal block with screw-type connections that provides a flexible method for connecting external wiring.
Para obter mais informações, visite Switches multifuncionais/mainframes de medição e módulos da Keysight.