Choose a country or area to see content specific to your location
무엇을 찾고 있습니까?
키사이트 VSA 소프트웨어를 새로운 XA5 신호 분석기와 페어링하여 고급 시각화, 복조 및 분석을 수행하십시오. 지금 30일 평가판을 시작하십시오.
키사이트 또는 타사 제품을 대상으로 하는 적격 교환 프로그램을 통해 당사의 최신 계측기를 최대 50% 할인된 가격에 구매하실 수 있습니다.
고객의 산업 분야에 특화된 설계 및 테스트 과제를 해결하기 위해 맞춤형으로 엔지니어링된 솔루션입니다.
설계부터 운영에 이르기까지 제품 수명 주의의 모든 단계에 매핑된 사용 사례입니다.
설계 및 검증 결정을 가속화하기 위한 신뢰할 수 있는 애플리케이션 노트, 데이터 시트, 레퍼런스 디자인 및 테스트 절차.
가장 빈번하게 발생하는 작업 관련 셀프 도움말에 빠르게 액세스할 수 있습니다
제품 요구 사항을 지원하는 추가 콘텐츠
장비를 보완하고 확장하도록 설계된 키사이트 액세서리의 전체 포트폴리오를 살펴보십시오. 아래 필터를 사용하여 모듈, 케이블, 어댑터 및 기타 시스템 구성 요소와 같은 호환 액세서리를 빠르게 찾아 특정 측정 요구 사항에 맞게 테스트 시스템을 구성, 확장 및 최적화할 수 있습니다.
사용 가능한 필터 없음
사용 가능한 필터 없음
사용 가능한 필터 없음
키사이트 34923T는 34923A 40/80채널 리드 멀티플렉서용 터미널 블록입니다. 이 터미널 블록은 이산 배선에 사용됩니다. 지원되는 일반적인 와이어 크기는 연결이 100개 이하인 경우 최대 20 AWG, 100개 이상인 경우 24 AWG입니다. 다음 두 터미널 블록은 34923A 모듈에 대한 배선 연결을 허용할 수 있습니다.
34923T는 유연한 외부 배선 연결 방법을 제공하는 나사형 연결이 특징인 탈부착식 터미널 블록입니다.
자세한 정보가 필요하면 키사이트 다기능 스위치/측정 메인프레임 및 모듈을 방문하십시오
34934T
별도 배선에 사용되는 이 터미널 블록은 최대 20 AWG 와이어 크기(일반적인 경우) 또는 24 AWG(144개 라인이 모두 사용될 경우)를 지원합니다.
별도 배선에 사용되는 이 터미널 블록은 최대 20 AWG 와이어 크기(일반적인 경우) 또는 24 AWG(144개 라인이 모두 사용될 경우)를 지원합니다.
이 구성 블록은 D-Sub 커넥터에 대한 행렬 배선을 위한 유연한 옵션을 제공합니다.
키사이트 34933T는 별도 배선에 사용되는 34933A 4x8 매트릭스 및 L4433A 4x8 매트릭스용 터미널 블록입니다. 지원되는 일반적인 와이어 크기는 연결이 100개 이하인 경우 최대 20 AWG, 100개 이상인 경우 24 AWG입니다. 다음 두 터미널 블록은 34933A 모듈 및 L4433A 장비에 대한 배선 연결을 허용할 수 있습니다.
34933T는 유연한 외부 배선 연결 방법을 제공하는 탈착식 터미널 블록입니다.
키사이트 34924T는 이산 배선에 사용되는 34924A 70채널 리드(reed) 멀티플렉서용 터미널 블록입니다. 지원되는 와이어 크기는 연결이 100개 이하인 경우 최대 20 AWG, 100개 이상인 경우 24 AWG입니다. 두 개의 터미널 블록 옵션이 34924A 모듈에 대한 배선 연결을 허용합니다.
34924T는 유연한 외부 배선 연결 방법을 제공하는 탈부착식 터미널 블록입니다.
키사이트 34925T는 이산 배선에 사용되는 34925A 40/80채널 FET 멀티플렉서용 터미널 블록입니다. 지원되는 와이어 크기는 연결이 100개 이하인 경우 최대 20 AWG, 100개 이상인 경우 24 AWG입니다. 두 개의 터미널 블록 옵션이 34925A 모듈에 대한 배선 연결을 허용합니다.
34925T는 유연한 외부 배선 연결 방법을 제공하는 탈부착식 터미널 블록입니다.
키사이트 34922T는 이산 배선에 사용되는 34922A 70채널 전기자 멀티플렉서용 터미널 블록입니다. 지원되는 와이어 크기는 연결이 100개 이하인 경우 최대 20 AWG, 100개 이상인 경우 24 AWG입니다. 두 개의 터미널 블록 옵션이 34922A 모듈에 대한 배선 연결을 활용합니다.
34922T는 유연한 외부 배선 연결 방법을 제공하는 탈부착식 터미널 블록입니다.
34950T
키사이트 L4450A 64비트 디지털 I/O용 터미널 블록에 이산 배선을 쉽게 연결할 수 있습니다.
With Keysight's 34950A and L4450A 64-bit digital I/O, you can use the Keysight 34950T terminal block for discrete wiring. The typical supported wire sizes are up to 20 AWG for 100 or fewer connections, and 24 AWG for more than 100 connections. The 34950T is a detachable terminal block featuring screw-type connections, providing flexible external wiring connection methods.
With Keysight's 34950A and L4450A 4-channel isolated D/A converters, you can use the Keysight 34951T terminal block for discrete wiring. The typical supported wire sizes are up to 20 AWG for 100 or fewer connections, and 24 AWG for more than 100 connections. The 34951T is a detachable terminal block featuring screw-type connections, providing flexible external wiring connection methods.
키사이트 34932T는 34932A 이중 4x16 전기자 매트릭스용 터미널 블록입니다. 이 터미널 블록은 이산 배선에 사용됩니다. 지원되는 일반적인 와이어 크기는 연결이 100개 이하인 경우 최대 20 AWG, 100개 이상인 경우 24 AWG입니다. 34932T는 유연한 외부 배선 방법을 제공하는 나사형 연결이 특징인 탈부착식 터미널 블록입니다.
자세한 정보가 필요하면 키사이트 다기능 스위치/측정 메인프레임 및 모듈을 방문하십시오
키사이트 34938A 20채널 5암페어 폼 A 스위치를 위한 키사이트의 34938T 터미널 블록을 이산 배선에 사용할 수 있습니다. 지원되는 일반적인 와이어 크기는 연결이 100개 이하인 경우 최대 20 AWG, 100개 이상인 경우 24 AWG입니다. 34938T는 유연한 외부 배선 방법을 제공하는 나사형 연결이 특징인 탈부착식 터미널 블록입니다.