검색 결과 페이지입니다. .
추천 검색 결과 보기:
무엇을 찾고 있습니까?
추천 검색어
No product matches found - System Exception
일치하는 컨텐츠
34938T 단말기 블록(34938A 20채널 5 Amp Form A 스위치용)
유연한 이산 외부 배선 연결 방법을 제공합니다; 나사형 연결을 사용한 탈부착
유연한 이산 외부 배선 연결 방법을 제공합니다; 나사형 연결을 사용한 탈부착
주요 특징
키사이트 34938A 20채널 5암페어 폼 A 스위치를 위한 키사이트의 34938T 터미널 블록을 이산 배선에 사용할 수 있습니다. 지원되는 일반적인 와이어 크기는 연결이 100개 이하인 경우 최대 20 AWG, 100개 이상인 경우 24 AWG입니다. 34938T는 유연한 외부 배선 연결 방법을 제공하는 나사형 연결이 특징인 탈부착식 터미널 블록입니다.
역량확대
다른 도움이 필요하십니까?